|
Rückschlagventil, Edelstahl, 1/4 Zoll Swagelok Rohrverschraubung, 1,8 bar (25 psig) nominaler Öffnungsdruck
Art.-Nr.: SS-4C-25
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Technische Daten
Fixed PressureControl back flow in general-service and high-purity applications with Swagelok check valves available in a range of adjustable and fixed cracking pressures. Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Sichere Produktauswahl:
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich. Warnung: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers. |
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.
Warnung: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.
Rückschlagventil, Edelstahl, 1/4 Zoll Swagelok Rohrverschraubung, 1,8 bar (25 psig) nominaler Öffnungsdruck
Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen
Kataloge
Fixed Pressure
Features: Working pressures up to 6000 psig (413 bar); Adjustable and fixed cracking pressures Variety of end connections; 316 stainless steel and brass materials
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
This document specifies guidelines used by Swagelok® Company and its suppliers to ensure compliance with product cleanliness requirements as stated in ASTM G93 Level C. Application of the document is limited to wetted system components. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Valve sizing often is described by the nominal size of the end connections, but a more important measure is the flow that the valve can provide. And determining flow through a valve can be simple.
Procedure for installing Swagelok tube fittings in sizes over 1 inch or 25 mm.
Technische Daten
SS-4C-25 — Rückschlagventil, Edelstahl, 1/4 Zoll Swagelok Rohrverschraubung, 1,8 bar (25 psig) nominaler Öffnungsdruck
| Attribute | Wert |
|---|---|
| Body Material | 316 Stainless Steel |
| Cleaning Process | Standard Cleaning and Packaging (SC-10) |
| Connection 1 Size | 1/4 in. |
| Connection 1 Type | Swagelok® Tube Fitting |
| Connection 2 Size | 1/4 in. |
| Connection 2 Type | Swagelok® Tube Fitting |
| Cracking Pressure | 25 psi (1.8 bar, 0.18 MPa) |
| CV Maximum | 0.47 |
| O-Ring Material | Fluorocarbon FKM |
| Room Temperature Pressure Rating | 3000 PSIG @ 100°F /206 BAR @ 37°C |
| Surface Finish | Standard |
| Testing | No Optional Testing |
| eClass (4.1) | 37010801 |
| eClass (5.1.4) | 27300400 |
| eClass (6.0) | 27300601 |
| eClass (6.1) | 27300601 |
| eClass (10.1) | 27300601 |
| UNSPSC (4.03) | 40141622 |
| UNSPSC (10.0) | 40141641 |
| UNSPSC (11.0501) | 40141641 |
| UNSPSC (13.0601) | 40141641 |
| UNSPSC (15.1) | 40141641 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183101 |
Ressourcen
Zeichnungen
Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.
Ähnliche Produkte
|
Art.-Nr.
|
Körperwerkstoff
|
Größe Verbindung 1
|
Typ Verbindung 1
|
Größe Verbindung 2
|
Typ Verbindung 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-2C2-1/3 | Brass | 1/8 in. | Male NPT | 1/8 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| B-4C-1/3 | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | Produkt anzeigen |
| B-4C4-1 | Brass | 1/4 in. | Female NPT | 1/4 in. | Female NPT | Produkt anzeigen |
| B-4CP2-1 | Brass | 1/4 in. | Male NPT | 1/4 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| B-4CP2-1/3 | Brass | 1/4 in. | Male NPT | 1/4 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| B-4CP2-25 | Brass | 1/4 in. | Male NPT | 1/4 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| B-4CP2-RT-1 | Brass | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | Produkt anzeigen |
| B-4CP4-1 | Brass | 1/4 in. | Female NPT | 1/4 in. | Female NPT | Produkt anzeigen |
| B-4CP5-1 | Brass | 1/4 in. | Male NPT | 1/4 in. | Female NPT | Produkt anzeigen |
| B-6C-1 | Brass | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | Produkt anzeigen |
| B-6C-1/3 | Brass | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | Produkt anzeigen |
| B-6C-MM-1 | Brass | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | Produkt anzeigen |
| B-6C-MM-1/3 | Brass | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | Produkt anzeigen |
| B-8C-1 | Brass | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | Produkt anzeigen |
| B-8C-1/3 | Brass | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | Produkt anzeigen |
| B-8C4-1 | Brass | 1/2 in. | Female NPT | 1/2 in. | Female NPT | Produkt anzeigen |
| B-8CP2-1 | Brass | 1/2 in. | Male NPT | 1/2 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| B-8CP2-10 | Brass | 1/2 in. | Male NPT | 1/2 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| SS-10C-MM-1 | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | Produkt anzeigen |
| SS-10C-MM-1/3 | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | Produkt anzeigen |
| SS-10C-MM-10 | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | Produkt anzeigen |
| SS-12C-1 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | Produkt anzeigen |
| SS-12C-1/3 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | Produkt anzeigen |
| SS-12C-10 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | Produkt anzeigen |
| SS-12C4-1 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Female NPT | 3/4 in. | Female NPT | Produkt anzeigen |
| SS-12C-MM-1 | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | Produkt anzeigen |
| SS-12C-MM-1/3 | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | Produkt anzeigen |
| SS-16C-1 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | Produkt anzeigen |
| SS-16C-1/3 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | Produkt anzeigen |
| SS-16C-10 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | Produkt anzeigen |
| SS-16C4-1 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Female NPT | 1 in. | Female NPT | Produkt anzeigen |
| SS-2C-1 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | Produkt anzeigen |
| SS-2C-1/3 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | Produkt anzeigen |
| SS-2C-10 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | Produkt anzeigen |
| SS-2C2-1 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Male NPT | 1/8 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| SS-2C-25 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | Produkt anzeigen |
| SS-2C4-1 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Female NPT | 1/8 in. | Female NPT | Produkt anzeigen |
| SS-2C4-1/3 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Female NPT | 1/8 in. | Female NPT | Produkt anzeigen |
| SS-2C-KZ-1 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | Produkt anzeigen |
| SS-2C-KZ-1/3 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | Produkt anzeigen |
| SS-2C-KZ-10 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | Produkt anzeigen |
| SS-4C-1 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | Produkt anzeigen |
| SS-4C-1/3 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | Produkt anzeigen |
| SS-4C-1/3-SC11 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | Produkt anzeigen |
| SS-4C-10 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | Produkt anzeigen |
| SS-4C1-1/3 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | Produkt anzeigen |
| SS-4C-1-SC11 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | Produkt anzeigen |
| SS-4C2-1 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | 1/4 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| SS-4C2-1/3 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | 1/4 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| SS-4C2-10 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | 1/4 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| SS-4C4-1 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female NPT | 1/4 in. | Female NPT | Produkt anzeigen |
| SS-4C4-1/3 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female NPT | 1/4 in. | Female NPT | Produkt anzeigen |
| SS-4C4-10 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female NPT | 1/4 in. | Female NPT | Produkt anzeigen |
| SS-4C-5 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | Produkt anzeigen |
| SS-4C-50 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | Produkt anzeigen |
| SS-4C-EP-1 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | Produkt anzeigen |
| SS-4C-KZ-1 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | Produkt anzeigen |
| SS-4C-KZ-1/3 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | Produkt anzeigen |
| SS-4C-KZ-10 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | Produkt anzeigen |
| SS-4C-KZ-15 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | Produkt anzeigen |
| SS-4C-KZ-30 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | Produkt anzeigen |
| SS-4CP2-1 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | 1/4 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| SS-4CP2-1/3 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | 1/4 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| SS-4CP2-10 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | 1/4 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| SS-4CP2-100 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | 1/4 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| SS-4CP2-25 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | 1/4 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| SS-4CP2-5 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | 1/4 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| SS-4CP2-50 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | 1/4 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| SS-4CP2-KZ-1 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | 1/4 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| SS-4CP2-RT-1 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | Produkt anzeigen |
| SS-4CP2-RT-1/3 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | Produkt anzeigen |
| SS-4CP2-RT-10 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | Produkt anzeigen |
| SS-4CP4-1 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female NPT | 1/4 in. | Female NPT | Produkt anzeigen |
| SS-4CP4-1/3 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female NPT | 1/4 in. | Female NPT | Produkt anzeigen |
| SS-4CP4-RT-1 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female ISO Tapered Thread | 1/4 in. | Female ISO Tapered Thread | Produkt anzeigen |
| SS-4CP5-1 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | 1/4 in. | Female NPT | Produkt anzeigen |
| SS-4CP5-1/3 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | 1/4 in. | Female NPT | Produkt anzeigen |
| SS-4CP5-10 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | 1/4 in. | Female NPT | Produkt anzeigen |
| SS-4CP5-25 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | 1/4 in. | Female NPT | Produkt anzeigen |
| SS-4CP6-1 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female NPT | 1/4 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| SS-4C-TR-1 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | Produkt anzeigen |
| SS-4C-VCR-1 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Face Seal (Metal Gasket) Male VCR | 1/4 in. | Face Seal (Metal Gasket) Male VCR | Produkt anzeigen |
| SS-4C-VCR-1/3 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Face Seal (Metal Gasket) Male VCR | 1/4 in. | Face Seal (Metal Gasket) Male VCR | Produkt anzeigen |
| SS-4C-VCR-10 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Face Seal (Metal Gasket) Male VCR | 1/4 in. | Face Seal (Metal Gasket) Male VCR | Produkt anzeigen |
| SS-4C-VCRKZ-1/3 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Face Seal (Metal Gasket) W/male Nut | 1/4 in. | Face Seal (Metal Gasket) W/male Nut | Produkt anzeigen |
| SS-6C-1 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | Produkt anzeigen |
| SS-6C-1/3 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | Produkt anzeigen |
| SS-6C-10 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | Produkt anzeigen |
| SS-6C-25 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | Produkt anzeigen |
| SS-6C4-1 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Female NPT | 3/8 in. | Female NPT | Produkt anzeigen |
| SS-6C-5 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | Produkt anzeigen |
| SS-6C-KZ-1 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | Produkt anzeigen |
| SS-6C-KZ-1/3 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | Produkt anzeigen |
| SS-6C-MM-1 | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | Produkt anzeigen |
| SS-6C-MM-1/3 | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | Produkt anzeigen |
| SS-6C-MM-10 | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | Produkt anzeigen |
| SS-6C-MM-25 | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | Produkt anzeigen |
| SS-6C-TR-1 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | Produkt anzeigen |
| SS-8C-1 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | Produkt anzeigen |
| SS-8C-1/3 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | Produkt anzeigen |
| SS-8C-10 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | Produkt anzeigen |
| SS-8C2-1 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male NPT | 1/2 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| SS-8C2-25 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male NPT | 1/2 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| SS-8C-25 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | Produkt anzeigen |
| SS-8C4-1 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Female NPT | 1/2 in. | Female NPT | Produkt anzeigen |
| SS-8C4-1/3 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Female NPT | 1/2 in. | Female NPT | Produkt anzeigen |
| SS-8C4-10 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Female NPT | 1/2 in. | Female NPT | Produkt anzeigen |
| SS-8C-5 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | Produkt anzeigen |
| SS-8C-KZ-1 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | Produkt anzeigen |
| SS-8C-KZ-1/3 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | Produkt anzeigen |
| SS-8CP2-1 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male NPT | 1/2 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| SS-8CP2-1/3 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male NPT | 1/2 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| SS-8CP2-10 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male NPT | 1/2 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| SS-8CP2-25 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male NPT | 1/2 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| SS-8CP2-KZ-10 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male NPT | 1/2 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| SS-8CP2-RT-1 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male ISO Tapered Thread | 1/2 in. | Male ISO Tapered Thread | Produkt anzeigen |
| SS-8CP4-1 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Female NPT | 1/2 in. | Female NPT | Produkt anzeigen |
| SS-8CP5-1 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male NPT | 1/2 in. | Female NPT | Produkt anzeigen |
| SS-8C-TR-1 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | Produkt anzeigen |
| SS-8C-VCR-1 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Face Seal (Metal Gasket) Male VCR | 1/2 in. | Face Seal (Metal Gasket) Male VCR | Produkt anzeigen |
| SS-8C-VCR-1/3 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Face Seal (Metal Gasket) Male VCR | 1/2 in. | Face Seal (Metal Gasket) Male VCR | Produkt anzeigen |
| SS-8C-VCR-KZ-1/3 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Face Seal (Metal Gasket) Male VCR | 1/2 in. | Face Seal (Metal Gasket) Male VCR | Produkt anzeigen |
| SS-CHF12-1 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Female NPT | 3/4 in. | Female NPT | Produkt anzeigen |
| SS-CHF12RT-1 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Female ISO Tapered Thread | 3/4 in. | Female ISO Tapered Thread | Produkt anzeigen |
| SS-CHF16-1 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Female NPT | 1 in. | Female NPT | Produkt anzeigen |
| SS-CHF4-1 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female NPT | 1/4 in. | Female NPT | Produkt anzeigen |
| SS-CHF4-1/3 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female NPT | 1/4 in. | Female NPT | Produkt anzeigen |
| SS-CHF4-10 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female NPT | 1/4 in. | Female NPT | Produkt anzeigen |
| SS-CHF6-1 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Female NPT | 3/8 in. | Female NPT | Produkt anzeigen |
| SS-CHF8-1 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Female NPT | 1/2 in. | Female NPT | Produkt anzeigen |
| SS-CHF8-1/3 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Female NPT | 1/2 in. | Female NPT | Produkt anzeigen |
| SS-CHF8-10 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Female NPT | 1/2 in. | Female NPT | Produkt anzeigen |
| SS-CHF8-5 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Female NPT | 1/2 in. | Female NPT | Produkt anzeigen |
| SS-CHF8RT-1 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Female ISO Tapered Thread | 1/2 in. | Female ISO Tapered Thread | Produkt anzeigen |
| SS-CHM12-1 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Male NPT | 3/4 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| SS-CHM12-1/3 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Male NPT | 3/4 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| SS-CHM2-10 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Male NPT | 1/8 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| SS-CHM4-1 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | 1/4 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| SS-CHM4-1/3 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | 1/4 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| SS-CHM4-10 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-CHM4-25 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-CHM4-5 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-CHM4RT-1 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-CHM8-1 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-CHM8-10 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-CHS10MM-1 | Edelstahl 316 | 10 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 10 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | Produkt anzeigen |
| SS-CHS10MM-1/3 | Edelstahl 316 | 10 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 10 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | Produkt anzeigen |
| SS-CHS12-1 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Produkt anzeigen |
| SS-CHS12-1/3 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Produkt anzeigen |
| SS-CHS12-10 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Produkt anzeigen |
| SS-CHS12-5 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Produkt anzeigen |
| SS-CHS12MM-1 | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | Produkt anzeigen |
| SS-CHS12MM-1/3 | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | Produkt anzeigen |
| SS-CHS12MM-10 | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | Produkt anzeigen |
| SS-CHS12MM-5 | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | Produkt anzeigen |
| SS-CHS16-1 | Edelstahl 316 | 1 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Produkt anzeigen |
| SS-CHS16-1/3 | Edelstahl 316 | 1 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Produkt anzeigen |
| SS-CHS16-10 | Edelstahl 316 | 1 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Produkt anzeigen |
| SS-CHS2-1 | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Produkt anzeigen |
| SS-CHS2-1/3 | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Produkt anzeigen |
| SS-CHS2-10 | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Produkt anzeigen |
| SS-CHS2-5 | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Produkt anzeigen |
| SS-CHS2-KZ-1/3 | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | Produkt anzeigen |
| SS-CHS4-1 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Produkt anzeigen |
| SS-CHS4-1/3 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Produkt anzeigen |
| SS-CHS4-10 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Produkt anzeigen |
| SS-CHS4-1-SC11 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Produkt anzeigen |
| SS-CHS4-25 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Produkt anzeigen |
| SS-CHS4-5 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Produkt anzeigen |
| SS-CHS4-KZ-1 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Produkt anzeigen |
| SS-CHS4-KZ-1/3 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | Produkt anzeigen |
| SS-CHS6-1 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Produkt anzeigen |
| SS-CHS6-1/3 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Produkt anzeigen |
| SS-CHS6-10 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Produkt anzeigen |
| SS-CHS6-100 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Produkt anzeigen |
| SS-CHS6-25 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Produkt anzeigen |
| SS-CHS6-5 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Produkt anzeigen |
| SS-CHS6-BU-1 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Produkt anzeigen |
| SS-CHS6-EP-1 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Produkt anzeigen |
| SS-CHS6M8-BU-1 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-CHS6MM-1 | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | Produkt anzeigen |
| SS-CHS6MM-10 | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | Produkt anzeigen |
| SS-CHS6MM-25 | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | Produkt anzeigen |
| SS-CHS6MM-5 | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | Produkt anzeigen |
| SS-CHS8-1 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Produkt anzeigen |
| SS-CHS8-1/3 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Produkt anzeigen |
| SS-CHS8-10 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Produkt anzeigen |
| SS-CHS8-1-SC11 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Produkt anzeigen |
| SS-CHS8-25 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Produkt anzeigen |
| SS-CHS8-5 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Produkt anzeigen |
| SS-CHS8-BU-1 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Produkt anzeigen |
| SS-CHS8-EP-1 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Produkt anzeigen |
| SS-CHS8-EP-1/3 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Produkt anzeigen |
| SS-CHS8-KZ-1 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Produkt anzeigen |
| SS-CHS8MM-1 | Edelstahl 316 | 8 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 8 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | Produkt anzeigen |
| SS-CHS8MM-1/3 | Edelstahl 316 | 8 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 8 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | Produkt anzeigen |
| SS-CHVCR4-1 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde | 1/4 Zoll | Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-CHVCR4-1/3 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde | 1/4 Zoll | Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-CHVCR4-KZ-1/3 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Stirnseitige Dichtung (Metalldichtung), VCR-Außengewinde | 1/4 Zoll | Stirnseitige Dichtung (Metalldichtung), VCR-Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-CHVCR8-1 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde | 1/2 Zoll | Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-CHVCR8-1/3 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde | 1/2 Zoll | Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde | Produkt anzeigen |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。
