text.skipToContent text.skipToNavigation

Schlauchanschluss, Edelstahl, 3/8 Zoll Rohrstutzen x 1/4 Zoll Schlauchinnendurchmesser

型番: SS-4-HC-A-601

仕様

属性
ボディ材質 316 ステンレス鋼
コネクション1 サイズ 3/8 インチ
コネクション1 タイプ Swagelok®チューブ・アダプター
エンド・コネクション材質 316 ステンレス鋼
ホース・サイズ 1/4 インチ
最高温度、°F (°C) 450 (232)
最低温度、 °F (°C) -65 (-53)
eClass (4.1) 37110504
eClass (5.1.4) 37110390
eClass (6.0) 37119200
eClass (6.1) 37119200
eClass (10.1) 37119200
UNSPSC (4.03) 27121707
UNSPSC (10.0) 40141734
UNSPSC (11.0501) 40141734
UNSPSC (13.0601) 40141734
UNSPSC (15.1) 40141734
UNSPSC (17.1001) 39120000
プラスチック・チューブ用コネクター

Swagelok ホースおよびフレキシブル・チューブ用の各種エンド・コネクションは、現場で容易に取り付けることができます。Swagelokチューブ継手、Swagelokチューブ・アダプター、NPTおねじ、ISO/BSP管用テーパーおねじ、ユニオンからお選びいただけます。

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.


Selección fiable de un producto:

El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

警告: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。

Schlauchanschluss, Edelstahl, 3/8 Zoll Rohrstutzen x 1/4 Zoll Schlauchinnendurchmesser

型番: SS-4-HC-A-601
カタログを見る

お気に入りに追加する

カタログ

プラスチック・チューブ用コネクター
Swagelok ホースおよびフレキシブル・チューブ用の各種エンド・コネクションは、現場で容易に取り付けることができます。Swagelokチューブ継手、Swagelokチューブ・アダプター、NPTおねじ、ISO/BSP管用テーパーおねじ、ユニオンからお選びいただけます。

仕様

SS-4-HC-A-601 — Schlauchanschluss, Edelstahl, 3/8 Zoll Rohrstutzen x 1/4 Zoll Schlauchinnendurchmesser

属性
ボディ材質 316 ステンレス鋼
コネクション1 サイズ 3/8 インチ
コネクション1 タイプ Swagelok®チューブ・アダプター
エンド・コネクション材質 316 ステンレス鋼
ホース・サイズ 1/4 インチ
最高温度、°F (°C) 450 (232)
最低温度、 °F (°C) -65 (-53)
eClass (4.1) 37110504
eClass (5.1.4) 37110390
eClass (6.0) 37119200
eClass (6.1) 37119200
eClass (10.1) 37119200
UNSPSC (4.03) 27121707
UNSPSC (10.0) 40141734
UNSPSC (11.0501) 40141734
UNSPSC (13.0601) 40141734
UNSPSC (15.1) 40141734
UNSPSC (17.1001) 39120000
同じような仕様の製品を選択する

資料

図面
2D

この製品には、2Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

3D

この製品には、3Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

図面

この製品には、図面があります。ファイルをダウンロードする

類似製品

型番
ボディ材質
コネクション1 サイズ
コネクション1 タイプ
コネクション2 サイズ
コネクション2 タイプ
B-3-HC-1-2 Brass 1/8 in. Male NPT - - 製品を見る
B-5-HC-1-4 Brass 1/4 in. Male NPT - - 製品を見る
SS-10-HC-1-8 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT - - 製品を見る
SS-12-HC-1-12 316 Stainless Steel 3/4 in. Male NPT - - 製品を見る
SS-12-HC-1-8 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT - - 製品を見る
SS-12-HC-A-1211 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter - - 製品を見る
SS-16-HC-1-12 316 Stainless Steel 3/4 in. Male NPT - - 製品を見る
SS-16-HC-1-16 316 Stainless Steel 1 in. Male NPT - - 製品を見る
SS-16-HC-A-1611 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Adapter - - 製品を見る
SS-2-HC-1-2 316 Stainless Steel 1/8 in. Male NPT - - 製品を見る
SS-2-HC-1-4 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - 製品を見る
SS-2-HC-7-4 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - 製品を見る
SS-2-HC-A-201 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Adapter - - 製品を見る
SS-2-HC-A-401 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter - - 製品を見る
SS-3-HC-1-2 316 Stainless Steel 1/8 in. Male NPT - - 製品を見る
SS-3-HC-1-4 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - 製品を見る
SS-3-HC-7-4 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - 製品を見る
SS-4-HC-1-2 316 Stainless Steel 1/8 in. Male NPT - - 製品を見る
SS-4-HC-1-200 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
SS-4-HC-1-4 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - 製品を見る
SS-4-HC-1-400 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
SS-4-HC-1-4RT 316 Stainless Steel 1/4 in. Male ISO Tapered Thread - - 製品を見る
SS-4-HC-1-6 316 Stainless Steel 3/8 in. Male NPT - - 製品を見る
SS-4-HC-1-8 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT - - 製品を見る
SS-4-HC-7-2 316 Stainless Steel 1/8 in. Female NPT - - 製品を見る
SS-4-HC-7-4 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - 製品を見る
SS-4-HC-A-401 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter - - 製品を見る
SS-4-HC-A-6MTA Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrstutzen - - 製品を見る
SS-5-HC-1-2 Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Außengewinde - - 製品を見る
SS-5-HC-1-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - 製品を見る
SS-5-HC-A-401 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - 製品を見る
SS-6-HC-1-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - 製品を見る
SS-6-HC-1-400 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - 製品を見る
SS-6-HC-1-6 Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Außengewinde - - 製品を見る
SS-6-HC-1-600 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - 製品を見る
SS-6-HC-1-8 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde - - 製品を見る
SS-6-HC-7-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - 製品を見る
SS-6-HC-7-6 Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Innengewinde - - 製品を見る
SS-6-HC-A-401 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - 製品を見る
SS-6-HC-A-601 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - 製品を見る
SS-6-HC-A-811 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - 製品を見る
SS-8-HC-1-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - 製品を見る
SS-8-HC-1-6 Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Außengewinde - - 製品を見る
SS-8-HC-1-8 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde - - 製品を見る
SS-8-HC-1-810 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - 製品を見る
SS-8-HC-7-8 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Innengewinde - - 製品を見る
SS-8-HC-A-601 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - 製品を見る
SS-8-HC-A-811 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - 製品を見る

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。