text.skipToContent text.skipToNavigation
Válvulas de Diafragma Swagelok Serie DH para Inmersión Térmica

Válvulas de Diafragma para Inmersión Térmica (Serie DH) Swagelok®

Las válvulas de diafragma de inmersión térmica Swagelok Serie DH ofrecen una actuación de alta velocidad y están diseñadas para un rendimiento óptimo en procesos de alta temperatura.

Solicite Más Información

Las válvulas de diafragma de inmersión térmica serie DH Swagelok® están diseñadas para aplicaciones en las que la válvula debe estar totalmente contenida en un entorno de alta temperatura y alta pureza, como las aplicaciones de deposición de capas atómicas (ALD) y de suministro de precursores. Estas válvulas tienen un asiento de PFA de ultra alta pureza totalmente contenido que ofrece compatibilidad con un amplio rango de productos químicos y una excelente resistencia a la deformación y la contaminación. El paso de caudal muy dinámico minimiza las zonas de atrapamiento y maximiza la capacidad de caudal.

Están disponibles con coeficientes de caudal hasta 0,60, una variedad de conexiones finales de 1/4 y 3/8 pulg. y modelos actuados neumática y manualmente para satisfacer un amplio rango de necesidades del sistema. El actuador "normalmente cerrado" puede abrir o cerrar la válvula en menos de 5 ms, y la válvula está diseñada para un rendimiento óptimo a 220°C (428°F).

¿Quiere saber más sobre las válvulas de inmersión térmica serie DH?

Pregunte a un Especialista

Catálogos de Válvulas de Diafragma para Inmersión Térmica

Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.

Calculadora de coeficiente de caudal (C<sub>v</sub>) Swagelok para válvulas

Calcular el Caudal para Seleccionar Las Válvulas Correctas

Utilice nuestra calculadora del coeficiente de caudal de válvulas (Cv) para seleccionar una válvula del tamaño adecuado a sus necesidades.

Utilice la Herramienta

Recursos Swagelok Elaborados para Vd.

Valve selection for fluid systems
How to Select the Right Valves for Your Industrial Fluid System

Learn how to apply the practical STAMPED method to select the valves most suited to your industrial fluid or sampling system design applications.

Carl White, who has spent nearly 40 years working at various points in the semiconductor industry supply chain, offers a firsthand perspective on the past, present, and future of semiconductor industry advancement.
Q&A: Semiconductor Manufacturing Past, Present, and Future

Find out how collaboration between semiconductor tool OEMs, microchip manufacturers, and fluid system solutions providers has enabled the semiconductor market to keep up with the demands of Moore’s Law for decades, and where we go from here.

Swagelok fluid system components are available in materials designed to last in semiconductor manufacturing environments.
Improve Semiconductor Yield with Optimized Alloys

Discover how semiconductor fabricators can improve end-to-end production yields and improve long-term profitability by selecting the right metals for critical fluid system components.

Cleanroom assembly of a Swagelok ALD20 UHP valve for semiconductor industry use
One New Valve. Three Reasons It Could Change Semiconductor Manufacturing

Find out how the latest innovation in atomic layer deposition (ALD) valve technology is changing the game for high-tech semiconductor manufacturers.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.