text.skipToContent text.skipToNavigation

Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO en acier inoxydable, connecteur de raccord pour tube Swagelok, raccord VCO femelle 1/2 po x diam. ext. tube 3/8 po

型番: SS-8-WVCO-6-600

仕様

属性
ボディ材質 Acier inoxydable 316
洗浄プロセス Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
コネクション1 サイズ 1/2 po
コネクション1 タイプ Embout à étanchéité de surface VCO® avec joint torique
コネクション2 サイズ 3/8 po
コネクション2 タイプ Raccord Swagelok® pour tubes
流量制限 いいえ
潤滑剤 Dow Corning 111
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31163100
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142613
UNSPSC (13.0601) 40183107
UNSPSC (15.1) 40183107
UNSPSC (17.1001) 40183107
グランド

Swagelok VCO®Oリング式面シール継手は、一般産業、高純度、高圧アプリケーションなど、さまざまな用途で利用でき、スペースに余裕がない場所でも容易に取り付けることが可能です。

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

警告: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.

Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO en acier inoxydable, connecteur de raccord pour tube Swagelok, raccord VCO femelle 1/2 po x diam. ext. tube 3/8 po

型番: SS-8-WVCO-6-600
カタログを見る

お気に入りに追加する

カタログ

グランド
Swagelok VCO®Oリング式面シール継手は、一般産業、高純度、高圧アプリケーションなど、さまざまな用途で利用でき、スペースに余裕がない場所でも容易に取り付けることが可能です。

仕様

SS-8-WVCO-6-600 — Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO en acier inoxydable, connecteur de raccord pour tube Swagelok, raccord VCO femelle 1/2 po x diam. ext. tube 3/8 po

属性
ボディ材質 Acier inoxydable 316
洗浄プロセス Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
コネクション1 サイズ 1/2 po
コネクション1 タイプ Embout à étanchéité de surface VCO® avec joint torique
コネクション2 サイズ 3/8 po
コネクション2 タイプ Raccord Swagelok® pour tubes
流量制限 いいえ
潤滑剤 Dow Corning 111
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31163100
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142613
UNSPSC (13.0601) 40183107
UNSPSC (15.1) 40183107
UNSPSC (17.1001) 40183107
同じような仕様の製品を選択する

資料

図面
2D

この製品には、2Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

3D

この製品には、3Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

図面

この製品には、図面があります。ファイルをダウンロードする

類似製品

型番
ボディ材質
コネクション1 サイズ
コネクション1 タイプ
コネクション2 サイズ
コネクション2 タイプ
316L-4-VCO-3A 316L Stainless Steel 1/4 in. VCO® O-Ring Face Seal Gland 1/4 in. Automatic Tube Butt Weld 製品を見る
316L-8-VCO-3A 316L Stainless Steel 1/2 in. VCO® O-Ring Face Seal Gland 1/2 in. Automatic Tube Butt Weld 製品を見る
SS-12-VCO-3 316 Stainless Steel 3/4 in. VCO® O-Ring Face Seal Gland 3/4 in. Tube Socket Weld 製品を見る
SS-12-WVCO-1-12 316 Stainless Steel 3/4 in. VCO® O-Ring Face Seal Gland 3/4 in. Male NPT 製品を見る
SS-12-WVCO-6-1210 316 Stainless Steel 3/4 in. VCO® O-Ring Face Seal Gland 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-16-VCO-3 316 Stainless Steel 1 in. VCO® O-Ring Face Seal Gland 1 in. Tube Socket Weld 製品を見る
SS-2-VCO-3 316 Stainless Steel 1/8 in. VCO® O-Ring Face Seal Gland 1/8 in. Tube Socket Weld 製品を見る
SS-4-VCO-3 316 Stainless Steel 1/4 in. VCO® O-Ring Face Seal Gland 1/4 in. Tube Socket Weld 製品を見る
SS-4-VCO-3-4MTW 316 Stainless Steel 1/4 in. VCO® O-Ring Face Seal Gland 1/4 in. Male Weld 製品を見る
SS-4-VCO-3-4TA 316 Stainless Steel 1/4 in. VCO® O-Ring Face Seal Gland 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 製品を見る
SS-4-WVCO-1-4 316 Stainless Steel 1/4 in. VCO® O-Ring Face Seal Gland 1/4 in. Male NPT 製品を見る
SS-4-WVCO-1-4ST 316 Stainless Steel 1/4 in. VCO® O-Ring Face Seal Gland 7/16-20 in. Male SAE/MS Straight Thread 製品を見る
SS-4-WVCO-6-400 316 Stainless Steel 1/4 in. VCO® O-Ring Face Seal Gland 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-4-WVCO-6-DF 316 Stainless Steel 1/4 in. VCO® O-Ring Face Seal Gland 1/4 in. VCO® O-Ring Face Seal Fitting 製品を見る
SS-4-WVCO-7-4 316 Stainless Steel 1/4 in. VCO® O-Ring Face Seal Gland 1/4 in. Female NPT 製品を見る
SS-6-VCO-3 316 Stainless Steel 3/8 in. VCO® O-Ring Face Seal Gland 3/8 in. Tube Socket Weld 製品を見る
SS-8-VCO-3 316 Stainless Steel 1/2 in. VCO® O-Ring Face Seal Gland 1/2 in. Tube Socket Weld 製品を見る
SS-8-VCO-3-6TA 316 Stainless Steel 1/2 in. VCO® O-Ring Face Seal Gland 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 製品を見る
SS-8-VCO-3-8MTW 316 Stainless Steel 1/2 in. VCO® O-Ring Face Seal Gland 1/2 in. Male Weld 製品を見る
SS-8-VCO-3-8TA 316 Stainless Steel 1/2 in. VCO® O-Ring Face Seal Gland 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 製品を見る
SS-8-WVCO-1-8 316 Stainless Steel 1/2 in. VCO® O-Ring Face Seal Gland 1/2 in. Male NPT 製品を見る
SS-8-WVCO-6-810 316 Stainless Steel 1/2 in. VCO® O-Ring Face Seal Gland 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-8-WVCO-6-DF 316 Stainless Steel 1/2 in. VCO® O-Ring Face Seal Gland 1/2 in. VCO® O-Ring Face Seal Fitting 製品を見る
SS-8-WVCO-7-8 316 Stainless Steel 1/2 in. VCO® O-Ring Face Seal Gland 1/2 in. Female NPT 製品を見る

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。