text.skipToContent text.skipToNavigation

Трубный обжимной фитинг Swagelok из нерж. стали, соединитель с наруж. резьбой, наруж. диам. трубки 1 дюйм – наруж. цилиндрическая резьба ISO 1/2 дюйма, прямой буртик

Art.-Nr.: SS-1610-1-8RS

Technische Daten

Attribute Wert
Körperwerkstoff Нержавеющая сталь 316
durchgebohrt Nein
Reinigungsverfahren Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
Größe Verbindung 1 1 дюйм
Typ Verbindung 1 Трубный обжимной фитинг Swagelok®
Größe Verbindung 2 1/2 дюйма
Typ Verbindung 2 Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик
Durchflusswiderstand Nein
eClass (4.1) 37030703
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141720
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142613
UNSPSC (13.0601) 40183110
UNSPSC (15.1) 40183110
UNSPSC (17.1001) 40183110
Gerade Ausführungen

Die Rohrverschraubung mit Außengewinde bietet eine sichere Verbindung zwischen Rohrleitung und Gewindeanschlüssen – ideal für kritische Fluidsystemanwendungen.

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.


Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

Warnung: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.

Трубный обжимной фитинг Swagelok из нерж. стали, соединитель с наруж. резьбой, наруж. диам. трубки 1 дюйм – наруж. цилиндрическая резьба ISO 1/2 дюйма, прямой буртик

Art.-Nr.: SS-1610-1-8RS
Katalog ansehen

Zu Favoriten hinzufügen

Kataloge

Gerade Ausführungen
Die Rohrverschraubung mit Außengewinde bietet eine sichere Verbindung zwischen Rohrleitung und Gewindeanschlüssen – ideal für kritische Fluidsystemanwendungen.

Technische Daten

SS-1610-1-8RS — Трубный обжимной фитинг Swagelok из нерж. стали, соединитель с наруж. резьбой, наруж. диам. трубки 1 дюйм – наруж. цилиндрическая резьба ISO 1/2 дюйма, прямой буртик

Attribute Wert
Körperwerkstoff Нержавеющая сталь 316
durchgebohrt Nein
Reinigungsverfahren Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
Größe Verbindung 1 1 дюйм
Typ Verbindung 1 Трубный обжимной фитинг Swagelok®
Größe Verbindung 2 1/2 дюйма
Typ Verbindung 2 Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик
Durchflusswiderstand Nein
eClass (4.1) 37030703
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141720
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142613
UNSPSC (13.0601) 40183110
UNSPSC (15.1) 40183110
UNSPSC (17.1001) 40183110
Wählen Sie ein neues Produkt mit ähnlichen Spezifikationen

Ressourcen

Zeichnungen
2D

Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

3D

Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

Verkaufszeichnungen

Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.

Ähnliche Produkte

Art.-Nr.
Körperwerkstoff
Größe Verbindung 1
Typ Verbindung 1
Größe Verbindung 2
Typ Verbindung 2
2507-1210-1-12-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
2507-1210-1-8-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Produkt anzeigen
2507-400-1-4-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
2507-400-1-8-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Produkt anzeigen
2507-400-2-4-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
2507-400-3-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
2507-600-1-4-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
2507-600-1-6MP-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male Cone and Thread Produkt anzeigen
2507-600-1-6-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT Produkt anzeigen
2507-600-1-8-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT-Außengewinde Produkt anzeigen
2507-600-2-4-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT-Außengewinde Produkt anzeigen
2507-600-2-8-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT-Außengewinde Produkt anzeigen
2507-810-1-4-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT-Außengewinde Produkt anzeigen
2507-810-1-6-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung 3/8 Zoll NPT-Außengewinde Produkt anzeigen
2507-810-1-8-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT-Außengewinde Produkt anzeigen
2507-810-1-9MP-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung 9/16 Zoll Konus-/Gewindeverschraubung mit Außengewinde Produkt anzeigen
2507-810-2-8-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT-Außengewinde Produkt anzeigen
6MO-400-1-4 6-Moly 1/4 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT-Außengewinde Produkt anzeigen
6MO-600-1-4 6-Moly 3/8 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT-Außengewinde Produkt anzeigen
6MO-600-1-8 6-Moly 3/8 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT-Außengewinde Produkt anzeigen
6MO-810-1-4 6-Moly 1/2 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT-Außengewinde Produkt anzeigen
6MO-810-1-8 6-Moly 1/2 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT-Außengewinde Produkt anzeigen
825-400-1-6BT Alloy 825 1/4 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung 3/8 Zoll NPT-Außengewinde Produkt anzeigen
B-100-1-2 Messing 1/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
B-1010-1-12 Messing 5/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
B-1010-1-6 Messing 5/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
B-1010-1-8 Messing 5/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
B-1010-1-8RT Messing 5/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
B-10M0-1-4 Messing 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
B-10M0-1-4RS Messing 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche Produkt anzeigen
B-10M0-1-4RT Messing 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
B-10M0-1-6RT Messing 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
B-10M0-1-8RT Messing 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
B-1210-1-12 Messing 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
B-1210-1-12RT Messing 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
B-1210-1-16 Messing 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
B-1210-1-8 Messing 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
B-1210-1-8RT Messing 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
B-12M0-1-6RS Messing 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche Produkt anzeigen
B-12M0-1-6RT Messing 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
B-12M0-1-8 Messing 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
B-12M0-1-8RS Messing 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche Produkt anzeigen
B-12M0-1-8RT Messing 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
B-1410-1-12 Messing 7/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
B-1410-1-16 Messing 7/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
B-1410-1-8 Messing 7/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
B-15M0-1-8RT Messing 15 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
B-1610-1-12 Messing 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
B-1610-1-16 Messing 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
B-1610-1-16RT Messing 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
B-1610-1-8 Messing 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
B-1810-1-12 Messing 1 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
B-1810-1-16 Messing 1 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
B-18M0-1-8RT Messing 18 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
B-200-1-2 Messing 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
B-200-1-2BT Messing 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
B-200-1-2RS Messing 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche Produkt anzeigen
B-200-1-2RT Messing 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
B-200-1-2ST Messing 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 5/16-24 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Produkt anzeigen
B-200-1-4 Messing 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
B-200-1-OR Messing 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 5/16-24 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Produkt anzeigen
B-300-1-2 Messing 3/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
B-300-1-2BT Messing 3/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
B-300-1-4BT Messing 3/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
B-3M0-1-2RT Messing 3 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
B-400-1-1 Messing 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/16 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
B-400-1-2 Messing 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
B-400-1-2RT Messing 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
B-400-1-4 Messing 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
B-400-1-4BT Messing 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
B-400-1-4RS Messing 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche Produkt anzeigen
B-400-1-4RT Messing 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
B-400-1-4ST Messing 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 7/16-20 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Produkt anzeigen
B-400-1-6 Messing 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
B-400-1-8 Messing 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
B-400-1-OR Messing 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 7/16-20 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Produkt anzeigen
B-600-1-12 Messing 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
B-600-1-2 Messing 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
B-600-1-4 Messing 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
B-600-1-4RT Messing 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
B-600-1-6 Messing 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
B-600-1-6RT Messing 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
B-600-1-6ST Messing 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 9/16-18 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Produkt anzeigen
B-600-1-8 Messing 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
B-600-1-8RT Messing 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
B-600-1-OR Messing 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 9/16-18 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Produkt anzeigen
B-6M0-1-2 Messing 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
B-6M0-1-2RS Messing 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche Produkt anzeigen
B-6M0-1-2RT Messing 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
B-6M0-1-4 Messing 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
B-6M0-1-4RT Messing 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
B-810-1-12 Messing 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
B-810-1-16 Messing 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
B-810-1-2 Messing 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
B-810-1-4 Messing 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
B-810-1-6 Messing 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
B-810-1-6RT Messing 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
B-810-1-8 Messing 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
B-810-1-8RT Messing 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
B-8M0-1-2RT Messing 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
B-8M0-1-4 Messing 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
B-8M0-1-4RS Messing 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche Produkt anzeigen
B-8M0-1-4RT Messing 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
B-8M0-1-6RT Messing 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
HC-200-1-2 Alloy C-276 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
HC-400-1-2 Alloy C-276 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
HC-400-1-4 Alloy C-276 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
HC-400-1-8 Alloy C-276 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
HC-600-1-4 Alloy C-276 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
HC-600-1-6 Alloy C-276 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
HC-600-1-8 Alloy C-276 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
HC-810-1-12 Alloy C-276 1/2 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung 3/4 Zoll NPT-Außengewinde Produkt anzeigen
HC-810-1-4 Alloy C-276 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
HC-810-1-6 Alloy C-276 1/2 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT-Außengewinde Produkt anzeigen
HC-810-1-8 Alloy C-276 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
M-1210-1-12 Alloy 400/R-405 3/4 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung 3/4 Zoll NPT-Außengewinde Produkt anzeigen
M-400-1-2 Alloy 400/R-405 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
M-400-1-4 Alloy 400/R-405 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
M-400-1-4BT Alloy 400/R-405 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
M-400-1-8 Alloy 400/R-405 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
M-600-1-4 Alloy 400/R-405 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
M-600-1-6 Alloy 400/R-405 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
M-600-1-8 Alloy 400/R-405 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
M-810-1-12 Alloy 400/R-405 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
M-810-1-4 Alloy 400/R-405 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
M-810-1-8 Alloy 400/R-405 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
PFA-220-1-2 PFA➄ 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
PFA-420-1-2 PFA➄ 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
PFA-420-1-4 PFA➄ 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
PFA-620-1-4 PFA➄ 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
PFA-620-1-6 PFA➄ 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
PFA-820-1-8 PFA➄ 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
S-10M0-1-4RT Kohlenstoffstahl 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
S-1210-1-12 Kohlenstoffstahl 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
S-1210-1-8 Kohlenstoffstahl 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
S-12M0-1-8RP Kohlenstoffstahl 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
S-1610-1-16 Kohlenstoffstahl 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
S-2000-1-20 Kohlenstoffstahl 1 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 1/4 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
S-2400-1-24 Kohlenstoffstahl 1 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 1/2 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
S-400-1-2 Kohlenstoffstahl 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
S-400-1-4 Kohlenstoffstahl 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
S-400-1-4ST Kohlenstoffstahl 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 7/16-20 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Produkt anzeigen
S-600-1-2 Kohlenstoffstahl 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
S-600-1-4 Kohlenstoffstahl 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
S-600-1-6 Kohlenstoffstahl 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
S-600-1-8 Kohlenstoffstahl 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
S-810-1-12 Kohlenstoffstahl 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
S-810-1-4 Kohlenstoffstahl 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
S-810-1-8 Kohlenstoffstahl 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-100-1-1 Edelstahl 316 1/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/16 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-100-1-1BT Edelstahl 316 1/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/16 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-100-1-2 Edelstahl 316 1/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-100-1-2BT Edelstahl 316 1/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-100-1-2RS Edelstahl 316 1/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche Produkt anzeigen
SS-100-1-2RT Edelstahl 316 1/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-100-1-2RTBT Edelstahl 316 1/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-100-1-4 Edelstahl 316 1/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-100-1-4BT Edelstahl 316 1/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-100-1-OR Edelstahl 316 1/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 5/16-24 Zoll Zylindrisches SAE/MS-Gewinde mit O-Ring Produkt anzeigen
SS-1010-1-10ST Edelstahl 316 5/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 7/8-14 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-1010-1-12 Edelstahl 316 5/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-1010-1-12BT Edelstahl 316 5/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-1010-1-4 Edelstahl 316 5/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-1010-1-6 Edelstahl 316 5/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-1010-1-8 Edelstahl 316 5/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-1010-1-8BT Edelstahl 316 5/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-1010-1-8RS Edelstahl 316 5/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche Produkt anzeigen
SS-1010-1-8RT Edelstahl 316 5/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-1010-1-8ST Edelstahl 316 5/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4-16 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-1010-1-8W Edelstahl 316 5/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Winkelanschweißverschraubung Produkt anzeigen
SS-10M0-1-12 Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-10M0-1-12RT Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-10M0-1-2 Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-10M0-1-2RS Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche Produkt anzeigen
SS-10M0-1-2RT Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-10M0-1-4 Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-10M0-1-4RP Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-10M0-1-4RS Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche Produkt anzeigen
SS-10M0-1-4RT Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-10M0-1-4W Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Winkelanschweißverschraubung Produkt anzeigen
SS-10M0-1-6 Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-10M0-1-6BT Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-10M0-1-6RP Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-10M0-1-6RS Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche Produkt anzeigen
SS-10M0-1-6RT Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-10M0-1-6ST Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 9/16 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-10M0-1-6W Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Winkelanschweißverschraubung Produkt anzeigen
SS-10M0-1-8 Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-10M0-1-8BT Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-10M0-1-8RP Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-10M0-1-8RS Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche Produkt anzeigen
SS-10M0-1-8RT Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-10M0-1-8RTBT Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-10M0-1-8ST Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/4-16 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-10M0-1-8W Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Winkelanschweißverschraubung Produkt anzeigen
SS-10M0-2-8ST Edelstahl 316 10 mm Swagelok®-Rohrverschraubung 3/4-16 Zoll SAE/MS-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-1210-1-10ST Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 7/8-14 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-1210-1-12 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-1210-1-12-52167 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung 3/4 Zoll NPT-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-1210-1-12BT Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-1210-1-12RP Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-1210-1-12RS Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche Produkt anzeigen
SS-1210-1-12RT Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-1210-1-12SC11 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-1210-1-12ST Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 1/ 16-12 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-1210-1-12W Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Winkelanschweißverschraubung Produkt anzeigen
SS-1210-1-16 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-1210-1-16BT Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-1210-1-16RS Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche Produkt anzeigen
SS-1210-1-16RT Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-1210-1-16ST Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 5/16-12 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-1210-1-4 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-1210-1-6 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-1210-1-8 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-1210-1-8-52167 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-1210-1-8RP Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-1210-1-8RS Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche Produkt anzeigen
SS-1210-1-8RT Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-1210-1-8ST Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4-16 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-1210-1-8W 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Male 파이프 용접 Produkt anzeigen
SS-1210-1-OR 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1 1/16-12인치 수나사 O-Seal SAE/MS 평행나사 Produkt anzeigen
SS-12M0-1-12 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 NPT Produkt anzeigen
SS-12M0-1-12RP 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 ISO 평행나사 Produkt anzeigen
SS-12M0-1-12RS 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 Produkt anzeigen
SS-12M0-1-12RT 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 ISO 경사나사 Produkt anzeigen
SS-12M0-1-12W 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 Male 파이프 용접 Produkt anzeigen
SS-12M0-1-16 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 1인치 수나사 NPT Produkt anzeigen
SS-12M0-1-16RS 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 1인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 Produkt anzeigen
SS-12M0-1-2 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT Produkt anzeigen
SS-12M0-1-2RT 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 ISO 경사나사 Produkt anzeigen
SS-12M0-1-4 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT Produkt anzeigen
SS-12M0-1-4RP 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 평행나사 Produkt anzeigen
SS-12M0-1-4RS 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 Produkt anzeigen
SS-12M0-1-4RT 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 Produkt anzeigen
SS-12M0-1-4W 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Male 파이프 용접 Produkt anzeigen
SS-12M0-1-6 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 NPT Produkt anzeigen
SS-12M0-1-6RP 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 ISO 평행나사 Produkt anzeigen
SS-12M0-1-6RS 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 Produkt anzeigen
SS-12M0-1-6RT 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 ISO 경사나사 Produkt anzeigen
SS-12M0-1-6ST 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 9/16인치 수나사 SAE/MS 평행나사 Produkt anzeigen
SS-12M0-1-6W 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 Male 파이프 용접 Produkt anzeigen
SS-12M0-1-8 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT Produkt anzeigen
SS-12M0-1-8BT 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT Produkt anzeigen
SS-12M0-1-8RP 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 평행나사 Produkt anzeigen
SS-12M0-1-8RS 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 Produkt anzeigen
SS-12M0-1-8RSBT 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 Produkt anzeigen
SS-12M0-1-8RT 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 경사나사 Produkt anzeigen
SS-12M0-1-8ST 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 SAE/MS 평행나사 Produkt anzeigen
SS-12M0-1-8W 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Male 파이프 용접 Produkt anzeigen
SS-12M0-1-8WBT 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Male 파이프 용접 Produkt anzeigen
SS-12M0-1-M16X1.5RS 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 16mm 수나사 ISO 평행나사 Produkt anzeigen
SS-12M0-1-M18X1.5RS 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 M18 x 1.5 수나사 미터나사 Produkt anzeigen
SS-1410-1-12 316 스테인리스강 7/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 NPT Produkt anzeigen
SS-14M0-1-4 316 스테인리스강 14mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT Produkt anzeigen
SS-14M0-1-8 316 스테인리스강 14mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT Produkt anzeigen
SS-14M0-1-8RS 316 스테인리스강 14mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 Produkt anzeigen
SS-15M0-1-6RS 316 스테인리스강 15mm Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 Produkt anzeigen
SS-15M0-1-8 316 스테인리스강 15mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT Produkt anzeigen
SS-15M0-1-8RP 316 스테인리스강 15mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 평행나사 Produkt anzeigen
SS-15M0-1-8RS 316 스테인리스강 15mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 Produkt anzeigen
SS-15M0-1-8RT 316 스테인리스강 15mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 경사나사 Produkt anzeigen
SS-15M0-1-8W 316 스테인리스강 15mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Male 파이프 용접 Produkt anzeigen
SS-1610-1-12 316 스테인리스강 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 NPT Produkt anzeigen
SS-1610-1-12RS 316 스테인리스강 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 Produkt anzeigen
SS-1610-1-12RT 316 스테인리스강 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 ISO 경사나사 Produkt anzeigen
SS-1610-1-12ST 316 스테인리스강 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 1 1/16-12인치 수나사 SAE/MS 평행나사 Produkt anzeigen
SS-1610-1-16 316 스테인리스강 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 1인치 수나사 NPT Produkt anzeigen
SS-1610-1-16BT 316 스테인리스강 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 1인치 수나사 NPT Produkt anzeigen
SS-1610-1-16RP 316 스테인리스강 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 1인치 수나사 ISO 평행나사 Produkt anzeigen
SS-1610-1-16RS 316 스테인리스강 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 1인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 Produkt anzeigen
SS-1610-1-16RT 316 스테인리스강 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 1인치 수나사 ISO 경사나사 Produkt anzeigen
SS-1610-1-16ST 316 스테인리스강 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 1 5/16-12인치 수나사 SAE/MS 평행나사 Produkt anzeigen
SS-1610-1-16W 316 스테인리스강 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 1인치 Male 파이프 용접 Produkt anzeigen
SS-1610-1-20 316 스테인리스강 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 1 1/4인치 수나사 NPT Produkt anzeigen
SS-1610-1-20ST 316 스테인리스강 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 1 5/8-12인치 수나사 SAE/MS 평행나사 Produkt anzeigen
SS-1610-1-24 Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 1/2 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-1610-1-8 Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-1610-1-OR Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 5/16-12 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-16M0-1-12 Edelstahl 316 16 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-16M0-1-12RS Edelstahl 316 16 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche Produkt anzeigen
SS-16M0-1-12RT Edelstahl 316 16 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-16M0-1-4RT Edelstahl 316 16 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-16M0-1-6 Edelstahl 316 16 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-16M0-1-6RS Edelstahl 316 16 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche Produkt anzeigen
SS-16M0-1-6RT Edelstahl 316 16 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-16M0-1-8 Edelstahl 316 16 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-16M0-1-8RP Edelstahl 316 16 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-16M0-1-8RS Edelstahl 316 16 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche Produkt anzeigen
SS-16M0-1-8RT Edelstahl 316 16 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-16M0-1-8W Edelstahl 316 16 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Winkelanschweißverschraubung Produkt anzeigen
SS-18M0-1-12 Edelstahl 316 18 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-18M0-1-12RP Edelstahl 316 18 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-18M0-1-12RS Edelstahl 316 18 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche Produkt anzeigen
SS-18M0-1-12RT Edelstahl 316 18 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-18M0-1-8 Edelstahl 316 18 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-18M0-1-8RP Edelstahl 316 18 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-18M0-1-8RS Edelstahl 316 18 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche Produkt anzeigen
SS-18M0-1-8RT Edelstahl 316 18 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-18M0-1-8W Edelstahl 316 18 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Winkelanschweißverschraubung Produkt anzeigen
SS-2000-1-16 Edelstahl 316 1 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-2000-1-20 Edelstahl 316 1 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 1/4 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-2000-1-20BT Edelstahl 316 1 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 1/4 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-2000-1-20RS Edelstahl 316 1 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche Produkt anzeigen
SS-2000-1-20ST Edelstahl 316 1 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 5/8-12 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-2000-1-20W Edelstahl 316 1 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 1/4 Zoll Winkelanschweißverschraubung Produkt anzeigen
SS-2000-6-20AN Edelstahl 316 1 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 1/4 Zoll 37° Flare-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-200-1-0157 Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung #10-32 Außengewinde Produkt anzeigen
SS-200-1-1 Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/16 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-200-1-1BT Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/16 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-200-1-2 Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-200-1-2BT Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-200-1-2-OR Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT-Außengewinde mit O-Ring Produkt anzeigen
SS-200-1-2RP Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-200-1-2RS Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche Produkt anzeigen
SS-200-1-2RT Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-200-1-2RTBT Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-200-1-2ST Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 5/16-24 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-200-1-2STBT Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 5/16-24 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-200-1-2W Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Winkelanschweißverschraubung Produkt anzeigen
SS-200-1-2WBT Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Winkelanschweißverschraubung Produkt anzeigen
SS-200-1-4 Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-200-1-4BT Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-200-1-4RP Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-200-1-4RS Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche Produkt anzeigen
SS-200-1-4RT Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-200-1-4RTBT Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-200-1-4ST Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 7/16-20 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-200-1-6 Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-200-1-6BT Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-200-1-6RS Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche Produkt anzeigen
SS-200-1-6ST Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 9/16-18 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-200-1-8 Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-200-1-8BT Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-200-1-OR Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 5/16-24 Zoll Zylindrisches SAE/MS-Gewinde mit O-Ring Produkt anzeigen
SS-200-1-ORAS Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung 5/16-24 Zoll Außengewinde mit O-Ring, SAE/MS-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-200-1-ORBT Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 5/16-24 Zoll Zylindrisches SAE/MS-Gewinde mit O-Ring Produkt anzeigen
SS-20M0-1-12 Edelstahl 316 20 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-20M0-1-12RP Edelstahl 316 20 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-20M0-1-12RS Edelstahl 316 20 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche Produkt anzeigen
SS-20M0-1-12RT Edelstahl 316 20 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-20M0-1-16 Edelstahl 316 20 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-20M0-1-8 Edelstahl 316 20 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-20M0-1-8RP Edelstahl 316 20 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-20M0-1-8RS Edelstahl 316 20 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche Produkt anzeigen
SS-20M0-1-8RT Edelstahl 316 20 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-22M0-1-12 Edelstahl 316 22 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-22M0-1-12RS Edelstahl 316 22 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche Produkt anzeigen
SS-22M0-1-12RT Edelstahl 316 22 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-22M0-1-16 Edelstahl 316 22 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-22M0-1-16RS Edelstahl 316 22 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche Produkt anzeigen
SS-22M0-1-16RT Edelstahl 316 22 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-2400-1-16 Edelstahl 316 1 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-2400-1-20 Edelstahl 316 1 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 1/4 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-2400-1-24 Edelstahl 316 1 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 1/2 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-2400-1-24RS Edelstahl 316 1 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche Produkt anzeigen
SS-2400-1-24RT Edelstahl 316 1 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-2400-1-24ST Edelstahl 316 1 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 7/8-12 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-2400-1-24W Edelstahl 316 1 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 1/2 Zoll Winkelanschweißverschraubung Produkt anzeigen
SS-25M0-1-12 Edelstahl 316 25 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-25M0-1-12RS Edelstahl 316 25 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche Produkt anzeigen
SS-25M0-1-12RT Edelstahl 316 25 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-25M0-1-16 Edelstahl 316 25 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-25M0-1-16RP Edelstahl 316 25 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-25M0-1-16RS Edelstahl 316 25 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche Produkt anzeigen
SS-25M0-1-16RT Edelstahl 316 25 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-25M0-1-16W Edelstahl 316 25 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll Winkelanschweißverschraubung Produkt anzeigen
SS-25M0-1-8 Edelstahl 316 25 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-28M0-1-16 Edelstahl 316 28 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-28M0-1-16RS Edelstahl 316 28 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche Produkt anzeigen
SS-28M0-1-16RT Edelstahl 316 28 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-300-1-2 Edelstahl 316 3/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-300-1-2BT Edelstahl 316 3/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-300-1-4 Edelstahl 316 3/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-300-1-4BT Edelstahl 316 3/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-300-1-OR Edelstahl 316 3/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8-24 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-3200-1-32 Edelstahl 316 2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 2 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-3M0-1-2 Edelstahl 316 3 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-3M0-1-2BT Edelstahl 316 3 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-3M0-1-2RP Edelstahl 316 3 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-3M0-1-2RS Edelstahl 316 3 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche Produkt anzeigen
SS-3M0-1-2RSBT Edelstahl 316 3 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche Produkt anzeigen
SS-3M0-1-2RT Edelstahl 316 3 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-3M0-1-2RTBT Edelstahl 316 3 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-3M0-1-2W Edelstahl 316 3 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Winkelanschweißverschraubung Produkt anzeigen
SS-3M0-1-2WBT Edelstahl 316 3 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Winkelanschweißverschraubung Produkt anzeigen
SS-3M0-1-4 Acier inoxydable 316 3 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT mâle Produkt anzeigen
SS-3M0-1-4BT Acier inoxydable 316 3 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT mâle Produkt anzeigen
SS-3M0-1-4RS Acier inoxydable 316 3 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit Produkt anzeigen
SS-3M0-1-4RT Acier inoxydable 316 3 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage conique ISO mâle Produkt anzeigen
SS-3M0-1-4RTBT Acier inoxydable 316 3 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage conique ISO mâle Produkt anzeigen
SS-400-1-0256 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes #10-32 Filetage mâle Produkt anzeigen
SS-400-1-1 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/16 po Filetage NPT mâle Produkt anzeigen
SS-400-1-10ST Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 7/8-14 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle Produkt anzeigen
SS-400-1-12 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Filetage NPT mâle Produkt anzeigen
SS-400-1-12BT Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Filetage NPT mâle Produkt anzeigen
SS-400-1-16 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 po Filetage NPT mâle Produkt anzeigen
SS-400-1-2 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage NPT mâle Produkt anzeigen
SS-400-1-2BT Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage NPT mâle Produkt anzeigen
SS-400-1-2-OR Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage NPT mâle avec joint torique Produkt anzeigen
SS-400-1-2RP Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage cylindrique ISO mâle Produkt anzeigen
SS-400-1-2RS Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit Produkt anzeigen
SS-400-1-2RT Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage conique ISO mâle Produkt anzeigen
SS-400-1-2SC11 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage NPT mâle Produkt anzeigen
SS-400-1-2ST Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 5/16-24 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle Produkt anzeigen
SS-400-1-2W Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Embout à souder mâle Produkt anzeigen
SS-400-1-3ST Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8-24 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle Produkt anzeigen
SS-400-1-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT mâle Produkt anzeigen
SS-400-1-4BT Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT mâle Produkt anzeigen
SS-400-1-4JA Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT mâle Produkt anzeigen
SS-400-1-4-OR Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT mâle avec joint torique Produkt anzeigen
SS-400-1-4RP Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage cylindrique ISO mâle Produkt anzeigen
SS-400-1-4RS Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit Produkt anzeigen
SS-400-1-4RT Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage conique ISO mâle Produkt anzeigen
SS-400-1-4RTBT Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage conique ISO mâle Produkt anzeigen
SS-400-1-4SC11 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT mâle Produkt anzeigen
SS-400-1-4ST Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 7/16-20 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle Produkt anzeigen
SS-400-1-4STBT Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 7/16-20 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle Produkt anzeigen
SS-400-1-4STDE Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord pour tube Swagelok® 7/16-20 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle Produkt anzeigen
SS-400-1-4W Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Embout à souder mâle Produkt anzeigen
SS-400-1-4WBT Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Embout à souder mâle Produkt anzeigen
SS-400-1-5ST Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2-20 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle Produkt anzeigen
SS-400-1-6 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage NPT mâle Produkt anzeigen
SS-400-1-6BT Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage NPT mâle Produkt anzeigen
SS-400-1-6RS Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit Produkt anzeigen
SS-400-1-6RT Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage conique ISO mâle Produkt anzeigen
SS-400-1-6ST Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 9/16-18 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle Produkt anzeigen
SS-400-1-6STDE Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord pour tube Swagelok® 9/16-18 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle Produkt anzeigen
SS-400-1-8 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT mâle Produkt anzeigen
SS-400-1-8BT Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT mâle Produkt anzeigen
SS-400-1-8RS Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit Produkt anzeigen
SS-400-1-8RT Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage conique ISO mâle Produkt anzeigen
SS-400-1-8ST Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4-16 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle Produkt anzeigen
SS-400-1-8W Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Embout à souder mâle Produkt anzeigen
SS-400-1L-4ST Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 7/16-20 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle Produkt anzeigen
SS-400-1-OR Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 7/16-20 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle Produkt anzeigen
SS-400-1-ORBT Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 7/16-20 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle Produkt anzeigen
SS-402-1 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - Produkt anzeigen
SS-4M0-1-2 Acier inoxydable 316 4 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage NPT mâle Produkt anzeigen
SS-4M0-1-2BT Acier inoxydable 316 4 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage NPT mâle Produkt anzeigen
SS-4M0-1-2RP Acier inoxydable 316 4 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage cylindrique ISO mâle Produkt anzeigen
SS-4M0-1-2RS Acier inoxydable 316 4 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit Produkt anzeigen
SS-4M0-1-2RT Acier inoxydable 316 4 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage conique ISO mâle Produkt anzeigen
SS-4M0-1-2W Acier inoxydable 316 4 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Embout à souder mâle Produkt anzeigen
SS-4M0-1-4 Acier inoxydable 316 4 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT mâle Produkt anzeigen
SS-4M0-1-4RT Acier inoxydable 316 4 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage conique ISO mâle Produkt anzeigen
SS-500-1-2 Acier inoxydable 316 5/16 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage NPT mâle Produkt anzeigen
SS-500-1-4 Acier inoxydable 316 5/16 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT mâle Produkt anzeigen
SS-500-1-4BT Acier inoxydable 316 5/16 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT mâle Produkt anzeigen
SS-500-1-4RT Acier inoxydable 316 5/16 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage conique ISO mâle Produkt anzeigen
SS-500-1-5ST Acier inoxydable 316 5/16 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2-20 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle Produkt anzeigen
SS-500-1-6 Acier inoxydable 316 5/16 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage NPT mâle Produkt anzeigen
SS-500-1-OR Acier inoxydable 316 5/16 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2-20 po Raccord mâle à filetage cylindrique SAE/MS avec joint torique Produkt anzeigen
SS-600-1-10ST Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 7/8-14 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle Produkt anzeigen
SS-600-1-12 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Filetage NPT mâle Produkt anzeigen
SS-600-1-12BT Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Filetage NPT mâle Produkt anzeigen
SS-600-1-12RT Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Filetage conique ISO mâle Produkt anzeigen
SS-600-1-12ST Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 1/16-12 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle Produkt anzeigen
SS-600-1-12W Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Embout à souder mâle Produkt anzeigen
SS-600-1-16 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 po Filetage NPT mâle Produkt anzeigen
SS-600-1-16BT Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 po Filetage NPT mâle Produkt anzeigen
SS-600-1-2 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage NPT mâle Produkt anzeigen
SS-600-1-2RS Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit Produkt anzeigen
SS-600-1-2RT Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage conique ISO mâle Produkt anzeigen
SS-600-1-4 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT mâle Produkt anzeigen
SS-600-1-4BT Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT mâle Produkt anzeigen
SS-600-1-4-OR Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT mâle avec joint torique Produkt anzeigen
SS-600-1-4RS Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit Produkt anzeigen
SS-600-1-4RT Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage conique ISO mâle Produkt anzeigen
SS-600-1-4ST Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 7/16-20 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle Produkt anzeigen
SS-600-1-4W Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Embout à souder mâle Produkt anzeigen
SS-600-1-6 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage NPT mâle Produkt anzeigen
SS-600-1-6BT Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage NPT mâle Produkt anzeigen
SS-600-1-6MP Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 9/16-18 po Conicité de 59 degrés Produkt anzeigen
SS-600-1-6RS Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit Produkt anzeigen
SS-600-1-6RT Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage conique ISO mâle Produkt anzeigen
SS-600-1-6RTBT Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage conique ISO mâle Produkt anzeigen
SS-600-1-6ST Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 9/16-18 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle Produkt anzeigen
SS-600-1-6STDE Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord pour tube Swagelok® 9/16-18 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle Produkt anzeigen
SS-600-1-6W Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Embout à souder mâle Produkt anzeigen
SS-600-1-6WBT Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Embout à souder mâle Produkt anzeigen
SS-600-1-8 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT mâle Produkt anzeigen
SS-600-1-8BT Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT mâle Produkt anzeigen
SS-600-1-8RS Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit Produkt anzeigen
SS-600-1-8RT Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage conique ISO mâle Produkt anzeigen
SS-600-1-8ST Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4-16 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle Produkt anzeigen
SS-600-1-8W Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Embout à souder mâle Produkt anzeigen
SS-600-1-OR Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 9/16-18 po Raccord mâle à filetage cylindrique SAE/MS avec joint torique Produkt anzeigen
SS-600-9-4 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Produkt anzeigen
SS-602-1 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - Produkt anzeigen
SS-6M0-1-0046 Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes M5 x 0,8 Filetage métrique mâle Produkt anzeigen
SS-6M0-1-2 Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage NPT mâle Produkt anzeigen
SS-6M0-1-2BT Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage NPT mâle Produkt anzeigen
SS-6M0-1-2RP Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage cylindrique ISO mâle Produkt anzeigen
SS-6M0-1-2RS Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик Produkt anzeigen
SS-6M0-1-2RT Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Produkt anzeigen
SS-6M0-1-2RTBT Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Produkt anzeigen
SS-6M0-1-2W Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Вставное толстостенное трубное соединение под приварку Produkt anzeigen
SS-6M0-1-2WBT Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Вставное толстостенное трубное соединение под приварку Produkt anzeigen
SS-6M0-1-4 Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT Produkt anzeigen
SS-6M0-1-4BT Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT Produkt anzeigen
SS-6M0-1-4RP Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO Produkt anzeigen
SS-6M0-1-4RS Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик Produkt anzeigen
SS-6M0-1-4RSBT Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO Produkt anzeigen
SS-6M0-1-4RT Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Produkt anzeigen
SS-6M0-1-4RTBT Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Produkt anzeigen
SS-6M0-1-4W Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Вставное толстостенное трубное соединение под приварку Produkt anzeigen
SS-6M0-1-4WBT Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Вставное толстостенное трубное соединение под приварку Produkt anzeigen
SS-6M0-1-6 Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT Produkt anzeigen
SS-6M0-1-6RP Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO Produkt anzeigen
SS-6M0-1-6RS Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик Produkt anzeigen
SS-6M0-1-6RT Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Produkt anzeigen
SS-6M0-1-6ST Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 9/16-18 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS Produkt anzeigen
SS-6M0-1-8 Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT Produkt anzeigen
SS-6M0-1-8BT Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT Produkt anzeigen
SS-6M0-1-8RP Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO Produkt anzeigen
SS-6M0-1-8RS Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик Produkt anzeigen
SS-6M0-1-8RT Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Produkt anzeigen
SS-6M0-1-M10X1.0RS Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 10 мм Наруж. цилиндрическая резьба ISO Produkt anzeigen
SS-6M0-1-M12X1.0RS Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® M12 x 1,0 Наруж. метрическая резьба Produkt anzeigen
SS-810-1-10ST Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 7/8-14 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS Produkt anzeigen
SS-810-1-12 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT Produkt anzeigen
SS-810-1-12BT Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT Produkt anzeigen
SS-810-1-12RS Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик Produkt anzeigen
SS-810-1-12RT Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Produkt anzeigen
SS-810-1-12ST Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 1/16-12 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS Produkt anzeigen
SS-810-1-12W Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Вставное толстостенное трубное соединение под приварку Produkt anzeigen
SS-810-1-16 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 дюйм Наруж. резьба NPT Produkt anzeigen
SS-810-1-16BT Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 дюйм Наруж. резьба NPT Produkt anzeigen
SS-810-1-16ST Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 5/16-12 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS Produkt anzeigen
SS-810-1-16W Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 дюйм Вставное толстостенное трубное соединение под приварку Produkt anzeigen
SS-810-1-2 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT Produkt anzeigen
SS-810-1-4 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT Produkt anzeigen
SS-810-1-4RS Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик Produkt anzeigen
SS-810-1-4RT Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Produkt anzeigen
SS-810-1-4SC11 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT Produkt anzeigen
SS-810-1-4ST Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 7/16-20 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS Produkt anzeigen
SS-810-1-6 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT Produkt anzeigen
SS-810-1-6BT Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT Produkt anzeigen
SS-810-1-6RP Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO Produkt anzeigen
SS-810-1-6RS Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик Produkt anzeigen
SS-810-1-6RT Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Produkt anzeigen
SS-810-1-6ST Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 9/16-18 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS Produkt anzeigen
SS-810-1-6W Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Вставное толстостенное трубное соединение под приварку Produkt anzeigen
SS-810-1-8 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT Produkt anzeigen
SS-810-1-8-49485 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-810-1-8-50553 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-810-1-8-52166 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-810-1-8-52167 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-810-1-8BT Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT Produkt anzeigen
SS-810-1-8-OR Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT с уплотнительным кольцом Produkt anzeigen
SS-810-1-8RP Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO Produkt anzeigen
SS-810-1-8RS Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик Produkt anzeigen
SS-810-1-8RT Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Produkt anzeigen
SS-810-1-8RTBT Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Produkt anzeigen
SS-810-1-8SC11 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT Produkt anzeigen
SS-810-1-8ST Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4-16 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS Produkt anzeigen
SS-810-1-8STWD 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4-16 in. Male SAE/MS Straight Thread Produkt anzeigen
SS-810-1-8W Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Вставное толстостенное трубное соединение под приварку Produkt anzeigen
SS-810-1-8WBT Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Вставное толстостенное трубное соединение под приварку Produkt anzeigen
SS-810-1-OR Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4-16 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS Produkt anzeigen
SS-812-1 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой - - Produkt anzeigen
SS-8M0-1-2 Нержавеющая сталь 316 8 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT Produkt anzeigen
SS-8M0-1-2RP Нержавеющая сталь 316 8 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO Produkt anzeigen
SS-8M0-1-2RS Нержавеющая сталь 316 8 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик Produkt anzeigen
SS-8M0-1-2RT Нержавеющая сталь 316 8 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Produkt anzeigen
SS-8M0-1-2W Нержавеющая сталь 316 8 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Вставное толстостенное трубное соединение под приварку Produkt anzeigen
SS-8M0-1-4 Нержавеющая сталь 316 8 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT Produkt anzeigen
SS-8M0-1-4BT Нержавеющая сталь 316 8 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT Produkt anzeigen
SS-8M0-1-4RP Нержавеющая сталь 316 8 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO Produkt anzeigen
SS-8M0-1-4RS Нержавеющая сталь 316 8 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик Produkt anzeigen
SS-8M0-1-4RT Нержавеющая сталь 316 8 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Produkt anzeigen
SS-8M0-1-4RTBT Нержавеющая сталь 316 8 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Produkt anzeigen
SS-8M0-1-4W Нержавеющая сталь 316 8 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Вставное толстостенное трубное соединение под приварку Produkt anzeigen
SS-8M0-1-4WBT Нержавеющая сталь 316 8 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Вставное толстостенное трубное соединение под приварку Produkt anzeigen
SS-8M0-1-6 Нержавеющая сталь 316 8 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT Produkt anzeigen
SS-8M0-1-6RP Нержавеющая сталь 316 8 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO Produkt anzeigen
SS-8M0-1-6RS Нержавеющая сталь 316 8 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик Produkt anzeigen
SS-8M0-1-6RT Нержавеющая сталь 316 8 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Produkt anzeigen
SS-8M0-1-8 Нержавеющая сталь 316 8 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT Produkt anzeigen
SS-8M0-1-8BT Нержавеющая сталь 316 8 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT Produkt anzeigen
SS-8M0-1-8RP Нержавеющая сталь 316 8 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO Produkt anzeigen
SS-8M0-1-8RS Нержавеющая сталь 316 8 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик Produkt anzeigen
SS-8M0-1-8RT Нержавеющая сталь 316 8 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Produkt anzeigen
SS-8M0-1-8W Нержавеющая сталь 316 8 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Вставное толстостенное трубное соединение под приварку Produkt anzeigen
T-400-1-2 Из фторопласта (PTFE) 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT Produkt anzeigen
T-400-1-4 Из фторопласта (PTFE) 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT Produkt anzeigen
TI-810-1-8 Из титана 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT Produkt anzeigen

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.