Sondes thermométriques Swagelok®
Protégez vos thermomètres à spirale bimétallique Swagelok des dommages causés par des fluides de process sous pression, corrosifs, circulants, visqueux ou abrasifs avec des sondes thermométriques Swagelok.
Demander des informations sur les sondes thermométriquesLes thermowells Swagelok permettent de retirer les thermomètres pour les remplacer ou les entretenir sans affecter le process ou le système, tout en protégeant les thermomètres contre les dommages pouvant être causés par les fluides du process. Ils peuvent accueillir des longueurs de tige de thermomètre de 63,5 à 305 mm (2,5 à 12 po) dans des configurations à tige réduite, droite et conique.
Le matériau standard de fabrication est l’acier inoxydable 304. L’acier inoxydable 316 est également disponible lorsqu’une résistance à la corrosion plus importante est nécessaire. Les options disponibles comprennent des extensions du revêtement calorifuge pour une utilisation dans des applications à tuyauterie isolée, une chaîne et un capuchon de protection en acier inoxydable et un raccordement à l’instrument type G1/2B femelle.
Caractéristiques techniques des thermowells
Raccordement au process | Bride à face surélevée ASME B16.5, raccord sanitaire Kwik-Clamp conforme aux normes 3-A, filetage NPT, soudure par emboîtement |
Raccordement à l’instrument | Filetage cylindrique NPSM 1/2 po pour joints mécaniques (standard) ; raccordement de type G1/2B (option) |
Dimension | Alésage 6,6 mm (0,260 po) ; raccordements au process de 1/2 à 2 po |
Catálogos de Termopozos
Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, opciones y accesorios.
Features: Easy-to-read dial sizes with dual and single scales; 50 % overrange protection; Stainless steel construction

Pequeño Tamaño, Gran Impacto: Cómo Detectar y Proteger los Fallos de los Manómetros
Conozca los signos de un manómetro defectuoso y evite el riesgo para los empleados y las paradas caras para realizar reparaciones.
Cómo Prevenir los Fallos de los ManómetrosRecursos Swagelok Elaborados para Vd.

Soluciones Destacadas para Sistemas Auxiliares al Sello Mecánico
Vea cómo los sistemas auxiliares al sello mecánico Swagelok® según la norma API 682 siguen las mejores prácticas de esta norma y luego van más allá, incorporando principios de diseño que hacen que los sistemas sean fáciles de instalar y de mantener.

API 682 y Vd.: Construyendo Mejores Sistemas Auxiliares al Sello Mecánico
Aprenda cómo API 682 guía el diseño y el montaje de los sistemas auxiliares de los sellos mecánicos y cómo la aplicación de algunas de las mejores prácticas puede ayudar a que sus sistemas duren más tiempo y funcionen mejor.

Cómo la Fabricación de Sistemas de Fluidos puede Aliviar la Escasez de Recursos
Hay muchos sistemas de fluidos comunes de los que dependen las operaciones de planta, y elegir el proveedor de fabricación adecuado puede ser muy beneficioso si Vd. tiene escasez de recursos.

Medición de Proceso — Mejores Prácticas en las Líneas de Impulso
Puede ser difícil encontrar problemas en la aplicación de instrumentación de proceso si solo se tiene en cuenta el transmisor. Aprenda cómo solucionar problemas en la línea de instrumentación de proceso gracias a los consejos y mejores prácticas de Swagelok.