text.skipToContent text.skipToNavigation

ステンレス鋼製 Swagelokチューブ継手、ポート・コネクター、チューブ外径サイズ:1/16 インチ

型番: SS-101-PC

仕様

属性
ボディ材質 316 ステンレス鋼
ボアード・スルー いいえ
洗浄プロセス 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
コネクション1 サイズ 1/16 インチ
コネクション1 タイプ Swagelok®チューブ・アダプター
コネクション2 サイズ 1/16 インチ
コネクション2 タイプ ポート・コネクター
流量制限 いいえ
eClass (4.1) 37020711
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141720
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142613
UNSPSC (13.0601) 40183110
UNSPSC (15.1) 40183110
UNSPSC (17.1001) 40183110
ストレート型

ストレート型のポート・コネクターを使用すると、チューブと部品ポート間で信頼性の高い接続が可能ーコンパクトかつ重要な流体システムに適しています。

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.


Selección fiable de un producto:

El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

警告: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。

ステンレス鋼製 Swagelokチューブ継手、ポート・コネクター、チューブ外径サイズ:1/16 インチ

型番: SS-101-PC
カタログを見る

お気に入りに追加する

カタログ

ストレート型
ストレート型のポート・コネクターを使用すると、チューブと部品ポート間で信頼性の高い接続が可能ーコンパクトかつ重要な流体システムに適しています。

仕様

SS-101-PC — ステンレス鋼製 Swagelokチューブ継手、ポート・コネクター、チューブ外径サイズ:1/16 インチ

属性
ボディ材質 316 ステンレス鋼
ボアード・スルー いいえ
洗浄プロセス 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
コネクション1 サイズ 1/16 インチ
コネクション1 タイプ Swagelok®チューブ・アダプター
コネクション2 サイズ 1/16 インチ
コネクション2 タイプ ポート・コネクター
流量制限 いいえ
eClass (4.1) 37020711
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141720
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142613
UNSPSC (13.0601) 40183110
UNSPSC (15.1) 40183110
UNSPSC (17.1001) 40183110
同じような仕様の製品を選択する

資料

図面
2D

この製品には、2Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

3D

この製品には、3Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

図面

この製品には、図面があります。ファイルをダウンロードする

類似製品

型番
ボディ材質
コネクション1 サイズ
コネクション1 タイプ
コネクション2 サイズ
コネクション2 タイプ
B-1211-PC-8 Brass 3/4 in. Port Connector 1/2 in. Port Connector 製品を見る
B-401-PC Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Port Connector 製品を見る
B-601-PC Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 3/8 in. Port Connector 製品を見る
B-811-PC Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Port Connector 製品を見る
B-811-PC-6 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Port Connector 製品を見る
M-401-PC Alloy 400/R-405 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Port Connector 製品を見る
M-811-PC Alloy 400/R-405 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Port Connector 製品を見る
S-811-PC Carbon Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Port Connector 製品を見る
SS-1011-PC 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 5/8 in. Port Connector 製品を見る
SS-10M1-PC 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Adapter 10 mm Port Connector 製品を見る
SS-10M1-PC-6M 316 Stainless Steel 10 mm Port Connector 6 mm Port Connector 製品を見る
SS-10M1-PC-8M 316 Stainless Steel 10 mm Port Connector 8 mm Port Connector 製品を見る
SS-1211-PC 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter 3/4 in. Port Connector 製品を見る
SS-1211-PC-8 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 3/4 in. Port Connector 製品を見る
SS-12M1-PC 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Adapter 12 mm Port Connector 製品を見る
SS-12M1-PC-10M 316 Stainless Steel 12 mm Port Connector 10 mm Port Connector 製品を見る
SS-12M1-PC-6M 316 Stainless Steel 12 mm Port Connector 6 mm Port Connector 製品を見る
SS-12M1-PC-8M 316 Stainless Steel 12 mm Port Connector 8 mm Port Connector 製品を見る
SS-1611-PC 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Adapter 1 in. Port Connector 製品を見る
SS-1611-PC-12 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1 in. Port Connector 製品を見る
SS-1611-PC-8 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1 in. Port Connector 製品を見る
SS-16M1-PC 316 Stainless Steel 16 mm Swagelok® Tube Adapter 16 mm Port Connector 製品を見る
SS-16M1-PC-12M 316 Stainless Steel 16 mm Port Connector 12 mm Port Connector 製品を見る
SS-18M1-PC 316 Stainless Steel 18 mm Swagelok® Tube Adapter 18 mm Port Connector 製品を見る
SS-2000-PC 316 Stainless Steel 1 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1 1/4 in. Port Connector 製品を見る
SS-201-PC Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/8 Zoll Rohrstück 製品を見る
SS-201-PC-1 Edelstahl 316 1/8 Zoll Rohrstück 1/16 Zoll Rohrstück 製品を見る
SS-20M1-PC Edelstahl 316 20 mm Swagelok® Rohrstutzen 20 mm Rohrstück 製品を見る
SS-2400-PC Edelstahl 316 1 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1 1/2 Zoll Rohrstück 製品を見る
SS-25M1-PC Edelstahl 316 25 mm Swagelok® Rohrstutzen 25 mm Rohrstück 製品を見る
SS-3M1-PC Edelstahl 316 3 mm Swagelok® Rohrstutzen 3 mm Rohrstück 製品を見る
SS-401-PC Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll Rohrstück 製品を見る
SS-401-PC-1 Edelstahl 316 1/4 Zoll Rohrstück 1/16 Zoll Rohrstück 製品を見る
SS-401-PC-2 Edelstahl 316 1/4 Zoll Rohrstück 1/8 Zoll Rohrstück 製品を見る
SS-401-PC-6M Edelstahl 316 1/4 Zoll Rohrstück 6 mm Rohrstück 製品を見る
SS-401-PCBLBQ Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Rohrstück 製品を見る
SS-501-PC Edelstahl 316 5/16 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 5/16 Zoll Rohrstück 製品を見る
SS-601-PC Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 3/8 Zoll Rohrstück 製品を見る
SS-601-PC-2 Edelstahl 316 3/8 Zoll Rohrstück 1/8 Zoll Rohrstück 製品を見る
SS-601-PC-4 Edelstahl 316 3/8 Zoll Rohrstück 1/4 Zoll Rohrstück 製品を見る
SS-6M1-PC Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrstutzen 6 mm Rohrstück 製品を見る
SS-6M1-PC-3M Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrstutzen 6 mm Rohrstück 製品を見る
SS-811-PC Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll Rohrstück 製品を見る
SS-811-PC-4 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll Rohrstück 製品を見る
SS-811-PC-6 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll Rohrstück 製品を見る
SS-8M1-PC Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrstutzen 8 mm Rohrstück 製品を見る
SS-8M1-PC-6M 316 스테인리스강 6mm 스웨즈락 튜브 어댑터 8mm 포트코넥터 製品を見る

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。