text.skipToContent text.skipToNavigation

ステンレス鋼製 Swagelokチューブ継手、おすコネクター、チューブ外径サイズ:10 mm × 1/4 インチ・サイズ NPTおねじ

型番: SS-10M0-1-4

仕様

属性 値
ボディ材質 316 ステンレス鋼
ボアード・スルー いいえ
洗浄プロセス 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
コネクション1 サイズ 10 mm
コネクション1 タイプ Swagelok®チューブ継手
コネクション2 サイズ 1/4 インチ
コネクション2 タイプ NPTおねじ
流量制限 いいえ
eClass (4.1) 37030703
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141720
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142613
UNSPSC (13.0601) 40183110
UNSPSC (15.1) 40183110
UNSPSC (17.1001) 40183110
ストレート型

おすチューブ・コネクターを使用すると、チューブとねじポート間で確実な接続が可能ー重要な流体システムに適しています。

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.


Selección fiable de un producto:

El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

警告: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。

ステンレス鋼製 Swagelokチューブ継手、おすコネクター、チューブ外径サイズ:10 mm × 1/4 インチ・サイズ NPTおねじ

型番: SS-10M0-1-4
カタログを見る

お気に入りに追加する

カタログ

ストレート型
おすチューブ・コネクターを使用すると、チューブとねじポート間で確実な接続が可能ー重要な流体システムに適しています。

仕様

SS-10M0-1-4 — ステンレス鋼製 Swagelokチューブ継手、おすコネクター、チューブ外径サイズ:10 mm × 1/4 インチ・サイズ NPTおねじ

属性 値
ボディ材質 316 ステンレス鋼
ボアード・スルー いいえ
洗浄プロセス 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
コネクション1 サイズ 10 mm
コネクション1 タイプ Swagelok®チューブ継手
コネクション2 サイズ 1/4 インチ
コネクション2 タイプ NPTおねじ
流量制限 いいえ
eClass (4.1) 37030703
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141720
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142613
UNSPSC (13.0601) 40183110
UNSPSC (15.1) 40183110
UNSPSC (17.1001) 40183110
同じような仕様の製品を選択する

資料

図面
2D

この製品には、2Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

3D

この製品には、3Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

図面

この製品には、図面があります。ファイルをダウンロードする

類似製品

型番
ボディ材質
コネクション1 サイズ
コネクション1 タイプ
コネクション2 サイズ
コネクション2 タイプ
2507-1210-1-12-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT 製品を見る
2507-1210-1-8-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 製品を見る
2507-400-1-4-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 製品を見る
2507-400-1-8-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 製品を見る
2507-400-2-4-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 製品を見る
2507-400-3-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
2507-600-1-4-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 製品を見る
2507-600-1-6MP-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male Cone and Thread 製品を見る
2507-600-1-6-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT 製品を見る
2507-600-1-8-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 製品を見る
2507-600-2-4-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 製品を見る
2507-600-2-8-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 製品を見る
2507-810-1-4-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 製品を見る
2507-810-1-6-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT 製品を見る
2507-810-1-8-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 製品を見る
2507-810-1-9MP-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 9/16 in. Male Cone and Thread 製品を見る
2507-810-2-8-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT-Außengewinde 製品を見る
6MO-400-1-4 6-Moly 1/4 po Raccord pour tube Swagelok® 1/4 po filetage NPT mâle 3/8 po 製品を見る
6MO-600-1-4 6-moly 3/8 po Raccord pour tube Swagelok® 1/4 po filetage NPT mâle 3/8 po 製品を見る
6MO-600-1-8 6-moly 3/8 po Raccord pour tube Swagelok® 1/2 po filetage NPT mâle 3/8 po 製品を見る
6MO-810-1-4 6-moly 1/2 po Raccord pour tube Swagelok® 1/4 po filetage NPT mâle 3/8 po 製品を見る
6MO-810-1-8 6-moly 1/2 po Raccord pour tube Swagelok® 1/2 po filetage NPT mâle 3/8 po 製品を見る
825-400-1-6BT Alliage 825 1/4 po Raccord pour tube Swagelok® 3/8 po filetage NPT mâle 3/8 po 製品を見る
B-100-1-2 Laiton 1/16 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage NPT mâle 製品を見る
B-1010-1-12 Laiton 5/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Filetage NPT mâle 製品を見る
B-1010-1-6 Messing 5/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll NPT Außengewinde 製品を見る
B-1010-1-8 Messing 5/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Außengewinde 製品を見る
B-1010-1-8RT Messing 5/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde 製品を見る
B-10M0-1-4 Messing 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde 製品を見る
B-10M0-1-4RS Messing 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche 製品を見る
B-10M0-1-4RT Messing 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde 製品を見る
B-10M0-1-6RT Messing 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde 製品を見る
B-10M0-1-8RT Messing 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde 製品を見る
B-1210-1-12 Messing 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll NPT Außengewinde 製品を見る
B-1210-1-12RT Messing 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde 製品を見る
B-1210-1-16 Messing 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll NPT Außengewinde 製品を見る
B-1210-1-8 Messing 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Außengewinde 製品を見る
B-1210-1-8RT Messing 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde 製品を見る
B-12M0-1-6RS Messing 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche 製品を見る
B-12M0-1-6RT Messing 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde 製品を見る
B-12M0-1-8 Messing 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Außengewinde 製品を見る
B-12M0-1-8RS Messing 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche 製品を見る
B-12M0-1-8RT Messing 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde 製品を見る
B-1410-1-12 Messing 7/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll NPT Außengewinde 製品を見る
B-1410-1-16 Messing 7/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll NPT Außengewinde 製品を見る
B-1410-1-8 Messing 7/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Außengewinde 製品を見る
B-15M0-1-8RT Messing 15 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde 製品を見る
B-1610-1-12 Messing 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll NPT Außengewinde 製品を見る
B-1610-1-16 Messing 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll NPT Außengewinde 製品を見る
B-1610-1-16RT Messing 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde 製品を見る
B-1610-1-8 真ちゅう 1 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTおねじ 製品を見る
B-1810-1-12 真ちゅう 1 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ NPTおねじ 製品を見る
B-1810-1-16 真ちゅう 1 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1 インチ NPTおねじ 製品を見る
B-18M0-1-8RT 真ちゅう 18 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
B-200-1-2 真ちゅう 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ NPTおねじ 製品を見る
B-200-1-2BT 真ちゅう 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ NPTおねじ 製品を見る
B-200-1-2RS 真ちゅう 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート 製品を見る
B-200-1-2RT 真ちゅう 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
B-200-1-2ST 真ちゅう 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 5/16-24 インチ SAE/MS平行おねじ 製品を見る
B-200-1-4 真ちゅう 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ 製品を見る
B-200-1-OR 真ちゅう 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 5/16-24 インチ SAE/MS平行おねじ 製品を見る
B-300-1-2 真ちゅう 3/16 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ NPTおねじ 製品を見る
B-300-1-2BT 真ちゅう 3/16 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ NPTおねじ 製品を見る
B-300-1-4BT 真ちゅう 3/16 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ 製品を見る
B-3M0-1-2RT 真ちゅう 3 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
B-400-1-1 真ちゅう 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/16 インチ NPTおねじ 製品を見る
B-400-1-2 真ちゅう 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ NPTおねじ 製品を見る
B-400-1-2RT 真ちゅう 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
B-400-1-4 真ちゅう 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ 製品を見る
B-400-1-4BT 真ちゅう 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ 製品を見る
B-400-1-4RS 真ちゅう 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート 製品を見る
B-400-1-4RT 真ちゅう 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
B-400-1-4ST 真ちゅう 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 7/16-20 インチ SAE/MS平行おねじ 製品を見る
B-400-1-6 Messing 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll NPT Außengewinde 製品を見る
B-400-1-8 Messing 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Außengewinde 製品を見る
B-400-1-OR Messing 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 7/16-20 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde 製品を見る
B-600-1-12 Messing 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll NPT Außengewinde 製品を見る
B-600-1-2 Messing 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Außengewinde 製品を見る
B-600-1-4 Messing 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde 製品を見る
B-600-1-4RT Messing 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde 製品を見る
B-600-1-6 Messing 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll NPT Außengewinde 製品を見る
B-600-1-6RT Messing 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde 製品を見る
B-600-1-6ST Messing 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 9/16-18 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde 製品を見る
B-600-1-8 Messing 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Außengewinde 製品を見る
B-600-1-8RT Messing 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde 製品を見る
B-600-1-OR Messing 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 9/16-18 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde 製品を見る
B-6M0-1-2 Messing 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Außengewinde 製品を見る
B-6M0-1-2RS Messing 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche 製品を見る
B-6M0-1-2RT Messing 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde 製品を見る
B-6M0-1-4 Brass 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 製品を見る
B-6M0-1-4RT Brass 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread 製品を見る
B-810-1-12 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT 製品を見る
B-810-1-16 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male NPT 製品を見る
B-810-1-2 Латунь 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT 製品を見る
B-810-1-4 Латунь 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 製品を見る
B-810-1-6 Латунь 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT 製品を見る
B-810-1-6RT Латунь 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Наруж. коническая резьба ISO 製品を見る
B-810-1-8 Латунь 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT 製品を見る
B-810-1-8RT Латунь 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. коническая резьба ISO 製品を見る
B-8M0-1-2RT Латунь 8 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. коническая резьба ISO 製品を見る
B-8M0-1-4 Латунь 8 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 製品を見る
B-8M0-1-4RS Латунь 8 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик 製品を見る
B-8M0-1-4RT Латунь 8 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO 製品を見る
B-8M0-1-6RT Латунь 8 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Наруж. коническая резьба ISO 製品を見る
HC-200-1-2 Сплав C-276 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT 製品を見る
HC-400-1-2 Сплав C-276 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT 製品を見る
HC-400-1-4 Сплав C-276 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 製品を見る
HC-400-1-8 Сплав C-276 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT 製品を見る
HC-600-1-4 Сплав C-276 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 製品を見る
HC-600-1-6 Сплав C-276 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT 製品を見る
HC-600-1-8 Сплав C-276 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT 製品を見る
HC-810-1-12 Alloy C-276 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT 製品を見る
HC-810-1-4 Сплав C-276 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 製品を見る
HC-810-1-6 Alloy C-276 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 製品を見る
HC-810-1-8 Сплав C-276 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT 製品を見る
M-1210-1-12 Alloy 400/R-405 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT 製品を見る
M-400-1-2 Сплав 400 / R-405 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT 製品を見る
M-400-1-4 Сплав 400 / R-405 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 製品を見る
M-400-1-4BT Сплав 400 / R-405 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 製品を見る
M-400-1-8 Сплав 400 / R-405 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT 製品を見る
M-600-1-4 Сплав 400 / R-405 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 製品を見る
M-600-1-6 Сплав 400 / R-405 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT 製品を見る
M-600-1-8 Сплав 400 / R-405 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT 製品を見る
M-810-1-12 Сплав 400 / R-405 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT 製品を見る
M-810-1-4 Сплав 400 / R-405 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 製品を見る
M-810-1-8 Сплав 400 / R-405 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT 製品を見る
PFA-220-1-2 Перфторалкокси (PFA) 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT 製品を見る
PFA-420-1-2 Перфторалкокси (PFA) 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT 製品を見る
PFA-420-1-4 Перфторалкокси (PFA) 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 製品を見る
PFA-620-1-4 Перфторалкокси (PFA) 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 製品を見る
PFA-620-1-6 Перфторалкокси (PFA) 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT 製品を見る
PFA-820-1-8 Перфторалкокси (PFA) 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT 製品を見る
S-10M0-1-4RT Углеродистая сталь 10 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO 製品を見る
S-1210-1-12 Углеродистая сталь 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT 製品を見る
S-1210-1-8 Углеродистая сталь 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT 製品を見る
S-12M0-1-8RP Углеродистая сталь 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO 製品を見る
S-1610-1-16 Углеродистая сталь 1 дюйм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 дюйм Наруж. резьба NPT 製品を見る
S-2000-1-20 Углеродистая сталь 1 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 製品を見る
S-2400-1-24 Углеродистая сталь 1 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT 製品を見る
S-400-1-2 Углеродистая сталь 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT 製品を見る
S-400-1-4 Углеродистая сталь 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 製品を見る
S-400-1-4ST Углеродистая сталь 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 7/16-20 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS 製品を見る
S-600-1-2 Углеродистая сталь 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT 製品を見る
S-600-1-4 Углеродистая сталь 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 製品を見る
S-600-1-6 Углеродистая сталь 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT 製品を見る
S-600-1-8 Углеродистая сталь 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT 製品を見る
S-810-1-12 Углеродистая сталь 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT 製品を見る
S-810-1-4 Углеродистая сталь 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 製品を見る
S-810-1-8 Углеродистая сталь 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT 製品を見る
SS-100-1-1 Нержавеющая сталь 316 1/16 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/16 дюйма Наруж. резьба NPT 製品を見る
SS-100-1-1BT Нержавеющая сталь 316 1/16 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/16 дюйма Наруж. резьба NPT 製品を見る
SS-100-1-2 Нержавеющая сталь 316 1/16 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT 製品を見る
SS-100-1-2BT Нержавеющая сталь 316 1/16 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT 製品を見る
SS-100-1-2RS Нержавеющая сталь 316 1/16 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик 製品を見る
SS-100-1-2RT 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Tapered Thread 製品を見る
SS-100-1-2RTBT 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Tapered Thread 製品を見る
SS-100-1-4 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 製品を見る
SS-100-1-4BT 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 製品を見る
SS-100-1-OR 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 5/16-24 in. Male O-Seal SAE/MS Straight Thread 製品を見る
SS-1010-1-10ST 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 7/8-14 in. Male SAE/MS Straight Thread 製品を見る
SS-1010-1-12 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT 製品を見る
SS-1010-1-12BT 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT 製品を見る
SS-1010-1-4 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 製品を見る
SS-1010-1-6 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT 製品を見る
SS-1010-1-8 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 製品を見る
SS-1010-1-8BT 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 製品を見る
SS-1010-1-8RS 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 製品を見る
SS-1010-1-8RT 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread 製品を見る
SS-1010-1-8ST 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4-16 in. Male SAE/MS Straight Thread 製品を見る
SS-1010-1-8W 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male Pipe Weld 製品を見る
SS-10M0-1-12 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT 製品を見る
SS-10M0-1-12RT 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male ISO Tapered Thread 製品を見る
SS-10M0-1-2 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT 製品を見る
SS-10M0-1-2RS 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 製品を見る
SS-10M0-1-2RT 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Tapered Thread 製品を見る
SS-10M0-1-4RP 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Parallel Thread 製品を見る
SS-10M0-1-4RS 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 製品を見る
SS-10M0-1-4RT 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread 製品を見る
SS-10M0-1-4W 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male Pipe Weld 製品を見る
SS-10M0-1-6 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT 製品を見る
SS-10M0-1-6BT 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT 製品を見る
SS-10M0-1-6RP 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Parallel Thread 製品を見る
SS-10M0-1-6RS 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 製品を見る
SS-10M0-1-6RT 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Tapered Thread 製品を見る
SS-10M0-1-6ST 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 9/16 in. Male SAE/MS Straight Thread 製品を見る
SS-10M0-1-6W 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male Pipe Weld 製品を見る
SS-10M0-1-8 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 製品を見る
SS-10M0-1-8BT 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 製品を見る
SS-10M0-1-8RP 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Parallel Thread 製品を見る
SS-10M0-1-8RS 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 製品を見る
SS-10M0-1-8RT 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread 製品を見る
SS-10M0-1-8RTBT 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread 製品を見る
SS-10M0-1-8ST 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 3/4-16 in. Male SAE/MS Straight Thread 製品を見る
SS-10M0-1-8W 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male Pipe Weld 製品を見る
SS-10M0-2-8ST 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 3/4-16 in. Male SAE/MS Straight Thread 製品を見る
SS-1210-1-10ST 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 7/8-14 in. Male SAE/MS Straight Thread 製品を見る
SS-1210-1-12 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT 製品を見る
SS-1210-1-12-52167 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT 製品を見る
SS-1210-1-12BT 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT 製品を見る
SS-1210-1-12RP 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male ISO Parallel Thread 製品を見る
SS-1210-1-12RS 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 製品を見る
SS-1210-1-12RT 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male ISO Tapered Thread 製品を見る
SS-1210-1-12SC11 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT 製品を見る
SS-1210-1-12ST 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1 1/16-12 in. Male SAE/MS Straight Thread 製品を見る
SS-1210-1-12W 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male Pipe Weld 製品を見る
SS-1210-1-16 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male NPT 製品を見る
SS-1210-1-16BT 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male NPT 製品を見る
SS-1210-1-16RS 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 製品を見る
SS-1210-1-16RT 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male ISO Tapered Thread 製品を見る
SS-1210-1-16ST 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1 5/16-12 in. Male SAE/MS Straight Thread 製品を見る
SS-1210-1-4 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 製品を見る
SS-1210-1-6 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT 製品を見る
SS-1210-1-8 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 製品を見る
SS-1210-1-8-52167 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 製品を見る
SS-1210-1-8RP 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Parallel Thread 製品を見る
SS-1210-1-8RS 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 製品を見る
SS-1210-1-8RT 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread 製品を見る
SS-1210-1-8ST 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4-16 in. Male SAE/MS Straight Thread 製品を見る
SS-1210-1-8W 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male Pipe Weld 製品を見る
SS-1210-1-OR 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1 1/16-12 in. Male O-Seal SAE/MS Straight Thread 製品を見る
SS-12M0-1-12 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT 製品を見る
SS-12M0-1-12RP 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male ISO Parallel Thread 製品を見る
SS-12M0-1-12RS 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 製品を見る
SS-12M0-1-12RT 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male ISO Tapered Thread 製品を見る
SS-12M0-1-12W 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male Pipe Weld 製品を見る
SS-12M0-1-16 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male NPT 製品を見る
SS-12M0-1-16RS 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 製品を見る
SS-12M0-1-2 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT 製品を見る
SS-12M0-1-2RT 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Tapered Thread 製品を見る
SS-12M0-1-4 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 製品を見る
SS-12M0-1-4RP 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Parallel Thread 製品を見る
SS-12M0-1-4RS 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 製品を見る
SS-12M0-1-4RT 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread 製品を見る
SS-12M0-1-4W 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male Pipe Weld 製品を見る
SS-12M0-1-6 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT 製品を見る
SS-12M0-1-6RP 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Parallel Thread 製品を見る
SS-12M0-1-6RS 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 製品を見る
SS-12M0-1-6RT 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Tapered Thread 製品を見る
SS-12M0-1-6ST 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 9/16 in. Male SAE/MS Straight Thread 製品を見る
SS-12M0-1-6W 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male Pipe Weld 製品を見る
SS-12M0-1-8 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 製品を見る
SS-12M0-1-8BT 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 製品を見る
SS-12M0-1-8RP 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Parallel Thread 製品を見る
SS-12M0-1-8RS 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 製品を見る
SS-12M0-1-8RSBT 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 製品を見る
SS-12M0-1-8RT 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread 製品を見る
SS-12M0-1-8ST 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male SAE/MS Straight Thread 製品を見る
SS-12M0-1-8W 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male Pipe Weld 製品を見る
SS-12M0-1-8WBT 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male Pipe Weld 製品を見る
SS-12M0-1-M16X1.5RS 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 16 mm Male ISO Parallel Thread 製品を見る
SS-12M0-1-M18X1.5RS 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting M18 x 1.5 Male Metric Thread 製品を見る
SS-1410-1-12 316 Stainless Steel 7/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT 製品を見る
SS-14M0-1-4 316 Stainless Steel 14 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 製品を見る
SS-14M0-1-8 316 Stainless Steel 14 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 製品を見る
SS-14M0-1-8RS 316 Stainless Steel 14 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 製品を見る
SS-15M0-1-6RS 316 Stainless Steel 15 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 製品を見る
SS-15M0-1-8 316 Stainless Steel 15 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 製品を見る
SS-15M0-1-8RP 316 Stainless Steel 15 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Parallel Thread 製品を見る
SS-15M0-1-8RS 316 Stainless Steel 15 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 製品を見る
SS-15M0-1-8RT 316 Stainless Steel 15 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread 製品を見る
SS-15M0-1-8W 316 Stainless Steel 15 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male Pipe Weld 製品を見る
SS-1610-1-12 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT 製品を見る
SS-1610-1-12RS 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 製品を見る
SS-1610-1-12RT 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male ISO Tapered Thread 製品を見る
SS-1610-1-12ST 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 1/16-12 in. Male SAE/MS Straight Thread 製品を見る
SS-1610-1-16 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male NPT 製品を見る
SS-1610-1-16BT 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male NPT 製品を見る
SS-1610-1-16RP Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde 製品を見る
SS-1610-1-16RS Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche 製品を見る
SS-1610-1-16RT Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde 製品を見る
SS-1610-1-16ST Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 5/16-12 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde 製品を見る
SS-1610-1-16W Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll Winkelanschweißverschraubung 製品を見る
SS-1610-1-20 Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 1/4 Zoll NPT Außengewinde 製品を見る
SS-1610-1-20ST Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 5/8-12 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde 製品を見る
SS-1610-1-24 Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 1/2 Zoll NPT Außengewinde 製品を見る
SS-1610-1-8 Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Außengewinde 製品を見る
SS-1610-1-8RS Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche 製品を見る
SS-1610-1-OR Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 5/16-12 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde 製品を見る
SS-16M0-1-12 Edelstahl 316 16 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll NPT Außengewinde 製品を見る
SS-16M0-1-12RS Edelstahl 316 16 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche 製品を見る
SS-16M0-1-12RT Edelstahl 316 16 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde 製品を見る
SS-16M0-1-4RT Edelstahl 316 16 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde 製品を見る
SS-16M0-1-6 Edelstahl 316 16 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll NPT Außengewinde 製品を見る
SS-16M0-1-6RS Edelstahl 316 16 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche 製品を見る
SS-16M0-1-6RT Edelstahl 316 16 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde 製品を見る
SS-16M0-1-8 Edelstahl 316 16 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Außengewinde 製品を見る
SS-16M0-1-8RP Edelstahl 316 16 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde 製品を見る
SS-16M0-1-8RS Edelstahl 316 16 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche 製品を見る
SS-16M0-1-8RT 316 ステンレス鋼 16 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
SS-16M0-1-8W 316 ステンレス鋼 16 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ おすパイプ溶接エルボー 製品を見る
SS-18M0-1-12 316 ステンレス鋼 18 mm Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-18M0-1-12RP 316 ステンレス鋼 18 mm Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ ISO管用平行おねじ 製品を見る
SS-18M0-1-12RS 316 ステンレス鋼 18 mm Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート 製品を見る
SS-18M0-1-12RT 316 ステンレス鋼 18 mm Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
SS-18M0-1-8 316 ステンレス鋼 18 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-18M0-1-8RP 316 ステンレス鋼 18 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用平行おねじ 製品を見る
SS-18M0-1-8RS 316 ステンレス鋼 18 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート 製品を見る
SS-18M0-1-8RT 316 ステンレス鋼 18 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
SS-18M0-1-8W 316 ステンレス鋼 18 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ おすパイプ溶接エルボー 製品を見る
SS-2000-1-16 316 ステンレス鋼 1 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-2000-1-20 316 ステンレス鋼 1 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1 1/4 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-2000-1-20BT 316 ステンレス鋼 1 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1 1/4 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-2000-1-20RS 316 ステンレス鋼 1 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1 1/4 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート 製品を見る
SS-2000-1-20ST 316 ステンレス鋼 1 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1 5/8-12 インチ SAE/MS平行おねじ 製品を見る
SS-2000-1-20W 316 ステンレス鋼 1 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1 1/4 インチ おすパイプ溶接エルボー 製品を見る
SS-2000-6-20AN 316 ステンレス鋼 1 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1 1/4 インチ 37°おすANフレアー 製品を見る
SS-200-1-0157 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 #10-32 おねじ 製品を見る
SS-200-1-1 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/16 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-200-1-1BT 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/16 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-200-1-2 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-200-1-2BT 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-200-1-2-OR 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ Oシール NPTおねじ 製品を見る
SS-200-1-2RP 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ ISO管用平行おねじ 製品を見る
SS-200-1-2RS 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート 製品を見る
SS-200-1-2RT 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
SS-200-1-2RTBT 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
SS-200-1-2ST 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 5/16-24 インチ SAE/MS平行おねじ 製品を見る
SS-200-1-2STBT 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 5/16-24 インチ SAE/MS平行おねじ 製品を見る
SS-200-1-2W 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ おすパイプ溶接エルボー 製品を見る
SS-200-1-2WBT 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ おすパイプ溶接エルボー 製品を見る
SS-200-1-4 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-200-1-4BT 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-200-1-4RP 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用平行おねじ 製品を見る
SS-200-1-4RS 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート 製品を見る
SS-200-1-4RT 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
SS-200-1-4RTBT 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
SS-200-1-4ST 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 7/16-20 インチ SAE/MS平行おねじ 製品を見る
SS-200-1-6 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-200-1-6BT 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-200-1-6RS 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート 製品を見る
SS-200-1-6ST 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 9/16-18 インチ SAE/MS平行おねじ 製品を見る
SS-200-1-8 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-200-1-8BT 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-200-1-OR 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 5/16-24 インチ OシールSAE/MS平行おねじ 製品を見る
SS-200-1-ORAS 316ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok® チューブ継手 5/16-24 インチ Oシール平行ねじ継手(SAE/MSおねじ) 製品を見る
SS-200-1-ORBT 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 5/16-24 インチ OシールSAE/MS平行おねじ 製品を見る
SS-20M0-1-12 316 ステンレス鋼 20 mm Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-20M0-1-12RP 316 ステンレス鋼 20 mm Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ ISO管用平行おねじ 製品を見る
SS-20M0-1-12RS 316 ステンレス鋼 20 mm Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート 製品を見る
SS-20M0-1-12RT 316 ステンレス鋼 20 mm Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
SS-20M0-1-16 316 ステンレス鋼 20 mm Swagelok®チューブ継手 1 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-20M0-1-8 316 ステンレス鋼 20 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-20M0-1-8RP 316 ステンレス鋼 20 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用平行おねじ 製品を見る
SS-20M0-1-8RS 316 ステンレス鋼 20 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート 製品を見る
SS-20M0-1-8RT 316 ステンレス鋼 20 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
SS-22M0-1-12 316 ステンレス鋼 22 mm Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-22M0-1-12RS 316 ステンレス鋼 22 mm Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート 製品を見る
SS-22M0-1-12RT 316 ステンレス鋼 22 mm Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
SS-22M0-1-16 316 ステンレス鋼 22 mm Swagelok®チューブ継手 1 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-22M0-1-16RS 316 ステンレス鋼 22 mm Swagelok®チューブ継手 1 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート 製品を見る
SS-22M0-1-16RT 316 ステンレス鋼 22 mm Swagelok®チューブ継手 1 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
SS-2400-1-16 316 ステンレス鋼 1 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-2400-1-20 316 ステンレス鋼 1 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1 1/4 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-2400-1-24 316 ステンレス鋼 1 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1 1/2 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-2400-1-24RS 316 ステンレス鋼 1 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1 1/2 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート 製品を見る
SS-2400-1-24RT 316 ステンレス鋼 1 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1 1/2 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
SS-2400-1-24ST 316 ステンレス鋼 1 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1 7/8-12 インチ SAE/MS平行おねじ 製品を見る
SS-2400-1-24W 316 ステンレス鋼 1 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1 1/2 インチ おすパイプ溶接エルボー 製品を見る
SS-25M0-1-12 316 ステンレス鋼 25 mm Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-25M0-1-12RS 316 ステンレス鋼 25 mm Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート 製品を見る
SS-25M0-1-12RT 316 ステンレス鋼 25 mm Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
SS-25M0-1-16 316 ステンレス鋼 25 mm Swagelok®チューブ継手 1 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-25M0-1-16RP 316 ステンレス鋼 25 mm Swagelok®チューブ継手 1 インチ ISO管用平行おねじ 製品を見る
SS-25M0-1-16RS 316 ステンレス鋼 25 mm Swagelok®チューブ継手 1 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート 製品を見る
SS-25M0-1-16RT 316 ステンレス鋼 25 mm Swagelok®チューブ継手 1 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
SS-25M0-1-16W 316 ステンレス鋼 25 mm Swagelok®チューブ継手 1 インチ おすパイプ溶接エルボー 製品を見る
SS-25M0-1-8 316 ステンレス鋼 25 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-28M0-1-16 316 ステンレス鋼 28 mm Swagelok®チューブ継手 1 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-28M0-1-16RS 316 ステンレス鋼 28 mm Swagelok®チューブ継手 1 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート 製品を見る
SS-28M0-1-16RT 316 ステンレス鋼 28 mm Swagelok®チューブ継手 1 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
SS-300-1-2 316 ステンレス鋼 3/16 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-300-1-2BT 316 ステンレス鋼 3/16 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-300-1-4 316 ステンレス鋼 3/16 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-300-1-4BT 316 ステンレス鋼 3/16 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-300-1-OR 316 ステンレス鋼 3/16 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8-24 インチ SAE/MS平行おねじ 製品を見る
SS-3200-1-32 316 ステンレス鋼 2 インチ Swagelok®チューブ継手 2 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-3M0-1-2 316 ステンレス鋼 3 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-3M0-1-2BT 316 ステンレス鋼 3 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-3M0-1-2RP 316 ステンレス鋼 3 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ ISO管用平行おねじ 製品を見る
SS-3M0-1-2RS 316 ステンレス鋼 3 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート 製品を見る
SS-3M0-1-2RSBT 316 ステンレス鋼 3 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート 製品を見る
SS-3M0-1-2RT 316 ステンレス鋼 3 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
SS-3M0-1-2RTBT 316 ステンレス鋼 3 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
SS-3M0-1-2W 316 ステンレス鋼 3 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ おすパイプ溶接エルボー 製品を見る
SS-3M0-1-2WBT 316 ステンレス鋼 3 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ おすパイプ溶接エルボー 製品を見る
SS-3M0-1-4 316 ステンレス鋼 3 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-3M0-1-4BT 316 ステンレス鋼 3 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-3M0-1-4RS 316 ステンレス鋼 3 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート 製品を見る
SS-3M0-1-4RT 316 ステンレス鋼 3 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
SS-3M0-1-4RTBT 316 ステンレス鋼 3 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
SS-400-1-0256 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 #10-32 おねじ 製品を見る
SS-400-1-1 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/16 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-400-1-10ST 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 7/8-14 インチ SAE/MS平行おねじ 製品を見る
SS-400-1-12 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-400-1-12BT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-400-1-16 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-400-1-2 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-400-1-2BT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-400-1-2-OR 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ Oシール NPTおねじ 製品を見る
SS-400-1-2RP 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ ISO管用平行おねじ 製品を見る
SS-400-1-2RS 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート 製品を見る
SS-400-1-2RT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
SS-400-1-2SC11 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-400-1-2ST 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 5/16-24 インチ SAE/MS平行おねじ 製品を見る
SS-400-1-2W 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ おすパイプ溶接エルボー 製品を見る
SS-400-1-3ST 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8-24 インチ SAE/MS平行おねじ 製品を見る
SS-400-1-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-400-1-4BT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-400-1-4JA 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-400-1-4-OR 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Oシール NPTおねじ 製品を見る
SS-400-1-4RP 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用平行おねじ 製品を見る
SS-400-1-4RS 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート 製品を見る
SS-400-1-4RT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
SS-400-1-4RTBT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
SS-400-1-4SC11 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-400-1-4ST 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 7/16-20 インチ SAE/MS平行おねじ 製品を見る
SS-400-1-4STBT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 7/16-20 インチ SAE/MS平行おねじ 製品を見る
SS-400-1-4STDE 316ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 7/16-20 SAE/MS平行おねじ 製品を見る
SS-400-1-4W 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ おすパイプ溶接エルボー 製品を見る
SS-400-1-4WBT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ おすパイプ溶接エルボー 製品を見る
SS-400-1-5ST 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2-20 インチ SAE/MS平行おねじ 製品を見る
SS-400-1-6 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-400-1-6BT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-400-1-6RS 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート 製品を見る
SS-400-1-6RT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
SS-400-1-6ST 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 9/16-18 インチ SAE/MS平行おねじ 製品を見る
SS-400-1-6STDE 316ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 9/16-18 SAE/MS平行おねじ 製品を見る
SS-400-1-8 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-400-1-8BT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-400-1-8RS 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート 製品を見る
SS-400-1-8RT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
SS-400-1-8ST 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4-16 インチ SAE/MS平行おねじ 製品を見る
SS-400-1-8W 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ おすパイプ溶接エルボー 製品を見る
SS-400-1L-4ST 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 7/16-20 インチ SAE/MS平行おねじ 製品を見る
SS-400-1-OR 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 7/16-20 インチ SAE/MS平行おねじ 製品を見る
SS-400-1-ORBT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 7/16-20 インチ SAE/MS平行おねじ 製品を見る
SS-402-1 316 ステンレス鋼 1/4 インチ めすSwagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-4M0-1-2 316 ステンレス鋼 4 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-4M0-1-2BT 316 ステンレス鋼 4 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-4M0-1-2RP 316 ステンレス鋼 4 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ ISO管用平行おねじ 製品を見る
SS-4M0-1-2RS 316 ステンレス鋼 4 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート 製品を見る
SS-4M0-1-2RT 316 ステンレス鋼 4 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
SS-4M0-1-2W 316 ステンレス鋼 4 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ おすパイプ溶接エルボー 製品を見る
SS-4M0-1-4 316 ステンレス鋼 4 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-4M0-1-4RT 316 ステンレス鋼 4 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
SS-500-1-2 316 ステンレス鋼 5/16 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-500-1-4 316 ステンレス鋼 5/16 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-500-1-4BT 316 ステンレス鋼 5/16 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-500-1-4RT 316 ステンレス鋼 5/16 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
SS-500-1-5ST 316 ステンレス鋼 5/16 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2-20 インチ SAE/MS平行おねじ 製品を見る
SS-500-1-6 316 ステンレス鋼 5/16 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-500-1-OR 316 ステンレス鋼 5/16 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2-20 インチ OシールSAE/MS平行おねじ 製品を見る
SS-600-1-10ST 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 7/8-14 インチ SAE/MS平行おねじ 製品を見る
SS-600-1-12 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-600-1-12BT 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-600-1-12RT 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
SS-600-1-12ST 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1 1/16-12 インチ SAE/MS平行おねじ 製品を見る
SS-600-1-12W 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ おすパイプ溶接エルボー 製品を見る
SS-600-1-16 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-600-1-16BT 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-600-1-2 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-600-1-2RS 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート 製品を見る
SS-600-1-2RT 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
SS-600-1-4 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-600-1-4BT 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-600-1-4-OR 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Oシール NPTおねじ 製品を見る
SS-600-1-4RS 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート 製品を見る
SS-600-1-4RT 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
SS-600-1-4ST 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 7/16-20 インチ SAE/MS平行おねじ 製品を見る
SS-600-1-4W 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ おすパイプ溶接エルボー 製品を見る
SS-600-1-6 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-600-1-6BT 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-600-1-6MP 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 9/16-18 インチ テーパー角度:59° 製品を見る
SS-600-1-6RS 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート 製品を見る
SS-600-1-6RT 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
SS-600-1-6RTBT 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
SS-600-1-6ST 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 9/16-18 インチ SAE/MS平行おねじ 製品を見る
SS-600-1-6STDE 316ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 9/16-18 SAE/MS平行おねじ 製品を見る
SS-600-1-6W 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ おすパイプ溶接エルボー 製品を見る
SS-600-1-6WBT 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ おすパイプ溶接エルボー 製品を見る
SS-600-1-8 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-600-1-8BT 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-600-1-8RS 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート 製品を見る
SS-600-1-8RT 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
SS-600-1-8ST 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4-16 インチ SAE/MS平行おねじ 製品を見る
SS-600-1-8W 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ おすパイプ溶接エルボー 製品を見る
SS-600-1-OR 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 9/16-18 インチ OシールSAE/MS平行おねじ 製品を見る
SS-600-9-4 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-602-1 316 ステンレス鋼 3/8 インチ めすSwagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-6M0-1-0046 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 M5 x 0.8 ミリ・サイズおねじ 製品を見る
SS-6M0-1-2 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-6M0-1-2BT 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-6M0-1-2RP 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ ISO管用平行おねじ 製品を見る
SS-6M0-1-2RS 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート 製品を見る
SS-6M0-1-2RT 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
SS-6M0-1-2RTBT 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
SS-6M0-1-2W 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ おすパイプ溶接エルボー 製品を見る
SS-6M0-1-2WBT 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ おすパイプ溶接エルボー 製品を見る
SS-6M0-1-4 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-6M0-1-4BT 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-6M0-1-4RP 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用平行おねじ 製品を見る
SS-6M0-1-4RS 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート 製品を見る
SS-6M0-1-4RSBT 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用平行おねじ 製品を見る
SS-6M0-1-4RT 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
SS-6M0-1-4RTBT 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
SS-6M0-1-4W 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ おすパイプ溶接エルボー 製品を見る
SS-6M0-1-4WBT 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ おすパイプ溶接エルボー 製品を見る
SS-6M0-1-6 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-6M0-1-6RP 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用平行おねじ 製品を見る
SS-6M0-1-6RS 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート 製品を見る
SS-6M0-1-6RT 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
SS-6M0-1-6ST 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 9/16-18 インチ SAE/MS平行おねじ 製品を見る
SS-6M0-1-8 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-6M0-1-8BT 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-6M0-1-8RP 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用平行おねじ 製品を見る
SS-6M0-1-8RS 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート 製品を見る
SS-6M0-1-8RT 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
SS-6M0-1-M10X1.0RS 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 10 mm ISO管用平行おねじ 製品を見る
SS-6M0-1-M12X1.0RS 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 M12 x 1.0 ミリ・サイズおねじ 製品を見る
SS-810-1-10ST 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 7/8-14 インチ SAE/MS平行おねじ 製品を見る
SS-810-1-12 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-810-1-12BT 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-810-1-12RS 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート 製品を見る
SS-810-1-12RT 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
SS-810-1-12ST 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1 1/16-12 インチ SAE/MS平行おねじ 製品を見る
SS-810-1-12W 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ おすパイプ溶接エルボー 製品を見る
SS-810-1-16 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-810-1-16BT 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-810-1-16ST 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1 5/16-12 インチ SAE/MS平行おねじ 製品を見る
SS-810-1-16W 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1 インチ おすパイプ溶接エルボー 製品を見る
SS-810-1-2 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-810-1-4 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-810-1-4RS 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート 製品を見る
SS-810-1-4RT 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
SS-810-1-4SC11 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-810-1-4ST 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 7/16-20 インチ SAE/MS平行おねじ 製品を見る
SS-810-1-6 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-810-1-6BT 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-810-1-6RP 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用平行おねじ 製品を見る
SS-810-1-6RS 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート 製品を見る
SS-810-1-6RT 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
SS-810-1-6ST 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 9/16-18 インチ SAE/MS平行おねじ 製品を見る
SS-810-1-6W 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ おすパイプ溶接エルボー 製品を見る
SS-810-1-8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-810-1-8-49485 316ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok® チューブ継手 1/2 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-810-1-8-50553 316ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok® チューブ継手 1/2 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-810-1-8-52166 316ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-810-1-8-52167 316ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-810-1-8BT 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-810-1-8-OR 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Oシール NPTおねじ 製品を見る
SS-810-1-8RP 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用平行おねじ 製品を見る
SS-810-1-8RS 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート 製品を見る
SS-810-1-8RT 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
SS-810-1-8RTBT 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
SS-810-1-8SC11 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-810-1-8ST 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4-16 インチ SAE/MS平行おねじ 製品を見る
SS-810-1-8STWD 316ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok® チューブ継手 3/4-16 インチ SAE/MS平行おねじ 製品を見る
SS-810-1-8W 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ おすパイプ溶接エルボー 製品を見る
SS-810-1-8WBT 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ おすパイプ溶接エルボー 製品を見る
SS-810-1-OR 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4-16 インチ SAE/MS平行おねじ 製品を見る
SS-812-1 316 ステンレス鋼 1/2 インチ めすSwagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-8M0-1-2 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-8M0-1-2RP 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ ISO管用平行おねじ 製品を見る
SS-8M0-1-2RS 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート 製品を見る
SS-8M0-1-2RT 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
SS-8M0-1-2W 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ おすパイプ溶接エルボー 製品を見る
SS-8M0-1-4 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-8M0-1-4BT 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-8M0-1-4RP 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用平行おねじ 製品を見る
SS-8M0-1-4RS 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート 製品を見る
SS-8M0-1-4RT 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
SS-8M0-1-4RTBT 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
SS-8M0-1-4W 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ おすパイプ溶接エルボー 製品を見る
SS-8M0-1-4WBT 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ おすパイプ溶接エルボー 製品を見る
SS-8M0-1-6 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-8M0-1-6RP 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用平行おねじ 製品を見る
SS-8M0-1-6RS 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート 製品を見る
SS-8M0-1-6RT 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
SS-8M0-1-8 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-8M0-1-8BT 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-8M0-1-8RP 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用平行おねじ 製品を見る
SS-8M0-1-8RS 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート 製品を見る
SS-8M0-1-8RT 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
SS-8M0-1-8W 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ おすパイプ溶接エルボー 製品を見る
T-400-1-2 PTFE 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ NPTおねじ 製品を見る
T-400-1-4 PTFE 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ 製品を見る
TI-810-1-8 チタニウム 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTおねじ 製品を見る

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。