text.skipToContent text.skipToNavigation

Unión hembra doble VCR de Acero inox. 316, 1/2 pulg. VCR

Referencia #: SS-8-VCR-6-DF

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/2 pulg.
Tipo de conexión 1 Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra
Tamaño conexión 2 1/2 pulg.
Tipo de conexión 2 Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra
Limitador de Caudal No
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142606
UNSPSC (11.0501) 40142606
UNSPSC (13.0601) 40183103
UNSPSC (15.1) 40183103
UNSPSC (17.1001) 40183103
Rectos

Una conexión sin fugas con la alta pureza de un cierre metal-metal, con los accesorios de cierre frontal con junta plana metálica VCR®

联系人

如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。


安全的产品选择:

请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.

Unión hembra doble VCR de Acero inox. 316, 1/2 pulg. VCR

Referencia #: SS-8-VCR-6-DF
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Rectos
Una conexión sin fugas con la alta pureza de un cierre metal-metal, con los accesorios de cierre frontal con junta plana metálica VCR®

Especificaciones

SS-8-VCR-6-DF — Unión hembra doble VCR de Acero inox. 316, 1/2 pulg. VCR

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/2 pulg.
Tipo de conexión 1 Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra
Tamaño conexión 2 1/2 pulg.
Tipo de conexión 2 Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra
Limitador de Caudal No
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142606
UNSPSC (11.0501) 40142606
UNSPSC (13.0601) 40183103
UNSPSC (15.1) 40183103
UNSPSC (17.1001) 40183103
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
6LV-4-VCR-6-DM-010P 316L VAR 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting Ver producto
6LV-4-VCR-6-DM-017P 316L VAR 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting Ver producto
6LV-4-VCR-6-DM-020P 316L VAR 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting Ver producto
6LV-4-VCR-6-DM-026P 316L VAR 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting Ver producto
6LV-4-VCR-6-DM-030P 316L VAR 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting Ver producto
6LV-4-VCR-6-DM-045P 316L VAR 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting Ver producto
6LV-4-VCR-6-DM-100P 316L VAR 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting Ver producto
SS-12-VCR-6-DM 316 Stainless Steel 3/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 3/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting Ver producto
SS-2-VCR-6-DM 316 Stainless Steel 1/8 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 1/8 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting Ver producto
SS-4-VCR-6-DF 316 Stainless Steel 1/4 in. Female VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 1/4 in. Female VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting Ver producto
SS-4-VCR-6-DM 316 Stainless Steel 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting Ver producto
SS-4-VCR-6-DMP 316 Stainless Steel 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting Ver producto
SS-4-VCR-CG 316 Stainless Steel 1/4 in. Female VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 1/4 in. Female VCR® Metal Gasket Face Seal Ver producto
SS-8-VCR-6-DM 316 Stainless Steel 1/2 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 1/2 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting Ver producto
SS-8-VCR-CG 316 Stainless Steel 1/2 in. Female VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 1/2 in. Female VCR® Metal Gasket Face Seal Ver producto

联系人

如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.