Raccords évasés à filetage fin en PFA haute pureté
Les raccords évasés à filetage fin en PFA Swagelok® assurent le fonctionnement efficace et en toute sécurité des systèmes fluides utilisés dans des applications haute pureté. Ils sont parfaitement adaptés aux applications du secteur des semi-conducteurs et aux environnements chimiques agressifs.
Se faire aider pour choisir des raccords évasés en PFALes raccords évasés à filetage fin en PFA Swagelok® sont fabriqués à partir de fluoropolymère moulé. Ces raccords, qui offrent une résistance à la traction, une résistance à la perméation et une stabilité en température, préservent l’étanchéité des raccordements dans des systèmes fluides exigeants. Les raccords en PFA Swagelok sont compatibles avec d’autres produits très haute pureté, notamment des vannes et des tubes, ce qui permet de créer un système entièrement intégré pour acheminer des fluides agressifs. Les raccords sont disponibles dans plusieurs tailles et sous plusieurs formes – raccords droits, coudes, tés. Selon les besoins de l’application, ils sont proposés avec un corps en PFA et des écrous en PVDF (matériaux standard), ou entièrement en PFA, ou entièrement en PVDF.
Optimisez vos systèmes fluides
Caractéristiques techniques
| Pressions nominales | Jusqu’à 18,9 bar (275 psig) |
| Températures nominales | 23 à 176°C (75 à 350°F) |
| Corps | PFA haute pureté |
| Écrous | PVDF (standard), PFA (en option) |
| Raccordement d’extrémité | Dimensions : Configurations 1/8 à 1 po : raccords droits, coudes, tés, capuchons, bouchons, écrous, raccords en PVDF |
Hochreine PFA-Feingewinde-Bördelverschraubungen—Kataloge
Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Drücken und Temperaturen, Optionen und Zubehör.
Features: Available in 1/4, 3/8, 1/2, 3/4 and 1 in. tube sizes; PFA and PVDF nut options; A wide variety of configurations
Verschraubungen—eine Einleitung: Ermittlung der Größe und Steigung von Gewinden
Selbst erfahrene Experten haben manchmal Schwierigkeiten damit, Gewinde eindeutig zu bestimmen. Erfahren Sie von Andy Hitchcock, Product Manager bei Swagelok, wie Sie die Gewindegröße und -steigung Ihrer Verschraubungen mithilfe von Messschieber, Gewindeschablone und Gewindeidentifikationshilfe ermitteln.
Erfahren Sie mehr über die Auswahl von RohrverschraubungenRecursos Swagelok Elaborados para Vd.
Soluciones Fiables de Sistemas de Fluidos para la Frontera Científica
Vea por qué el fabricante finlandés de refrigeradores de dilución Bluefors, confía en Swagelok para los componentes y soluciones de sistemas de fluidos que ayudan a hacer posible, entre otras, la informática cuántica o la física experimental.
Construir Plantas de Semiconductores más Rentables
Vea por qué la elección de piezas y conjuntos de sistemas de fluidos de alta calidad, puede contribuir a acelerar la construcción de instalaciones de fabricación de semiconductores y a reducir el coste total de propiedad durante la vida útil de la instalación.
Mejorar el Rendimiento de los Semiconductores con Aleaciones Optimizadas
Vea cómo los fabricantes de semiconductores pueden mejorar el rendimiento de la producción de extremo a extremo, y mejorar la rentabilidad a largo plazo mediante la selección de los metales adecuados para los componentes críticos de los sistemas de fluidos.
P&R: Pasado, Presente y Futuro de la Fabricación de Semiconductores
Vea cómo la colaboración entre los fabricantes de herramientas, los fabricantes de microchips y los proveedores de soluciones para sistemas de fluidos ha permitido que el mercado del semiconductor se mantenga a la altura de las exigencias de la Ley de Moore durante décadas, y hacia dónde nos dirigimos a partir de aquí.