|
스테인리스강 튜빙 인서트, 1/4인치 OD x 0.17인치 ID
Referencia #: SS-405-170
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Especificaciones
Manguitos de refuerzo interiorSeleccione entre una amplia variedad de recambios y accesorios para sus racores para tubo Swagelok. Inicie la sesión o regístrese para ver los precios ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Selección fiable de un producto:
El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo. |
El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.
스테인리스강 튜빙 인서트, 1/4인치 OD x 0.17인치 ID
Inicie la sesión o regístrese para ver los precios
Catálogos
Manguitos de refuerzo interior
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Swagelok's Snoop liquid leak detector exposes gas leaks while pipe thread sealants SWAK, PTFE and PTFE-free tape and thread lubricant Goop can help prevent future leaks.
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Find information about tubing selection, handling, and installation as well as suggested allowable working pressure tables with elevated temperature factors for several metal alloys.
This document specifies guidelines used by Swagelok® Company and its suppliers to ensure compliance with product cleanliness requirements as stated in ASTM G93 Level C. Application of the document is limited to wetted system components. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Especificaciones
SS-405-170 — 스테인리스강 튜빙 인서트, 1/4인치 OD x 0.17인치 ID
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Material del Cuerpo | 스테인리스강 |
| Proceso de Limpieza | 표준 세정 및 포장(SC-10) |
| Tamaño conexión 1 | 1/4인치 |
| Tamaño conexión 2 | 0.17인치 |
| Tipo de conexión 2 | 플라스틱 튜빙 인서트 |
| Limitador de Caudal | No |
| eClass (4.1) | 37020708 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 37020500 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 40141720 |
| UNSPSC (10.0) | 40142600 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142304 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183100 |
| UNSPSC (15.1) | 40183100 |
| UNSPSC (17.1001) | 31162802 |
Documentación
Planos
Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos
Productos similares
|
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-405-170 | Brass | 1/4 in. | - | 0.17 in. ID | Plastic Tubing Insert | Ver producto |
| B-405-2 | Brass | 1/4 in. | - | 1/8 in. ID | Plastic Tubing Insert | Ver producto |
| B-605-4 | Brass | 3/8 in. | - | 1/4 in. ID | Plastic Tubing Insert | Ver producto |
| B-6M5-4M | Brass | 6 mm | - | 4 mm ID | Plastic Tubing Insert | Ver producto |
| B-815-6 | Brass | 1/2 in. | - | 3/8 in. ID | Plastic Tubing Insert | Ver producto |
| SS-1015-8 | Stainless Steel | 5/8 in. | - | 1/2 in. ID | Plastic Tubing Insert | Ver producto |
| SS-10M5-8M | 스테인리스강 | 10mm | - | 8mm ID | 플라스틱 튜빙 인서트 | Ver producto |
| SS-1215-10 | 스테인리스강 | 3/4인치 | - | 5/8인치 ID | 플라스틱 튜빙 인서트 | Ver producto |
| SS-1215-8 | 스테인리스강 | 3/4인치 | - | 1/2인치 ID | 플라스틱 튜빙 인서트 | Ver producto |
| SS-12M5-10M | 스테인리스강 | 12mm | - | 10mm ID | 플라스틱 튜빙 인서트 | Ver producto |
| SS-12M5-8M | 스테인리스강 | 12mm | - | 8mm ID | 플라스틱 튜빙 인서트 | Ver producto |
| SS-1615-12 | 스테인리스강 | 1인치 | - | 3/4인치 ID | 플라스틱 튜빙 인서트 | Ver producto |
| SS-1615-14 | 스테인리스강 | 1인치 | - | 7/8인치 ID | 플라스틱 튜빙 인서트 | Ver producto |
| SS-305-2 | 스테인리스강 | 3/16인치 | - | 1/8인치 ID | 플라스틱 튜빙 인서트 | Ver producto |
| SS-405-2 | 스테인리스강 | 1/4인치 | - | 1/8인치 ID | 플라스틱 튜빙 인서트 | Ver producto |
| SS-405-3 | 스테인리스강 | 1/4인치 | - | 3/16인치 ID | 플라스틱 튜빙 인서트 | Ver producto |
| SS-505-3 | 스테인리스강 | 5/16인치 | - | 3/16인치 ID | 플라스틱 튜빙 인서트 | Ver producto |
| SS-505-4 | 스테인리스강 | 5/16인치 | - | 1/4인치 ID | 플라스틱 튜빙 인서트 | Ver producto |
| SS-605-277 | 스테인리스강 | 3/8인치 | - | 0.277인치 ID | 플라스틱 튜빙 인서트 | Ver producto |
| SS-605-3 | 스테인리스강 | 3/8인치 | - | 3/16인치 ID | 플라스틱 튜빙 인서트 | Ver producto |
| SS-605-4 | 스테인리스강 | 3/8인치 | - | 1/4인치 ID | 플라스틱 튜빙 인서트 | Ver producto |
| SS-6M5-4M | 스테인리스강 | 6mm | - | 4mm ID | 플라스틱 튜빙 인서트 | Ver producto |
| SS-815-4 | 스테인리스강 | 1/2인치 | - | 1/4인치 ID | 플라스틱 튜빙 인서트 | Ver producto |
| SS-815-6 | 스테인리스강 | 1/2인치 | - | 3/8인치 ID | 플라스틱 튜빙 인서트 | Ver producto |
| SS-8M5-6M | 스테인리스강 | 8mm | - | 6mm ID | 플라스틱 튜빙 인서트 | Ver producto |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.
