Manomètres à usage général Swagelok® avec homologation ECE R110 (série PGN)
Obtenez des mesures de pression précises à bord de véhicules fonctionnant au gaz naturel comprimé (GNC) avec des manomètres certifiés ECE R110.
Demander des informations sur les manomètresLes manomètres série PGN Swagelok® sont des manomètres à usage général certifiés ECE R110 utilisables à bord de véhicules fonctionnant au gaz naturel comprimé (GNC). Un verre en polycarbonate plus résistant garantit la durabilité de ces manomètres dans les environnements difficiles.
Dotés d’un cadran de diamètre 50 ou 63 mm (2 ou 2 1/2 po) et d’un orifice de diamètre 0,58 mm (0,023 po), ils mesurent des pressions de 0 à 40 MPa (400 bar, 6000 psi).
Les options proposées comprennent un raccordement d’extrémité en laiton avec tube de Bourdon pour le manomètre de 50 mm (2 po), une sortie de capteur pour le modèle de 50 mm avec raccords en laiton, des certificats d’étalonnage et des certificats matière pour les applications aux besoins précis.
Caractéristiques techniques
Cadran de 50 mm (2 po)
| Plage de mesures | Manomètres pour pressions positives : 0 à 40 MPa (400 bar, 6000 psi) |
| Plage de température | Raccordements en acier inoxydable : –40 à 120°C (–40 à 248°F) Raccordements d’extrémité en laiton : –40 à 120°C (–40 à 248°F) ; à des températures ambiantes supérieures à 100°C (212°F), la pression de service maximale est limitée 240 bar (3480 psig) pour un fonctionnement en continu d’une durée maximale de 8 heures |
| Précision | Raccordements en acier inoxydable : 1,6 % de l’intervalle de mesure (ASME B40.1 Classe B, EN 837-1 Classe 1,6, JIS B7505 Classe 1,6) Raccordements d’extrémité en laiton : 2,5 % de l’intervalle de mesure (ASME B40.1 Classe B, EN 837-1 Classe 2,5, JIS B7505 Classe 2,5) |
| Raccordements en acier inoxydable |
|
| Raccordements d’extrémité en laiton |
|
Cadran de 63 mm (2 1/2 po)
| Plage de mesures | Manomètres pour pressions positives : 0 à 40 MPa (400 bar, 6000 psi) |
| Plage de température | Raccordements en acier inoxydable : –40 à 120°C (–40 à 248°F) |
| Précision | Raccordements en acier inoxydable : 1,6 % de l’intervalle de mesure (ASME B40.1 Classe B, EN 837-1 Classe 1,6, JIS B7505 Classe 1,6) |
| Raccordements en acier inoxydable |
|
Catalogues de manomètres
Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.
Features: ECE R110 approval for use on compressed natural gas vehicles; 50 and 63 mm (2 and 2 1/2 in.) dial sizes; Orifice: 0.023 in. (0.58 mm); Polycarbonate lens for additional protection; Transducer output available on 50 mm gauge with brass end connections
Petits mais essentiels : comment détecter et se prémunir contre les défaillances des manomètres
Apprenez à reconnaître les signes d’un manomètre défaillant et découvrez comment éviter tout risque pour votre personnel ainsi que des mises à l’arrêt coûteuses pour effectuer les réparations nécessaires.
Apprenez à éviter les défaillances de manomètreDes ressources Swagelok sélectionnées pour vous
유체 시스템 누설의 일반적인 원인과 대가
유체 시스템 내의 누설은 대부분의 플랜트에서 흔히 발생하는 일입니다. 누설이 어떻게, 왜 발생하는지, 어떻게 발견하고 검사할지, 결과적으로 플랜트 전반에서 누설에 대응하고 줄이는 전략을 개발하는 방법에 대해 알아보십시오.
Green Alternative Systems: Beginn der Produktion bei Swagelok mit kundenspezifischen Lösungen
Erfahren Sie, wie die Zusammenarbeit mit Swagelok dem Unternehmen Green Alternative Systems dabei geholfen hat, die Produktion anzukurbeln, Arbeitskosten zu reduzieren und eine höhere Systemzuverlässigkeit zu erreichen.
유체 시스템 제작을 통해 적은 인력으로도 안정적으로 시스템을 운영하는 방법
플랜트를 성공적으로 운영하려면 필요한 몇 가지 일반적인 유체 시스템이 있습니다. 자원이 부족하다면 적절한 제작 서비스 공급자를 선택하는 것이 크게 도움이 될 수 있습니다.
공정 측정 – 임펄스 라인 모범 사례
공정 계장 애플리케이션에서 발생하는 문제는 전달 체계(transmitter)에만 집중해서는 파악하기 어렵습니다. Swagelok의 모범 사례와 팁을 통해 공정 계장 라인의 문제를 해결하는 방법에 대해 알아보십시오.