text.skipToContent text.skipToNavigation
압력 트랜스듀서

Swagelok® 압력 트랜스듀서

표준 산업용 및 방폭 애플리케이션용 Swagelok 압력 트랜스듀서를 사용하여 정확한 전자식 압력 모니터링을 유지할 수 있습니다.

추가 정보 요청

Swagelok® 압력 트랜스듀서는 다양한 압력 범위, 프로세스 연결구, 전기 커넥터, 출력 신호를 포괄하는 여러 시스템 요구에 적합하게 맞춤 구성할 수 있습니다.

S 모델(표준 산업용) 및 E 모델(방폭)

이 스테인리스강 압력 트랜스듀서 모델은 내구성이 높고 컴팩트하며, 압력 급상승, 충격, 진동에 대한 내성이 뛰어납니다. 이 제품은 신뢰성과 안정성이 높은 박막 압저항 센서 기술을 사용하며, 0.5% 범위 한도 지점 캘리브레이션(범위 최적합 직선의 0.25%)의 정확도를 제공합니다.

이 제품은 광범위한 압력 단위(psi, bar, MPa, kg/cm2, kPa), 압력 기준(복합, 게이지 또는 절대), 다양한 프로세스 연결구(Swagelok® 튜브 어댑터, NPT, RG, RJ, 또는 ISO7 경사나사)를 제공하며, 점성 유체에 적합한 플러시 다이어프램 옵션도 있습니다.

Swagelok® S 모델 압력 트랜스듀서는 기계 제어, 프로세스 제어, 실험실 장비, 유압 등과 같은 일반 산업용으로 적합한 제품입니다. Swagelok® E 모델 압력 트랜스듀서는 유정 모니터링, 석유화학, 해양 오일 및 가스 산업과 같은 방폭 환경용으로 설계되었습니다. E 모델은 압력 급상승, 진동, 습기에 대한 내성이 있으며, IP67/NEMA 4X 표준 및 CSA/FM 인증을 충족하고, T6의 경우 60°C(140°F), T4의 경우 105°C(221°F)의 온도 등급을 제공합니다.

압력 조절 또는 모니터링에 도움이 필요하십니까?

엔지니어링 지원 찾기

압력 트랜스듀서 카탈로그

구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리를 포함한 자세한 제품 정보를 찾을 수 있습니다.

Swagelok 사전 설계된 서브시스템

작은 점유 공간(Footprint), 커다란 효과: 게이지 고장을 감지 및 방지하는 방법

게이지의 고장 징후를 파악하여 직원의 위험을 방지하고 수리로 인해 가동을 중단했을 때 발생할 수 있는 비용 손실을 방지하는 방법을 소개합니다.

게이지 고장을 방지하는 방법 알아보기

고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스

Swagelok 튜브 피팅이 설치된 모습
유체 시스템 누설의 일반적인 원인과 비용

유체 시스템 내의 누설은 대부분의 플랜트에서 흔히 발생하는 일입니다. 누설이 어떻게, 왜 발생하는지, 어떻게 발견하고 검사할지, 결과적으로 플랜트 전반에서 누설에 대응하고 줄이는 전략을 개발하는 방법에 대해 알아보십시오.

Pleins feux sur les systèmes d’alimentation de garnitures mécaniques
Pleins feux sur les systèmes d’alimentation de garnitures mécaniques

Découvrez comment les systèmes d’alimentation de garnitures mécaniques Swagelok® intègrent les meilleures pratiques de la norme API 682 et vont encore plus loin en incorporant des principes de conception qui rendent les systèmes faciles à installer et à entretenir.

Un ingénieur inspecte des systèmes fluides à tubes de petit calibre sur un ensemble sur mesure
Externaliser la fabrication de systèmes fluides lorsque les ressources sont limitées en interne

Le bon fonctionnement d’une usine dépend de la fiabilité de plusieurs systèmes fluides courants. Choisir le bon sous-traitant pour externaliser la fabrication de ces systèmes peut vous être très profitable si vos ressources sont limitées.

Des travailleurs discutent des mesures du process dans une usine
Mesures du process – Meilleures pratiques concernant les lignes d’impulsion

Identifier un problème dans une ligne d’instrumentation de process peut s’avérer compliqué si on se concentre uniquement sur le transmetteur. Découvrez comment résoudre ces problèmes avec les conseils et les bonnes pratiques de Swagelok.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.