text.skipToContent text.skipToNavigation
Válvulas Compactas para Manómetros

Válvulas Compactas para Manómetros Swagelok®

Las válvulas compactas para manómetros permiten instalar y mantener los manómetros de forma rápida y cómoda en un conjunto ligero y tamaño compacto.

Más Información

Die kompakten Manometerventile von Swagelok sind für die Isolierung und Entlüftung von Manometern konzipiert. Sie bestehen aus einem Swagelok-Nadelventil der Serie 1 aus Edelstahl (ohne Schalttafelmutter) und einem integrierten Swagelok-Spülventil, ebenfalls aus Edelstahl.

Die kompakten Manometerventile von Swagelok, die für die Verwendung mit Swagelok Manometern mit Rohradapteranschlüssen entwickelt wurden, ermöglichen eine einfache Ausrichtung der Skala und reduzieren den Zeit und Kostenaufwand bei der Manometerinstallation. Mit den Endanschlüssen der Swagelok Rohrverschraubungen profitieren Anwender außerdem von einer verkürzten und damit weniger kostenintensiven Ventilmontage, einer robusten Rohrerfassung und guter Vibrationsbeständigkeit. Ein integriertes Spülventil macht eine Verschraubung überflüssig und reduziert so potenzielle Leckagestellen. Zum Schutz des Bedienpersonals und um eine versehentliche Demontage zu verhindern, ist die Spülkappe fest mit dem Ventilkörper verpresst. Die aus Edelstahl 316 gefertigte Konstruktion zeichnet sich durch Langlebigkeit und Korrosionsbeständigkeit aus.

Spezifikationen

Betriebsdruck Bis 275 bar (4.000 psig)
Temperatur –53 bis 315 °C (–65 bis 600 °F)
Körperwerkstoff Edelstahl 316
Packungswerkstoff PEEK
Endanschlüsse Typ: Rohrverschraubung von Swagelok
Größe: 1/2 Zoll, 12 mm

Kontaktieren Sie uns, um mehr darüber zu erfahren, wie das kompakte Manometerventil von Swagelok die Installation und Wartung von Manometern vereinfachen kann.

Informationen zu Manometerventilen anfordern

Kompakte Manometerventilen—Kataloge

Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Druckstufen, Auslegungstemperaturen, Optionen und Zubehör.

Swagelok C<sub>v</sub>-Rechner zur Berechnung des Durchflusskoeffizienten für Ventile

Berechnung der Durchflussmenge für die Ventilauswahl

Mit unserem Cv-Rechner finden Sie die richtige Ventilgröße für Ihre Anforderungen.

Rechner nutzen

Swagelok-Ressourcen für Sie zusammengestellt

流体システム用のバルブ選定
産業用流体システムに適したバルブを選定する方法

産業用流体システムやサンプリング・システムの設計アプリケーションに適したバルブを選定するためのSTAMPEDメソッドの適用方法を紹介します。

化学/石油精製業界において、フュージティブ・エミッションを削減する
低排出認証付きバルブを使用して、フュージティブ・エミッション(排出物の漏れ)に伴うコストを最小限に抑える

化学/石油精製業界では、フュージティブ・エミッションに関する懸念が高まっています。低排出認証付きバルブを使用することで、施設と収益を保護することができます。今回は、低排出認証付きバルブとは何か、どのように試験を行っているか、そして低排出認証付きバルブを使用するとどのようなメリットが得られるかを紹介します。

スウェージロック製品で構築した流体システムを使用する瀋陽ブロワー・ワークス・グループの従業員
瀋陽ブロワー・ワークス・グループ、安全性と信頼性の向上を実現

瀋陽ブロワー・ワークス・グループ・コーポレーションは、スウェージロック上海のサポートによって、顧客のアプリケーションの一貫性、信頼性、コスト削減を実現したばかりか、自社の安全性および生産効率も向上させることができました。

Swagelok PrESS(Pre-Engineered Subsystem)
小さなフットプリント(設置面積)ながら大きな影響力を持つ圧力計の不具合を検出する方法

今回は、圧力計の不具合の兆候を認識し、作業員へのリスクと修理費用がかさむダウンタイムを回避する方法を紹介します。

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.