text.skipToContent text.skipToNavigation
manomètres

Manomètres Swagelok®

Obtenez des mesures précises de la pression dans des applications industrielles, très haute pureté et sanitaires avec les manomètres Swagelok.

Demander des informations sur les manomètres

Les manomètres industriels et de process Swagelok® fournissent une mesure précise de la pression dans toutes sortes d’applications industrielles générales, très haute pureté ou sanitaires. Proposés avec toute une variété de plages de pression, de tailles de cadran, de raccordements, d’options de montage et de configurations, les manomètres Swagelok sont tous étalonnés à l’usine et testés sous pression pour garantir la fiabilité de leurs performances.

Les différents modèles sont les suivants :

  • Manomètres industriels et de process série PGI Swagelok®, avec ou sans bain
  • Manomètres série PBG Swagelok®, conçus spécialement pour être montés en panneau
  • Manomètres très haute pureté série PGU Swagelok® et manomètres à air propre et sec série PGC Swagelok®
  • Manomètres à usage général série PGN Swagelok®, homologués ECE R110

Découvrir les évaluations de systèmes

Categorías de Manómetros

Manómetros de ultra alta pureza y aire seco limpio

Manómetros de ultra alta pureza y aire seco limpio

Supervise la presión positiva y el vacío del sistema con un manómetro de aire seco limpio y ultra alta pureza con tubo Bourdon. 

Manómetros para proceso y manómetros para constructores de paneles, Series PGI y PBG

Manómetros para proceso y manómetros para constructores de paneles, Series PGI y PBG

Ofrecen mediciones precisas de la presión en aplicaciones industriales, monitorizando el vacío y las presiones positivas hasta 1.000 bar, 15.000 psi o 100mpa.

Manómetros para servicio general con aprobación ECE R110, Serie PGN

Manómetros para servicio general con aprobación ECE R110, Serie PGN

Haga lecturas precisas de la presión con manómetros con certificado ECE-R110 para utilizar en vehículos de gas natural comprimido. 

Catalogues des manomètres

Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.

Un sous-système prêt à monter Swagelok

Petits mais essentiels : comment détecter et se prémunir contre les défaillances des manomètres

Apprenez à reconnaître les signes d’un manomètre défaillant et découvrez comment éviter tout risque pour votre personnel ainsi que des mises à l’arrêt coûteuses pour effectuer les réparations nécessaires.

Apprenez à éviter les défaillances de manomètre

Les ressources de Swagelok sélectionnées pour vous

Installation d’un raccord pour tubes Swagelok
Causes courantes et coût des fuites dans les systèmes fluides

Dans la plupart des installations industrielles, les fuites dans les systèmes fluides sont un phénomène courant. Découvrez comment et pourquoi des fuites se produisent, comment les localiser, quels tests effectuer pour confirmer leur présence et enfin comment élaborer une stratégie pour remédier au problème et les limiter dans l’ensemble des installations.

Pleins feux sur les systèmes d’alimentation de garnitures mécaniques
Pleins feux sur les systèmes d’alimentation de garnitures mécaniques

Découvrez comment les systèmes d’alimentation de garnitures mécaniques Swagelok® intègrent les meilleures pratiques de la norme API 682 et vont encore plus loin en incorporant des principes de conception qui rendent les systèmes faciles à installer et à entretenir.

Ein Ingenieur prüft Fluidsysteme mit geringem Durchmesser in einer kundenspezifischen Installation
Wie Sie bei der Herstellung von Fluidsystemen ressourcenbedingte Einschränkungen minimieren können

Ein erfolgreicher und zuverlässiger Anlagenbetrieb steht und fällt mit den verwendeten Fluidsystemen. Wenn die Ressourcen knapp sind, kann sich die Beteiligung eines kompetenten Fertigungspartners schnell bezahlt machen.

Mitarbeiter besprechen Prozessmessungen in einer Anlage
Prozessmessungen—Best Practices rund um Impulsleitungen

Wenn man sich ausschließlich auf die Ausgabe des Messwertgebers konzentriert, kann es mitunter schwierig sein, Probleme in der Prozessinstrumentierung zu erkennen. Erfahren Sie, wie Sie Probleme in Ihrer Instrumentierungsleitung mit den Tipps und Best Practices von Swagelok einfach in den Griff bekommen.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.