![Шаровой кран для технологического оборудования](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/banners/ball-quarter-turn-plug-valves-1400x411.jpg)
Шаровые и пробковые краны на четверть оборота производства Swagelok®
Шаровые краны и пробковые краны Swagelok обеспечивают комплексное решение для перекрытия потока в линии фактически для всех рабочих сред.
Шаровые краны | Надежная запорная арматура, которую можно выбрать и сконфигурировать для ваших целей
Пробковые краны | Экономичное и надежное решение для перекрытия потока с безотказной работой при низком крутящем моменте
Подбор запорно-регулирующей арматуры является важной частью организованных процессов проектирования и технического обслуживания промышленных, трубопроводных и контрольно-измерительных систем. Если ЗРА не подходит для конкретной области применения или среды, операторы могут столкнуться с недостаточным расходом в системе, увеличением времени простоя и дополнительными рисками для безопасности.
Выбор шаровых и пробковых кранов обычно происходит на начальном этапе проектирования жидкостных и газовых систем. Как правило, на протяжении жизненного цикла оборудования специалисты по техническому обслуживанию меняют узлы и компоненты деталями такого же типа, которые установлены в системе, согласно техническим требованиям. Что делает исходный выбор запорно-регулирующей арматуры еще более важным делом.
Шаровые краны Swagelok контролируют выбросы и утечки, и могут применяться в широком диапазоне от общего назначения до критических условий эксплуатации. Конструкция данных устройств обеспечивает воспроизводимое герметичное перекрытие и низкую общую стоимость владения. Имеются полнопоточные, цельные приборные, трехкомпонентные технологические, цапфовые и универсальные виды кранов.
Пробковые краны Swagelok на четверть оборота для контрольно-измерительных приборов являются экономичной и надежной альтернативой шаровым кранам. Их простая и компактная конструкция обеспечивает беспрепятственный поток и эффективное перекрытие рабочей среды. Используются разнообразные материалов, в том числе нержавеющая сталь, латунь и легкий перфторалкоксил (PFA).
Как сделать правильный выбор?
Правильный выбор двухходового шарового крана на этапах проектирования или модернизации промышленной системы обеспечивает ее безопасную и надежную работу. Узнайте, как применять на практике метод STAMPED для подбора шарового крана Swagelok® серии 60 согласно вашим техническим условиям.
Посмотреть больше видеоматериалов
Catégories
![Pièces détachées et accessoires Pièces détachées et accessoires](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/SS-51K-63K-OG.jpg?impolicy=product)
Pièces détachées et accessoires
Ensure performance and longevity with high-quality spare parts and accessories, designed for optimal compatibility with ball, quarter-turn, and plug valves.
![Vanne à boisseau cylindrique Vanne à boisseau cylindrique](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/SS-4P4T.jpg?impolicy=product)
Vanne à boisseau cylindrique
Lightweight, low-torque, quarter-turn operation plug valves with a full flow design. Made from high-purity PFA, they resist chemicals and feature ISO tapered pipe end.
![Vanne à boisseau sphérique 3 pièces de type tourillon, séries 83 et H83 Vanne à boisseau sphérique 3 pièces de type tourillon, séries 83 et H83](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/SS-83KS4.jpg?impolicy=product)
Vanne à boisseau sphérique 3 pièces de type tourillon, séries 83 et H83
Trunnion ball valves offer a max-flow design with low torque, 2 or 3-way flow patterns, working pressure up to 10 000 psig and API 641 low emissions certification.
![Vannes double arrêt et purge pour moyenne pression, série IPT Vannes double arrêt et purge pour moyenne pression, série IPT](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/medium-pressure-double-blockand-bleed-valves-ipt-series-400x400.jpg?impolicy=product)
Vannes double arrêt et purge pour moyenne pression, série IPT
Disponibles dans deux configurations, les vannes double arrêt et purge série IPT de Swagelok permettent un double isolement à des pressions pouvant aller jusqu’à 1379 bar (20 000 psig).![Vannes à boisseau sphérique de type tourillon pour moyenne pression, série CTB Vannes à boisseau sphérique de type tourillon pour moyenne pression, série CTB](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/medium-pressure-trunnion-styleball-valves-ctb-series-400x400.jpg?impolicy=product)
Vannes à boisseau sphérique de type tourillon pour moyenne pression, série CTB
De conception compacte, les vannes Swagelok® à boisseau sphérique de type tourillon série CTB offrent un faible couple de manœuvre sur un quart de tour et permettent une fermeture positive dans des applications qui mettent en œuvre des pressions moyennes.![Vannes à boisseau sphérique de type tourillon pour moyenne pression, série FKB Vannes à boisseau sphérique de type tourillon pour moyenne pression, série FKB](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/medium-pressure-trunnion-style-ball-valves-fkb-400x400.jpg?impolicy=product)
Vannes à boisseau sphérique de type tourillon pour moyenne pression, série FKB
Les vannes Swagelok® à boisseau sphérique de type tourillon série FKB offrent un faible couple de manœuvre sur un quart de tour, permettant une obturation sous l’effet de la pression.![Vannes à boisseau sphérique monobloc pour instrumentation, séries 40G et 40 Vannes à boisseau sphérique monobloc pour instrumentation, séries 40G et 40](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/SS-43S4.jpg?impolicy=product)
Vannes à boisseau sphérique monobloc pour instrumentation, séries 40G et 40
One-piece instrumentation ball valves are ideal for high-pressure applications. Reliable, durable, various actuator options, flow path, and handle.
![Vannes à boisseau sphérique multifonctions, série AFS Vannes à boisseau sphérique multifonctions, série AFS](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/AFS110.jpg?impolicy=product)
Vannes à boisseau sphérique multifonctions, série AFS
Use PTFE-coated stainless steel ball valves for high-pressure, high-flow applications, including hydrogen and CNG. Manual and ISO 5211-compliant pneumatic actuators.
![Vannes à boisseau sphérique multifonctions, série SK Vannes à boisseau sphérique multifonctions, série SK](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/SS-4SKPF4.jpg?impolicy=product)
Vannes à boisseau sphérique multifonctions, série SK
De conception compacte, les vannes multifonctions à boisseau sphérique Swagelok® de la série SK offrent un faible couple de manœuvre sur un quart de tour, permettant une obturation sous l’effet de la pression dans des applications qui mettent en œuvre des pressions pouvant atteindre 413 bar (6000 psig).![Vannes à boisseau sphérique plein débit à passage intégral (série GB) Vannes à boisseau sphérique plein débit à passage intégral (série GB)](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/full-flow-ball-valvesGB-Series-400x400.jpg?impolicy=product)
Vannes à boisseau sphérique plein débit à passage intégral (série GB)
Découvrez nos vannes à boisseau sphérique à passage intégral. Notre vanne à boisseau sphérique série GB est une vanne plein débit fabriquée dans divers alliages.
![Vannes à boisseau sphérique pour instrumentation/process trois pièces (série 60) Vannes à boisseau sphérique pour instrumentation/process trois pièces (série 60)](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/SS-65TS16.jpg?impolicy=product)
Vannes à boisseau sphérique pour instrumentation/process trois pièces (série 60)
Instrumentation ball valves have 2 and 3-way options, quarter-turn actuation and API 641 low emissions certification. Available with pneumatic and electric actuators.
Каталоги шаровых и пробковых кранов
Получите подробные сведения о продукции, в том числе о материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.
Pressions de service jusqu’à 689 bar (10 000 psig); Raccords Swagelok® pour tubes de 6 à 12 mm et de 1/8 à 1/2 po, et raccordements NPT; Construction en acier inoxydable 316
Vannes à boisseau sphérique série GB ; Pressions de service jusqu'à 430 bar (6250 psig) à des températures comprises entre –40 et 120˚C (–40 à 248˚F) ; Raccords pour tubes Swagelok® fractionnaires ou métriques de 3/8 à 1 po ou 12 à 25 mm, filetage femelle 3/8 à 1 po ; Matériaux du corps résistants à la corrosion : acier inoxydable 316/316L, alliage 2507, alliage 6-moly, alliage 625, alliage 825, alliage C-276 ; Modèle résistant au feu conforme à la norme API 607 et modèle conforme à la norme NACE MR0175/ISO 15156 pour une utilisation avec des gaz acides disponibles en option.
Dimensions 6 à 25 mm et 1/8 à 2 po.; Acier inoxydable, acier au carbone, laiton et autres alliages; Vannes tout ou rien (2 voies) et de commutation (3 voies); Conception à compensation de siège; Garniture de tige précontrainte deux pièces
Features: Working pressures up to 6000 psig (413 bar); Temperatures from −40 to 302°F (−40 to 150°C); High-flow capacity in a compact design; 1/4 to 3/8 in. and 6 to 8 mm end connections; 316 stainless steel construction
Pressions de service jusqu’à 206 bar (3000 psig); Raccord pour tube Swagelok® et raccords filetés NPT et ISO; Tailles de 6 à 12 mm et de 1/8 à 1/2 pouce; Fabriquées en acier inoxydable 316 ou en laiton.
Features: Rack and pinion pneumatic actuators, solenoid valves, and limit switches; ISO 5211-compliant pneumatic actuators, solenoid valves, limit switches, and position sensors; Complete actuated assemblies and kits for field assembly available
Passages d’écoulement tout ou rien ou de commutation; Pressions de service jusqu’à 206 bar (3000 psig); Températures de –53 à 148°C (–65 à 300°F); Applications environnement extérieur ou de process chauffé.
Pressions de service jusqu’à 413 bar (6000 psig); Coefficients de débit (Cv) de 4,0 à 13,8; Raccords Swagelok pour tubes fractionnaires et métriques ; raccordements d’extrémité filetés NPT et ISO disponibles
Pressions nominales jusqu'à 4134 bar (60 000 psig), Dimensions des raccordements jusqu’à 1 1/2 po et 12 mm, Produits conformes aux normes NACE® MR0175/ISO15156 disponibles
Actionnées en un quart de tour et conçues avec un passage intégral; Légèreté; PFA haute pureté à faible teneur en substances extractibles pour une meilleure résistance aux produits chimiques; Raccords pour tubes en PFA Swagelok® pour une efficacité durable.
Features: 3/8 to 1 in. sizes; alloy 625, alloy 825, Alloy 2507, and alloy 6-moly materials; On-off (2-way) valves; Compensating seat design; Live-loaded, two-piece stem packing
Features: Limits access to manually actuated valves;Lockout accessory enables compliance with OSHA Lockout/Tagout, Standard 29 CFR Part 1910.147, Control of Hazardous Energy Bright safety orange color promotes high visibility. Other colors are available.
Features: Alloy 625, alloy 825, and Alloy 2507 super duplex stainless steel materials; Working pressures up to 6 000 psig (413 bar); 1/4 to 1/2 in. Swagelok® tube fitting or NPT end connections; Compact, maximum-flow design
![Калькулятор коэффициента расхода (C<sub>v</sub>) Swagelok для запорно-регулирующей арматуры (ЗРА)](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-resources/cv-calculator-1400x610.jpg)
Вычислите расход для правильного подбора ЗРА
Воспользуйтесь калькулятором коэффициента расхода (Cv) для подбора ЗРА необходимого размера согласно вашим потребностям.
Использовать инструментРесурсы Swagelok специально для вас
![Выбор запорно-регулирующей арматуры для пробоотборных жидкостных и газовых систем](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/valve-selection-260x154.jpg)
Как правильно подобрать ЗРА для вашей промышленной системы
Узнайте, как на практике применять метод STAMPED для подбора ЗРА, лучше всего соответствующей областям применения вашей жидкостной/газовой или пробоотборной системы.
![Сократите неконтролируемые выбросы в химической промышленности и нефтепереработки.](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/fugitive-emissions-260x154.jpg)
Минимизируйте затраты, связанные с неконтролируемыми выбросами, — используйте ЗРА с низким уровнем выбросов
Неконтролируемые выбросы это растущая проблема для химической и нефтеперерабатывающей отраслей. Сертифицированная ЗРА с низким уровнем выбросов может защитить ваше предприятие и доходы. Узнайте, какие испытания проходят клапаны, и как они могут вам помочь.
![Запорная арматура в промышленной жидкостной или газовой системе](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/isolate-block-valves-260x154.jpg)
Как изолировать промышленные жидкостные и газовые системы запорной арматурой
Изоляция трубопроводов в промышленных жидкостных и газовых системах перед проведением технического обслуживания критически важна для безопасности предприятия. Одним из самых безопасных способов изоляции трубопровода жидкостной или газовой системы является установка двух запорных клапанов. Узнайте, как запроектировать необходимые клапанные сборки для вашей системы.
![Сборка клапана Swagelok ALD20 UHP в чистом помещении для применения в полупроводниковой отрасли](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/new-ald20-valve-260x154.jpg)
Один новый клапан — и три причины, которые позволят ему изменить производство полупроводников
Узнайте, как новейшие достижения в технологии ALD (атомно-слоевое осаждение) меняют ситуацию на рынке высокотехнологичного производства полупроводников.