![Manguera con Ánima de PTFE Corrugado](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/banners/hoses-flexible-tubing-1400x411.jpg)
Manguera con Ánima de PTFE Corrugado Swagelok®
La manguera con ánima de PTFE corrugada Swagelok es altamente flexible para aplicaciones en las que la flexibilidad y la compatibilidad química son claves.
Solicite más informaciónLa manguera con ánima de PTFE corrugada es ligera, muy flexible y ofrece una importante compatibilidad química en los sistemas en los que esto es importante. El PTFE cumple con la normativa de la FDA 21CFR Parte 177.1550 USP 88 Clase VI, clave para muchas aplicaciones sanitarias.
La manguera de PTFE serie C tiene una malla de acero inoxidable 300, que protege el ánima de la abrasión, y un ánima opcional de PTFE rellena de carbono negro, disponible para aplicaciones que requieren disipación estática.
La manguera no metálica de PTFE serie N tiene un ánima de PTFE rellena de carbono negro para la disipación de la estática, una capa de cerámica que elimina la necesidad de aislamiento externo en muchas aplicaciones, y una malla de fibra de aramida para ayudar a la contención de la presión manteniendo la flexibilidad y reduciendo el peso.
Coreflex serie C — Malla exterior de acero inoxidable serie 300
Especificaciones
Materiales | |
Ánima | PTFE corrugado |
Refuerzo | Malla exterior de acero inoxidable serie 300 |
Cubierta | Ninguna normal; silicona opcional |
Collarín | Acero inoxidable serie 300 |
Conexiones finales | Acero inoxidable 316 |
Tamaños nominales de manguera | 1/2 a 2 pulg. |
Presiones de servicio | Hasta 103 bar (1500 psig) |
Temperaturas de servicio | –53 a 230°C (–65 a 450°F) |
Conexiones finales | Racores Swagelok, adaptadores a tubo Swagelok, accesorios NPT, bridas sanitarias, accesorios para soldadura de tubo a tope, accesorios con tuerca loca hembra SAE 37° (JIC), conectores machihembrados, extensiones de tubo, accesorios de cierre frontal con junta plana metálica VCR, accesorios de cierre frontal con junta tórica VCO hembra, accesorios con rosca ISO/BSP paralela, bridas para vacío, brida con extensión, accesorios I-Line |
Coreflex serie N — Relleno de carbono negro, capa aislante, malla exterior de aramida
Especificaciones
Materiales | |
Ánima | PTFE corrugado relleno de carbono negro |
Refuerzo | Capa aislante, malla exterior de fibra de aramida |
Collarín | Acero inoxidable serie 300 |
Conexiones finales | Acero inoxidable 316 |
Tamaños nominales de manguera | 3/8, 1/2, 3/4 pulg. |
Presiones de servicio | Hasta 86,1 bar (1250 psig) |
Temperaturas de servicio | –53 a 230°C (–65 a 450°F) |
Conexiones finales | Racores Swagelok, adaptadores a tubo Swagelok, accesorios NPT, bridas sanitarias, accesorios para soldadura de tubo a tope, accesorios con tuerca loca hembra SAE 37° (JIC), conectores machihembrados, extensiones de tubo, accesorios de cierre frontal con junta plana metálica VCR, accesorios de cierre frontal con junta tórica VCO hembra, accesorios con rosca ISO/BSP paralela, bridas para vacío, brida con extensión, accesorios I-line |
Hay disponibles longitudes de manguera y conexiones finales personalizadas con otras opciones que incluyen cubiertas y etiquetas para mangueras.
Catálogos Manguera y Tubo Flexible
Encuentre información detallada sobre los productos, incluidos los materiales de construcción, los valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.
Ánimas disponibles en materiales metálicos, PTFE, PFA, vinilo, nilón, polietileno y goma; Tamaños nominales desde 1/8 a 2 pulg; Gran variedad de conexiones finales fraccionales y métricas; Longitudes personalizadas disponibles; Cubiertas, etiquetado y pruebas opcionales
![Swagelok hose management services engineer](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-resources/hose-management-1400x610.jpg)
Swagelok® Hose Advisory Services
Learn how to enhance your hose selection, installation, inspection, and maintenance procedures to improve hose life and performance, reducing costs in the process.
Read About Hose ManagementSwagelok Resources Curated for You
![Swagelok hose and flexible tubing](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/hose-safety-260x154.jpg)
3 Steps to Hose Safety & Lower Plant Costs
Industrial hose safety is often deprioritized during regular plant maintenance. It is important hoses receive the attention they deserve—leaks and wear can put your facility at risk. Learn tips to avoid dangerous situations while lowering plant costs.
![Industrial hose maintenance](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/industrial-hose-maintenance-260x154.jpg)
How an Industrial Hose Maintenance Plan Could Save Your Plant Thousands
Knowing the proper time to replace your industrial hoses can save your plant thousands in maintenance costs. Learn how to evaluate your systems and develop a preventive maintenance plan to manage the health of your hoses.
![Swagelok hose and flexible tubing](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/hose-replacement-core-260x154.jpg)
Industrial Hose Replacement: Core Tube Material Considerations
When selecting an industrial hose, the first place to start is the core tube—the hose’s innermost layer. Learn how to select the ideal hose for your application with information on core tube materials & wall construction from the experts at Swagelok.
![Industrial hose reinforcement types](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/hose-reinforcement-260x154.jpg)
How to Select the Right Hose Reinforcement
Industrial hoses typically contain critical reinforcement layers that contribute to longevity and performance. Learn about different reinforcement layer types and which is best suited for different fluid system applications.