text.skipToContent text.skipToNavigation
Swagelok VCR 메탈 밀폐 가스켓 피팅

Swagelok VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅

Swagelok® VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅은 진공 커플링 반경 피팅의 산업 표준입니다. 이 제품은 진공에서 양압까지 누설 없는 밀폐 성능을 제공하는 고순도 금속 대 금속(metal - to - metal) 씰입니다.

Swagelok VCR 피팅은 고순도 스테인리스강으로 제조되는 독창적인 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 설계로 신뢰할 수 있는 VCR 브랜드입니다. 또한 설치하기 쉽고 유지보수 및 가동 중단 비용이 절감되며 점유 공간이 작으므로 공간이 제한된 애플리케이션에 이상적입니다. 금속 대 금속 씰은 반도체 시스템과 같이 시스템 유체 또는 온도가 탄성체와 호환되지 않는 상황에 적합합니다.

다양한 VCR 면 밀폐 그랜드 메탈 가스켓 몸체에 통제된 표면 처리 전해 연마 특수 세정 옵션이 제공되므로 초고순도 시스템 요건을 충족합니다. VCR 피팅 캡 플러그 잠금 및 태그 장치 또한 일반적인 시스템 요구 조건에 따라 선택할 수 있습니다.

카테고리

너트, 가스켓 및 액세서리

너트, 가스켓 및 액세서리

Attain a lasting leak-tight seal from vacuum to positive pressure with these resources.

롱 그랜드

롱 그랜드

Achieve a leak-tight connection while maintaining the high purity of a metal-to-metal seal connection.

리듀서

리듀서

Designed for ultra-high purity systems, these fittings connect tubes of different sizes and offer excellent reliability and leak integrity.

숏 그랜드

숏 그랜드

Provides reliable sealing by compressing the metal gasket from both ends upon tightening, resulting in a tight face seal.

숏 판넬용

숏 판넬용

Use in a tighter space or when you need a shorter stem to create a watertight seal between two sides of a barrier.

수나사 코넥터

수나사 코넥터

Establish a secure face seal between the gland and gasket to achieve a leak-proof connection while upholding the high purity of the metal-to-metal seal.

암나사 코넥터

암나사 코넥터

Create a leak-tight metal-to-metal seal that can withstand a range of pressures.

용접 피팅

용접 피팅

Establish a permanent connection joining pipes and components to create a leak-proof, strong bond that provides high integrity to metal-to-metal seals.

유니온

유니온

Seal an O-ring against a flat face to create a strong seal, ensuring a robust seal suitable for high-pressure applications.

VCR 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 카탈로그

구성 재질 압력 및 온도 등급 옵션 액세서리를 포함한 자세한 제품 정보를 찾을 수 있습니다.

누설 없는 Swagelok<sup>®</sup> 튜브 피팅을 사용하는 유체 시스템

Swagelok® 튜브 피팅의 장점

Swagelok 튜브 피팅은 검증된 설계 정밀 제조 공정 최고급 원자재로 생산되므로 안전성과 신뢰성 측면에서 고객의 가장 높은 기대치도 충족할 수 있습니다.

장점 알아보기

고객별 맞춤 Swagelok 리소스

나사 가공 Swagelok 튜브 피팅
피팅 소개: 나사 크기 및 피치 식별

경력이 많은 전문가도 가끔 나사산을 확인하기 어려울 때가 있습니다. Swagelok 제품 매니저 Andy Hitchcock이 캘리퍼 피치 게이지 나사산 식별 가이드를 통해 피팅의 나사산 크기와 피치를 확인하는 방법을 설명합니다.

석유 굴착기(Oil Rig) 작업자
압착 피팅으로 중압 오일 및 가스 애플리케이션 최적화하기

오일 및 가스 상부설비(topside asset)의 중압 애플리케이션에서 기존 콘 & 쓰레드 연결구에 비해 압착 피팅이 어떻게 설치 속도와 성능 면에서 이점을 제공할 수 있는지 알아보십시오.

선양 고풍기 유한공사(Shenyang Blower Works Group) 직원이 Swagelok 부품으로 구축된 유체 시스템을 사용하는 모습
선양 고풍기 유한공사(Shenyang Blower Works Group)의 안전 및 신뢰성 개선 사례

선양 고풍기 유한공사(Shenyang Blower Works Group)가 안전과 생산 효율성을 개선하는 동시에 일관성 신뢰성 고객 비용 절감을 실현할 수 있도록 Swagelok Shanghai가 어떻게 지원했는지 알아보십시오.

간격 측정 검사기를 사용하여 Swagelok 튜브 피팅의 정확한 설치 여부를 확인하는 방법
Swagelok 튜브 피팅 설치

이 비디오는 일관성 품질 신뢰성 측면에서 국제적인 명성을 쌓아온 Swagelok 튜브 피팅을 설치하는 필수 단계를 보여줍니다.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.