text.skipToContent text.skipToNavigation
모듈 조립식 가스 시스템을 위한 스웨즈락 DE 시리즈 스프링리스 다이어프램 밸브

모듈 조립식 가스 시스템을 위한® 스웨즈락 스프링리스 다이어프램 밸브(DE 시리즈)

1.125인치 C-씰 또는 W-씰 모듈 조립식 가스 시스템용 DE 시리즈 스프링리스 다이어프램 밸브는 설치가 쉽고 유체 흐름 방향을 육안으로 보여 주며 열안정성을 향상시키는 밀폐 구조로 되어 있습니다.

추가 정보 요청

DE 시리즈 스프링리스 다이어프램 밸브는 공압식과 수동 잠금 개폐 옵션 모두에 대해 개폐기의 고정된 방향으로 인해 설치가 쉽습니다.

밸브 구조에는 파티클 발생을 최소화하기 위한 완전히 갇힌 PFA 시트, 다이어프램 사이클 수명을 늘리기 위한 용접 차단 링, 정체 영역을 최소화하고 퍼징을 촉진하는 몸체 내 완전 쓸림 유로 등이 포함됩니다.

사양

사용 압력 진공에서 125psig(8.6bar)까지
파열 압력 >3200psig(220bar)
작동 압력
평상시 닫힘 60~120psig(4.1~8.2bar)
평상시 닫힘 및 수동으로 평상시 닫힘일체형 잠금 오버라이드 60~90psig(4.1~6.2bar)
온도 14°~150°F(–10°~65°C)
유량 계수 0.3
몸체 재질 316L VIM-VAR 스테인리스강
다이어프램 재질 코발트 합금
연결구
종류 1.125인치 모듈 조립식(MSM)
구성 2포트 및 3포트

DE 시리즈 스프링리스 다이어프램 밸브 카탈로그

구성 부품의 재질, 압력 및 온도 등급, 선택 사양 및 액세서리를 포함한 상세 제품 정보를 찾아보십시오.

스웨즈락 밸브용 유량계수(C<sub>v</sub>) 계산기

적합한 밸브 선택이 모든 차이를 만들어 낼 수 있습니다.

당사 밸브 유량계수(Cv) 계산기를 사용하여 필요에 적합한 용량의 밸브를 선택하십시오.

도구 사용

귀하를 위해 선별된 스웨즈락 리소스

유체 시스템을 위한 밸브 선택
산업용 유체 시스템에 적합한 밸브 선택 방법

산업용 유체 혹은 샘플링 시스템 설계 애플리케이션에 가장 적합한 밸브를 선택할 때 유용한 STAMPED 방법을 어떻게 적용하는지 소개합니다.

화학 및 정유 산업에서 대기 누출 저감
누출 저감 밸브(Low-E Valve)로 대기 누출 비용 최소화하기

화학 및 석유 정제 산업에서 대기 누출에 대한 우려가 커지고 있습니다. 인증받은 누출 저감 밸브(Low-E Valve)를 사용하면 시설을 보호하고 비용적 손실을 예방할 수 있습니다. 이 게시글에서 누출 저감 밸브가 무엇인지, 어떤 테스트를 거치는지, 플랜트에 어떤 도움이 될지 알아보십시오.

산업용 유체 시스템에서 블록 밸브
블록 밸브를 사용하여 산업용 유체 시스템을 차단시키는 방법

유지보수 전 산업용 유체 시스템을 차단하는 것이 플랜트 안전을 위해 중요합니다. 유체 시스템 라인을 차단하는 안전한 방법 중 하나는 블록 밸브 두 개를 설치하는 것입니다. 스웨즈락이 올바른 구성을 설계하는 방법을 소개합니다.

반도체 산업용 스웨즈락 ALD20 UHP 밸브의 클린룸 조립
하나의 새로운 밸브 반도체 제조를 바꿀 수 있었던 세 가지 이유

최근의 원자층 증착(atomic layer deposition, ALD) 밸브 기술 혁신이 하이테크 반도체 제조업체의 판도를 어떻게 바꾸고 있는지 알아보십시오.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.