밸브
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
Válvulas de Bola y Válvulas de Macho Cilíndrico de Un Cuarto de Vuelta — Recambios y Accesorios — Conjunto de montaje
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류MS-MB-43Y - - - - - MS-MB-45Y - - - - - MS-MB-62 - - - - - MS-MB-63 - - - - - MS-MB-65 - - - - - MS-MB-83-131 - - - - - MS-MB-AFS-133 - - - - - MS-MB-41 - - - - - MS-MB-43 - - - - - MS-MB-44 - - - - - MS-MB-45 - - - - - MS-MB-62-133 - - - - - MS-MB-63-131 - - - - - MS-MB-65-135 - - - - - MS-MB-68 - - - - - MS-MB-83-133 - - - - - MS-MB-67 - - - - - MS-1K-6 - - - - - SS-MB-43G Acero Inoxidable - - - - SS-MB-43G-133 - - - - - SS-MB-83-F04-11DIN-M - - - - - SS-MB-41G Acero Inoxidable - - - - SS-MB-43G-F04-11DIN-M - - - - - SS-MB-45-F05-14DIN-M - - - - - SS-MB-63-F05-14DIN-M - - - - - SS-MB-65-F05-14DIN-M - - - - - SS-MB-AFS-F05-14DIN-M - - - - - SS-MB-62-133 - - - - - SS-MB-41 - - - - - SS-MB-68 - - - - - SS-MB-65 - - - - - SS-MB-63 - - - - - SS-MB-65-135 - - - - - SS-MB-62 - - - - - SS-MB-43Y - - - - - SS-MB-62-F04-11DIN-M - - - - - SS-MB-44 - - - - - SS-MB-63-131 - - - - - SS-MB-67 - - - - - SS-MB-AFS-133 - - - - - SS-MB-45 - - - - - SS-MB-43 - - - - - SS-MB-45Y - - - - - SS-MB-83-133 - - - - - SS-MB-83-131 - - - - - -
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
S-PBKM4 Acero al carbono 1/4 pulg. NPT macho - - S-PBKM2 Acero al carbono 1/8 pulg. NPT macho - - -
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
PHEN-P6T-K4-RD - - - - - SS-51K-62K-OG Acero Inoxidable - - - - NY-5K-42G-BL - - - - - NY-5K-42G-GR - - - - - NY-5K-42G-RD - - - - - NY-5K-43G-BK - - - - - NY-5K-43G-GR - - - - - NY-5K-43G-RD - - - - - NY-5K-43G-YW - - - - - NY-5K-45LL-BK Nilón - - - - PH-5K-83-BK - - - - - SS-51K-62L-BK Acero Inoxidable - - - - SS-51K-63K-OG-4 Acero Inoxidable - - - - SS-51K-63LLK-OG Acero Inoxidable - - - - SS-51K-67L Acero Inoxidable - - - - SS-5K-42GPM Acero Inoxidable - - - - SS-5K-43GPM Acero Inoxidable - - - - BZ-5K-43-BK - - - - - BZ-5K-45-BK - - - - - NY-5K-42G-OG - - - - - NY-5K-42G-YW - - - - - NY-5K-43GXLL-BK - - - - - SS-51K-63K-OG Acero Inoxidable - - - - SS-51K-65K-OG Acero Inoxidable - - - - SS-5K-83 Acero inoxidable 316 - - - - SS-51K-63L Acero Inoxidable - - - - NY-5K-44LL-BK - - - - - SS-51K-65L Acero Inoxidable - - - - NY-5K-45LLC-BK Nilón - - - - SS-51K-62LK-OG Acero Inoxidable - - - - NY-5K-43G-BL - - - - - NY-5K-43GLL-BK Nilón - - - - SS-5K-83LH Acero inoxidable 316 - - - - NY-5K-43GLL-RD Nilón - - - - NY-5K-44XLL-BK - - - - - -
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
TGC-91K-63-LD - - - - - TGC-91K-68-LD - - - - - -
볼 밸브 및 1/4 회전 플러그 밸브 — 스페어 부품 및 액세서리 — Conjunto del Interruptor de posición
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류MS-LSK-A1-131 - - - - - MS-LSK-A1-133 - - - - - -
볼 밸브 및 1/4 회전 플러그 밸브 — 스페어 부품 및 액세서리 — Conjunto de Mando con Bloqueo
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류SS-51K-43G-LH Acero inoxidable 316 - - - - SS-51K-AFS-LH Acero inoxidable 316 - - - - -
볼 밸브 및 1/4 회전 플러그 밸브 — 스페어 부품 및 액세서리 — Herramienta de Ajuste de la Empaquetadura
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류MS-WK-43 - - - - - -
볼 밸브 및 1/4 회전 플러그 밸브 — 스페어 부품 및 액세서리 — Conjunto de montaje en panel
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류MS-PMK-63 - - - - - MS-PMK-65 - - - - - -
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
MS-151-SR - - - - - MS-131-DA - - - - - MS-131-SR - - - - - MS-131-SR-HT - - - - - MS-133-DA - - - - - MS-133-SR - - - - - MS-133-SR-HT - - - - - MS-135-DA - - - - - MS-135-SR - - - - - MS-151-DA - - - - - MS-151-SR-HT - - - - - MS-153-DA - - - - - MS-153-SR - - - - - MS-155-SR - - - - - -
볼 밸브 및 1/4 회전 플러그 밸브 — 스페어 부품 및 액세서리 — Conjunto Sustitución Macho Cilíndrico
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류SS-P4T-K9 FKM Fluorocarbono - - - - SS-P6T-K9 FKM Fluorocarbono - - - -
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간