![Accesorios (Ultra-Torr) para Vacío](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/banners/ultra-torr-vacuum-fittings-1400x411.jpg)
Accesorios Swagelok® Ultra-Torr para Vacío
Los accesorios y adaptadores para vacío Swagelok, disponibles en uniones rectas y en te Ultra-Torr, son fáciles de conectar y desconectar, ahorrando tiempo y produciendo resultados consistentes en las aplicaciones de cierre al vacío.
Categorías
![Conectores macho Conectores macho](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/SS-8-UT-1-8.jpg?impolicy=product)
Conectores macho
Ultra-Torr male connector fittings are available in a wide range of sizes and feature a knurled nut, making them easy to connect and disconnect.
![Extensiones de Tubo Extensiones de Tubo](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/SS-4-UT-A-8.jpg?impolicy=product)
Extensiones de Tubo
Ultra-Torr straight tube stubs provide reliable, repeatable sealing performance for glass, metal, or plastic tubing.
![Uniones Uniones](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/SS-8-UT-6.jpg?impolicy=product)
Uniones
Ultra-Torr vacuum fitting union straights, elbows, and tees in a variety of sizes are easy to connect and disconnect, saving time and producing repeatable results.
Catálogos de Accesorios Ultra-Torr para Vacío
Encuentre información detallada sobre los productos, incluidos los materiales de construcción, los valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.
Construcción en acero inoxidable, Junta tórica de FKM fluorocarbono; Cierre fiable y repetitivo; Disponibles en tamaños desde 1/16 a 1 1/2 pulg.
![Sistema de fluidos con racores sin fugas Swagelok<sup>®</sup>](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-resources/tube-fitting-advantage-1400x610.jpg)
La Superioridad del racor Swagelok®
Los racores Swagelok están diseñados para satisfacer sus más altas expectativas de seguridad y fiabilidad, con un diseño probado, una fabricación precisa y materias primas de calidad superior.
Descubra la VentajaRecursos Swagelok Elaborados para Vd.
![Racores para tubo Swagelok roscados](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/identifying-thread-size-and-pitch-260x154.jpg)
Una Introducción a los Racores: Identificar el Tamaño y Paso de las Roscas
Hasta para los profesionales más experimentados puede ser difícil identificar roscas. El director de producto Andy Hitchcock describe cómo identificar el tamaño y paso de las roscas de los racores con un calibre, una galga para roscas y la guía de identificación de roscas.
![Trabajadores en una plataforma petrolífera](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/optimizing-oil-gas-compression-fittings-260x154.jpg)
Optimización de las Aplicaciones de Petróleo y Gas a Media Presión con Racores de Compresión
Para las aplicaciones de media presión en las plataformas del petróleo y el gas, vea cómo los racores de compresión pueden ofrecer ventajas de velocidad de instalación y rendimiento en comparación con las conexiones de cono y rosca tradicionales.
![Un empleado de Shenyang Blower Works utiliza un sistema de fluidos construido con componentes Swagelok](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/sbw-group-safety-260x154.jpg)
Cómo el Grupo Shenyang Blower Works Mejoró la Seguridad y la Fiabilidad
Vea cómo Swagelok Shangai ha ayudado a Shenyang Blower Works Group Corporation a conseguir consistencia, fiabilidad y ahorro de costes para sus clientes, a la vez que ha mejorado su propia seguridad y eficiencia de producción.
![Using a gap inspection gauge to confirm proper installation of a Swagelok tube fitting](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/tube-fitting-installation-260x154.jpg)
Swagelok Tube Fitting Installation
This video demonstrates the integral steps for installing Swagelok tube fittings, which have earned a global reputation for consistency, quality, and reliability.
![Vacuum (Ultra-Torr) fittings](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/additional-content/vacuum-fittings-640x440.jpg)
Vacuum (Ultra-Torr) Fittings
Swagelok vacuum fittings offer reliable, repeatable sealing performance. Easy to assemble and reassemble with a knurled-nut design, they provide low-maintenance operation. The fitting O-ring seals to glass, metal, or plastic tubing. Available in Ultra-Torr straights and tees.