![Обратный клапан](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/banners/backflow-prev-excess-flow-valves-1400x411.jpg)
Обратные клапаны Swagelok®
Проходные обратные клапаны Swagelok предлагаются в широком диапазоне регулируемых и фиксированных значений давления открытия для контроля обратного потока в системах общего назначения и высокой степени чистоты. Клапаны, регулирующие избыточный расход, предотвращают избыточный расход за клапаном, повышая целостность и безопасность системы.
Обратные клапаны разработаны таким образом, что допускают движение потока технологической среды только в одном направлении. Они предназначены для использования в системах среднего и высокого давления. Доступны различные конструкции, включая пружинные, тарельчатые, подъемные и цельносварные обратные клапаны высокой степени чистоты для использования в разных ситуациях.
На клапанах серии XS, регулирующих избыточный расход, имеется тарелка с прорезями, которая перемещается в запирающее положение в случае избыточного расхода за клапаном, а затем возвращается в исходное положение, когда давление выравнивается. Их применение устраняет необходимость в сложном обводном механизме и одновременно сокращает время техобслуживания.
카테고리
![UHP 폴리머 체크 밸브, CHP 시리즈 UHP 폴리머 체크 밸브, CHP 시리즈](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/ultrahigh-puritypolymer-check-valves-chp-400x400.jpg?impolicy=product)
UHP 폴리머 체크 밸브, CHP 시리즈
Для контроля обратного потока в системах сверхвысокой степени чистоты Swagelok предлагает фторполимерные обратные клапаны серии CHP сверхвысокой степени чистоты.![고순도 용접형 체크 밸브, CW 시리즈 고순도 용접형 체크 밸브, CW 시리즈](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/6L-CW4VR4.jpg?impolicy=product)
고순도 용접형 체크 밸브, CW 시리즈
The all-welded design of high-purity welded check valves provides reliable containment of system fluid while the 316L SS body offers enhanced material purity.
![리프트 체크 밸브, 50 시리즈 리프트 체크 밸브, 50 시리즈](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/SS-53S4.jpg?impolicy=product)
리프트 체크 밸브, 50 시리즈
Rugged, all-stainless steel lift check valves limit reverse flow under pressures up to 6000 psig (413 bar) and temperatures up to 900°F (482°C).
![스페어 부품 및 액세서리 스페어 부품 및 액세서리](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/SS-3K-CH4-EP.jpg?impolicy=product)
스페어 부품 및 액세서리
Browse deflector caps and a variety of poppet check valve maintenance accessories—including spring, seal and poppet replacement kits.
![중압 체크 밸브, CV 시리즈 중압 체크 밸브, CV 시리즈](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/91_MediumPressureCheckValves-400x400.jpg?impolicy=product)
중압 체크 밸브, CV 시리즈
The medium-pressure check valves are designed for system pressure containment and fluid control to prevent backflow.
![초과 누출 차단 밸브 초과 누출 차단 밸브](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/SS-XSS8.jpg?impolicy=product)
초과 누출 차단 밸브
Enhance system safety by preventing uncontrolled release of system media if downstream line ruptures with excess flow valves.
![포펫 체크 밸브, C, CP, CH 시리즈 포펫 체크 밸브, C, CP, CH 시리즈](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/SS-4C-1.jpg?impolicy=product)
포펫 체크 밸브, C, CP, CH 시리즈
Browse stainless steel and brass poppet check valves, available with a variety of end connections and adjustable or fixed cracking pressures.
Каталоги обратных клапанов
Получите подробную информацию о продукции, в том числе о материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.
Рабочее давление до 413 бар (6000 фунтов на квадратный дюйм, ман.); Регулируемые и фиксированные значения давления открытия; Различные варианты торцевых соединений; Материалы: нержавеющая сталь 316 и латунь
Swagelok® offers medium- and high-pressure fittings, tubing, valves, and related accessories with temperatures up 1000°F (537°C), pressure ratings up to 60 000 psig (4134 bar) in sizes ranging from 1/4 to to 1 in. for medium-pressure products and 1/4 to 9/16 in. for high-pressure products. NACE® MR0175/ISO15156 compliance is available.
Цельносварная конструкция обеспечивает надежное герметичное содержание среды системы.; Прямой поток запускается при разности давлений менее 0,14 бара (2 фунтов на кв. дюйм, ман.).; Клапан закрывается при обратном давлении менее 0,14 бара (2 фунтов на кв. дюйм, ман.).; Корпус из нержавеющей стали 316L обеспечивает повышенную чистоту материала.; Подходит для стандартной и сверхчистой обработки поверхностей, соприкасающихся со средой.; Возможна обработка в соответствии с Техническими условиями по сверхчистой обработке (SC-01) компании Swagelok®.; Предлагаются торцевые соединения под приварку встык, в виде фитингов с торцевым уплотнением VCR® с внутренней резьбой, неразъемных фитингов с торцевым уплотнением VCR с наружной резьбой, поворотных фитингов с торцевым уплотнением VCR с наружной резьбой и трубных обжимных фитингов Swagelok.
Features: Alloy 625, alloy 825, and Alloy 2507 super duplex stainless steel materials; Available for CH4 adn Ch8 series check valves; Working pressures up to 6 000 psig (413 bar); 1/4 to 1/2 in. Swagelok tube fitting or NPT end connections; Fixed cracking pressures: 1 to 25 psi (0.07 to 1.8 bar)
Features: Modified PTFE wetted components meet SEMI Standard F57-0301 for ultrahigh-purity system components; Fine thread flare and Nippon Pillar® Super 300 end connections; Low cracking and reseal pressure
Обратные клапаны Swagelok® с подъемным золотником предотвращают обратный поток при давлении до 413 бар (6000 фунтов на кв. дюйм) и температуре до 482°C (900°F).; Входной поток поднимает золотник, открывая клапан. Обратный поток размещает золотник поперек прохода, закрывая клапан.
Давление до 413 бар (6000 фунтов на кв. дюйм, ман.); Рабочая температура до 204 °C (400 °F); Торцевые соединения от 6 до 12 мм и от 1/8 до 1/2 дюйма; Конструкция из нержавеющей стали.
![Калькулятор коэффициента расхода (C<sub>v</sub>) Swagelok для клапанов](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-resources/cv-calculator-1400x610.jpg)
Правильный выбор клапана имеет решающее значение
Воспользуйтесь нашим калькулятором коэффициента расхода (Cv), чтобы подобрать клапан правильного размера в соответствии с вашими потребностями.
Использовать инструментРесурсы Swagelok специально для вас
![Выбор клапанов для пробоотборных жидкостных и газовых систем](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/valve-selection-260x154.jpg)
Как правильно подобрать клапаны для вашей промышленной жидкостной или газовой системы
Узнайте, как применять на практике метод STAMPED для подбора клапанов, которые лучше всего соответствуют областям применения вашей промышленной жидкостной/газовой или пробоотборной системы.
![Сократите неконтролируемые выбросы в химической и нефтеперерабатывающей отрасли](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/fugitive-emissions-260x154.jpg)
Минимизируйте затраты, связанные с неконтролируемыми выбросами, — используйте клапаны с низким уровнем выбросов
Неконтролируемые выбросы — это прогрессирующая проблема в химической и нефтеперерабатывающей отрасли. Сертифицированные клапаны с низким уровнем выбросов могут защитить ваше предприятие и доходы. Узнайте из этой статьи, что это за клапаны, как они испытываются и как они могут вам помочь.
![Shenyang blower works](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/sbw-group-safety-260x154.jpg)
Как группа компаний Shenyang Blower Works Group повысила уровень безопасности и надежности
Узнайте, как шанхайское подразделение Swagelok помогло группе компаний SBW обеспечить единообразие, надежность и экономию для клиентов и при этом повысить безопасность и эффективность собственного производства.
![этикетка для клапанов и шлангов](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/valve-hose-tag-260x154.jpg)
Как повысить эффективность программы техобслуживания с помощью этикеток для клапанов и шлангов
Узнайте мнения двух специалистов Swagelok о том, как продуманная маркировка шлангов и клапанов промышленных жидкостных и газовых систем с помощью этикеток помогает упростить техническое обслуживание и свести к минимуму время простоя системы.