text.skipToContent text.skipToNavigation
Flexible en caoutchouc avec renfort en fibre de rayonne

Flexible en caoutchouc Swagelok® (série PB)

Les flexibles à tube central en caoutchouc Swagelok® (série PB) sont une solution fiable et économique pour les circuits d’air comprimé, le transfert de produits pétroliers et l’acheminement d’autres liquides et gaz utilitaires. Ils s’installent facilement sur le terrain avec l’outillage approprié en poussant à la main le raccord d’un flexible contre un autre flexible.

Voir des flexibles en caoutchouc

La manguera de goma Swagelok® para servicio general serie PB es resistente al ozono y tiene un ánima lisa de Buna N. El refuerzo interno de fibra mejora el valor nominal de presión de la manguera y asegura la retención de la conexión en aplicaciones hasta 24,1 bar (350 psig), ofreciendo un rendimiento fiable en aplicaciones de líquidos o gases no volátiles. La cubierta de Buna N es resistente a la abrasión. Estas mangueras son extremadamente duraderas y pueden soportar el aplastamiento, los retorcimientos y otros usos en servicio duro mejor que otros tipos de manguera. Hay disponibles diferentes colores.

Las conexiones finales de las mangueras de goma Swagelok pueden conectarse a presión con la mano o con una simple herramienta push-on, lo que permite una fácil instalación en campo de las mangueras en bobina. Las conexiones finales permanecen firmemente conectadas más allá del punto de rotura del material de la manguera, lo que proporciona entornos de trabajo más seguros. Una herramienta especializada para cortar mangueras puede hacer cortes limpios para permitir conexiones estancas. El ánima de la manguera está diseñada para facilitar el montaje y no se necesitan abrazaderas para sujetar las conexiones finales a la manguera.

¿Tiene alguna pregunta sobre las mangueras de goma?

Contacte con los Especialistas Locales

Elija la Manguera Ideal para Su Aplicación

Catégories de flexibles en caoutchouc

Flexible en caoutchouc, série PB

Flexible en caoutchouc, série PB

Explorez notre gamme de flexibles en Buna N disponibles dans plusieurs couleurs, conçus pour des applications à usage général utilisant de l’air comprimé, et pour le transfert de produits pétroliers.

Raccordements d'extrémité

Raccordements d'extrémité

Parcourez notre gamme de raccords pour flexibles en caoutchouc disponibles dans plusieurs dimensions.

Catálogos de Manguera y Tubo Flexible

Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.

Ingénieur des services de gestion des flexibles Swagelok

Services de conseil concernant les flexibles Swagelok®

Découvrez comment améliorer vos procédures de sélection, d’installation, d’inspection et de maintenance des flexibles afin d’en améliorer la durée de vie et les performances et de réduire vos coûts par la même occasion.

En savoir plus sur la gestion des flexibles

Des ressources Swagelok sélectionnées pour vous

Flexibles et tubes souples Swagelok
Des flexibles sûrs et des installations moins onéreuses en 3 étapes

Lors des opérations régulières de maintenance des installations, la sécurité des flexibles industriels est souvent négligée. Il est pourtant important de leur accorder la plus grande attention. Les fuites et l’usure de ces composants peuvent nuire au bon fonctionnement de vos installations. Découvrez des conseils pour éviter des situations dangereuses et diminuer vos coûts d’exploitation.

Entretien des flexibles industriels
Comment un plan d’entretien des flexibles industriels pourrait faire économiser des milliers d’euros à votre usine

Savoir quand remplacer des flexibles industriels peut vous éviter des dépenses de maintenance de plusieurs milliers d’euros. Découvrez comment évaluer vos systèmes et élaborer un plan de maintenance préventive pour gérer la durée de vie des flexibles.

рекомендации по выбору материала сменных промышленных шлангов
Замена промышленных шлангов: Материалы центральной трубки

При выборе промышленного шланга начните с центральной трубки, а именно внутреннего слоя шланга. Информация о материалах центральной трубки и конструкции стенок, предоставленная экспертами Swagelok, поможет вам подобрать идеальный шланг для вашей области применения.

Типы армирующих слоев промышленного шланга
Как выбрать наиболее подходящий армирующий слой для шланга

Промышленные шланги обычно имеют критически важные армирующие слои, влияющие на их долговечность и технические характеристики. Узнайте о разных типах армирующих слоев, а также лучшем выборе для разных жидкостных и газовых систем.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.