text.skipToContent text.skipToNavigation
PTFE-Innenschlauch

Innenschläuche aus PTFE und PFA von Swagelok®

Die Innenschläuche aus PTFE und PFA von Swagelok zeichnen sich durch eine lange Lebensdauer, hohe Flexibilität, eine starke chemische sowie verbesserte Permeationsbeständigkeit und eine vereinfachte Reinigung aus. Dies macht sie zur idealen und kostenwirksamen Wahl für eine Vielzahl an allgemeinen und Sonderanwendungen.

Innenschläuche aus PTFE und PFA anzeigen

Die PTFE- und PFA-Schläuche von Swagelok sind je nach Anforderungen an Sauberkeit, Flexibilität und Permeationsbeständigkeit optional in versatzfreier, gewellter und hybrider Ausführung erhältlich. Für höchste Qualität und Zuverlässigkeit sind alle PTFE- und PFA-Schläuche von Swagelok gemäß unseren strengen Standards druckgeprüft. Ist eine statische Ableitung erforderlich, sind ausgewählte Schläuche mit einem Innenschlauch mit Kohlenstoffversatz erhältlich.

Für eine verbesserte Permeationsbeständigkeit sowie um Kosten und Sicherheitsrisiken im Zusammenhang mit Gasleckagen zu verringern, können PTFE-Schläuche wärmebehandelt oder gesintert werden. Mit langsam sowie nachträglich gesinterten Schläuchen für eine verbesserte Eindämmung von Gasleckagen bieten wir branchenweit die besten Optionen.

Die versatzfreien und flexiblen PFA-Innenschläuche von Swagelok eignen sich hervorragend für jegliche Art von Hygieneanwendungen. Die glatte Innenwand sorgt für eine verbesserte Durchflusskontrolle und die verbesserte Spülbarkeit für Präzision und Sauberkeit. Die leicht abwaschbare Silikonummantelung verhindert die Ansammlung von Bakterien, schützt die Umflechtung aus Edelstahl, beugt Bränden vor und hilft, die Prozesstemperaturen aufrechtzuerhalten.

Sie brauchen Unterstützung bei der Auswahl des richtigen Schlauchs?

Unsere Experten vor Ort helfen Ihnen gerne weiter

Categorías de Manguera con Ánima de PTFE y de PFA

Manguera con ánima de PTFE corrugado

Manguera con ánima de PTFE corrugado

Conozca las opciones de manguera con ánima corrugada de PTFE (fluoropolímero) para las aplicaciones en las que se requiere compatibilidad química, flexibilidad y un peso reducido.

Manguera con ánima lisa de PFA

Manguera con ánima lisa de PFA

Más información sobre nuestra manguera con ánima de PFA, cuya ánima lisa y superficie fácil de limpiar la hacen ideal para aplicaciones sanitarias que requieren conformidad con la FDA.

Manguera con ánima lisa de PTFE y refuerzo de malla corrugada de acero inoxidable 316L

Manguera con ánima lisa de PTFE y refuerzo de malla corrugada de acero inoxidable 316L

Utilice la manguera con ánima lisa de PTFE con una cubierta corrugada de acero inoxidable 316L cuando la ultra alta pureza sea crítica y la permeabilidad a la atmósfera no sea deseable.

Manguera con ánima lisa de PTFE, serie B

Manguera con ánima lisa de PTFE, serie B

La manguera de PTFE serie B con malla de acero inoxidable 304 asegura la compatibilidad química y la contención de la presión. Presiones de servicio: desde vacío a 3000 psig. Disponibles opciones personalizadas. 

Manguera con ánima lisa de PTFE, serie F

Manguera con ánima lisa de PTFE, serie F

La manguera de PTFE no metálica serie F con malla de fibra de acero inoxidable es resistente al retorcimiento y ofrece flexibilidad, compatibilidad química y diversas conexiones finales. 

Manguera con ánima lisa de PTFE, serie S

Manguera con ánima lisa de PTFE, serie S

Conozca la manguera con ánima lisa de PTFE recubierta de silicona serie S con malla de acero inoxidable 304, que ofrece flexibilidad, compatibilidad química y un rango de tamaños y conexiones finales. 

Manguera con ánima lisa de PTFE, serie T

Manguera con ánima lisa de PTFE, serie T

Conozca las opciones de manguera con ánima lisa de PTFE (fluoropolímero) y una capa protectora de acero inoxidable 304 trenzado.

Manguera con ánima lisa de PTFE, serie X

Manguera con ánima lisa de PTFE, serie X

La manguera de PTFE serie X con malla de acero inoxidable 304 ofrece flexibilidad y compatibilidad química. Tamaños: 1/4 a 1 pulg, presiones: vacío a 3500 psig. Disponibles opciones personalizadas.

Schläuche und flexible Rohre—Kataloge

Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Drücken und Temperaturen, Optionen und Zubehör.

Schlauchmanagement von Swagelok

Schlauchberatung von Swagelok®

Erhalten Sie Tipps zur Auswahl der richtigen Schläuche sowie zur Installation, Inspektion und Wartung. So verlängern Sie die Lebensdauer und Leistung Ihrer Schläuche und minimieren die Kosten.

Erfahren Sie mehr zum Thema Schlauchmanagement

Ressourcenzentrum

Schläuche und flexible Rohre von Swagelok
In drei Schritten zu sicheren Schläuchen und geringeren Anlagenkosten

Die Sicherheit industrieller Schlauchsysteme spielt bei der regulären Anlagenwartung oft nur eine untergeordnete Rolle. Allerdings müssen auch Schläuche regelmäßig geprüft werden, denn Leckagen und Verschleiß können sich zu einem ernsthaften Risiko für Ihre Anlage entwickeln. Erfahren Sie, wie Sie gefährliche Situationen vermeiden und gleichzeitig die Betriebskosten senken.

Wartung von industriellen Schläuchen
Wie Sie mithilfe eines Wartungsplans für industrielle Schläuche wesentliche Kosteneinsparungen erzielen

Wenn Sie in der Lage sind, den richtigen Zeitpunkt für den Austausch industrieller Schläuche zu erkennen, können Sie unter Umständen immense Wartungskosten im vierstelligen Bereich einsparen. Erfahren Sie, wie Sie Ihre Systeme auf den Prüfstand stellen und mit einem vorbeugenden Wartungsplan die Funktionsfähigkeit Ihrer Schläuche gewährleisten.

Überlegungen zur Werkstoffauswahl bei industriellen Schläuchen
Austausch von industriellen Schläuchen: Überlegungen zur Auswahl des richtigen Schlauchinnenwerkstoffs

Bei der Auswahl von industriellen Schläuchen für Ihr Fluidsystem sollten Sie mit der innersten Schicht beginnen, dem Innenschlauch. Erfahren Sie von den Experten von Swagelok, was Sie bei der Auswahl des richtigen Schlauchs für Ihre Anwendung beachten sollten, und erhalten Sie wichtige Informationen zu den Werkstoffen und zum Wandaufbau von Innenschläuchen.

Unterschiedliche Arten der Schlauchverstärkung für industrielle Schläuche
Tipps zur Auswahl der passenden Schlauchverstärkung

Industrielle Schläuche sind in der Regel mit einer Verstärkung ausgestattet, die für eine längere Haltbarkeit und höhere Leistungsfähigkeit des Schlauchs sorgt. Erfahren Sie mehr über die unterschiedlichen Arten von Verstärkungen und welche für Ihre Fluidsystemanwendung am besten geeignet ist.

Versatzfreier PTFE-Innenschlauch mit Ummantelung

Versatzfreier PTFE-Innenschlauch mit Ummantelung

Der versatzfreier PTFE-Innenschlauch mit Ummantelung sorgt für chemische Kompatibilität und Spülbarkeit sowie eine präzise Durchflusskontrolle. Darüber hinaus gibt es statisch ableitfähige Innenschläuche mit Kohlenstoffversatz, FDA-konforme Schläuche oder Schläuche mit ECE R110-Zertifizierung für alternative Kraftstoffe zum Einsatz in Sonderanwendungen. Optional sind auch individuelle Längenausführungen, Schlauchabdeckungen und verschiedene Endanschlüsse erhältlich.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.