text.skipToContent text.skipToNavigation
Adaptador a Brida

Adaptadores a Brida Swagelok®

Los adaptadores de brida a racor Swagelok® permiten una transición sin roscas ni soldaduras de los sistemas de tubería con bridas a los sistemas de tubo, limitando los posibles puntos de fuga en aplicaciones como las líneas de instrumentación.

Ver Adaptadores a Brida

Los adaptadores a brida Swagelok ofrecen una transición sin roscas ni soldaduras desde los sistemas de tubería embridados a los sistemas de tubo. Están mecanizados a partir de cuerpos forjados integrales de una sola pieza para obtener una resistencia óptima del material en la transición del racor y reducir al mínimo las posibilidades de fuga.

Nuestros adaptadores a brida están disponibles en una gran variedad de aleaciones y diseños para adaptarse a los requisitos de una amplia gama de aplicaciones. Los usuarios pueden elegir entre un rango completo de superficies de cierre, incluidas las versiones de cara plana, cara elevada y RTJ. Hay disponibles adaptadores a brida que cumplen las normativas ANSI, DIN, EN y JIS en un rango completo de tamaños de brida, clases de presión y opciones de cierre. Los adaptadores a brida pueden incluir conexiones finales galgables mediante racores para tubo Swagelok con caras planas mecanizadas en el cuerpo para facilitar la instalación, así como otras conexiones finales para cumplir los requisitos del sistema.

¿Tiene alguna pregunta sobre los adaptadores a brida?

Contacte con los Especialistas Locales

Categorías de Adaptadores a Brida

Bridas ANSI

Bridas ANSI

Conecte tuberías, válvulas y otros equipos con bridas ANSI, diseñadas para ser seguras y estancas.

Bridas DIN

Bridas DIN

Cumpla las normas alemanas DIN (Deutsche Industrie Norm) cuando conecte tuberías, válvulas y otros equipos con bridas DIN.

Bridas EN

Bridas EN

Una tuberías o componentes de tuberías o fijar equipos a una superficie con bridas normalizadas EN.

Bridas con extensión

Bridas con extensión

Maximice la flexibilidad y adaptabilidad con los racores con extensión para proceso para sistemas de fluidos industriales.

Catálogos de Adaptadores a Brida

Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.

Sistema de fluidos con racores sin fugas Swagelok<sup>®</sup>

La Superioridad de los Racores para Tubo Swagelok®

Los racores Swagelok están diseñados para satisfacer sus más altas expectativas de seguridad y fiabilidad, con un diseño probado, una fabricación precisa y materias primas de calidad superior.

Descubra la Ventaja

Recursos Swagelok Elaborados para Vd.

Racores para tubo Swagelok roscados
Introducción a los Racores: Identificación del Tamaño y Paso de la Rosca

Hasta para los profesionales más experimentados puede ser difícil identificar roscas. El director de producto Andy Hitchcock describe cómo identificar el tamaño y paso de las roscas de los racores con un calibre, una galga para roscas y la guía de identificación de roscas.

Trabajadores en una plataforma petrolífera
Optimización de las Aplicaciones de Petróleo y Gas a Media Presión con Racores de Compresión

Para las aplicaciones de media presión en las plataformas del petróleo y el gas, vea cómo los racores de compresión pueden ofrecer ventajas de velocidad de instalación y rendimiento en comparación con las conexiones de cono y rosca tradicionales.

Un empleado de Shenyang Blower Works utiliza un sistema de fluidos construido con componentes Swagelok
Cómo el Grupo Shenyang Blower Works Mejoró la Seguridad y la Fiabilidad

Vea cómo Swagelok Shangai ha ayudado a Shenyang Blower Works Group Corporation a conseguir consistencia, fiabilidad y ahorro de costes para sus clientes, a la vez que ha mejorado su propia seguridad y eficiencia de producción.

Utilización de una galga de inspección para confirmar la correcta instalación de un racor Swagelok
Instalación del Racor Swagelok

Este vídeo muestra los pasos íntegros para la instalación de los racores Swagelok, que se han ganado una reputación mundial en consistencia, calidad y fiabilidad.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.