Калибровочные и переключающие модули Swagelok®
Калибровочные и переключающие модули представляют собой легко конфигурируемые предварительно смонтированные подсистемы, состоящие из компонентов модульной платформы. Они осуществляет окончательную подготовку проб перед проведением анализа и дают пользователю возможность выбрать до 10 проб, и два калибровочных потока с помощью системы переключения потоков Swagelok.
Поговорить со специалистомКалибровочный и переключающий модуль Swagelok (CSM) обеспечивает дискретное переключение между несколькими технологическими пробами и режимами и выбирает технологические потоки для анализа. Модуль CSM готовит пробы для ввода в анализатор при надлежащем давлении, температуре, расходе и уровне фильтрации. Встроенный контур потока обеспечивает одинаковое время доставки в анализатор для всех потоков и исключает тупики или возможность перекрестного загрязнения потоков.
Модуль CSM создан на базе модульной платформы компании Swagelok с использованием клапанов переключения потока (SSV), что позволяет пользователю выбрать необходимую конфигурацию. Стандартная модель вмещает до 10 технологических и двух калибровочных флюидов (в жидкой или газовой форме). Основной функцией модуля CSM является обработка и выбор технологических потоков или выбор калибровочного потока для анализа. Система отбирает среду для анализа в ответ на сигнал давления воздуха от внешнего источника, обычно анализатора. Сигнал открывает один из клапанных модулей SSV двойного отсечения со сбросом в соответствии с потоком, содержащим среду для анализа.
Модуль CSM компании Swagelok предлагает несколько дополнительных преимуществ, в том числе:
- многообразие конфигураций подготовки проб для удовлетворения требований различных систем
- возможность ручной калибровки, позволяющая оператору калибровать анализатор в любое время
- цветовая идентификация потоков—входные отверстия для технологических потоков всегда синего цвета, для калибровочных потоков—оранжевого, обходные линии—зеленого, а выходное отверстие—белого цвета
- вентилируемый воздушный зазор, предотвращающий опасную вероятность смешивания воздуха под давлением со средой системы под давлением
- модульная конструкция, облегчающая техобслуживание
- возможность обхода, допускающая высокий расход—и последующее уменьшенное время отбора проб—в модуле CSM
Каталоги калибровочных и переключающих модулей
Получите подробные сведения о продукции, в том числе материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.
Una unidad altamente configurable construida con los componentes para plataformas modulares Swagelok (MPC); Acondiciona la muestra final antes del análisis; Selecciona entre un máximo de 10 muestras y 2 corrientes de calibración por medio del sistema selector de corrientes Swagelok (Serie SSV)

カスタム加工(すべての業界向け)
スウェージロックのトレーニングを受けた専門スタッフが、お客さまの手間を省き、流体システムのパフォーマンスを改善するべく、お客さまに合わせたシステムを設計し、組み立てを行います。
必要なサポートを探す関連資料/コラム記事

분석 계장 시스템에서 샘플의 대표성을 유지하는 방법
분석 계장 시스템에서 샘플의 대표성을 유지하는 것은 쉽지 않습니다. Swagelok 전문가의 설명을 통해 샘플의 대표성이 손상될 때 발생하는 주요 문제를 식별하고 예방하는 방법에 대해 알아보십시오.

선양 고풍기 유한공사(Shenyang Blower Works Group)의 안전 및 신뢰성 개선 사례
선양 고풍기 유한공사(Shenyang Blower Works Group)가 안전과 생산 효율성을 개선하는 동시에, 일관성, 신뢰성, 고객 비용 절감을 실현할 수 있도록 Swagelok Shanghai가 어떻게 지원했는지 알아보십시오.

광섬유 장비 제조업체가 맞춤형 솔루션으로 효율을 높인 사례
로젠달 넥스트롬(Rosendahl Nextrom)은 1980년대부터 Swagelok에 의존하여 사업을 확장해왔습니다. 이 회사가 경쟁업체보다 앞서며 업계 리더 지위를 유지하도록 해준 솔루션에 대해 자세히 알아보십시오.

맞춤형 유체 시스템 어셈블리로 생산성 향상
Charbonneau Industries가 Swagelok 맞춤 솔루션의 사전 제작된 열 릴리프 밸브(thermal relief valve) 시스템을 통해 생산 시간을 단축하고, 인건비를 절감하며, 시스템 품질을 확보하여 핵심 역량에 집중할 수 있었던 방법을 알아보십시오.