Dielektrische Verschraubungen von Swagelok®
Mit den dielektrischen Verschraubungen von Swagelok lassen sich Messgeräte unter Beibehaltung eines vollen Durchflusses gegen die Einflüsse von elektrischem Strom absichern. Das sorgt nicht nur für höchste Genauigkeit der Messgeräte, sondern spart auch Kosten ein, die anderenfalls für den Austausch beschädigter Geräte aufgewendet werden müssten.
Dielektrische Verschraubungen anzeigenFür einen optimalen Schutz von Geräten sind die dielektrischen Verschraubungen von Swagelok so konstruiert, dass die beiden Primärfunktionen—elektrische Isolierung und Fluideindämmung—voneinander getrennt sind. Die thermoplastische Isolation zeichnet sich durch eine hohe Widerstandskraft gegen elektrische, chemische und ultraviolette Einflüsse aus und die geringe Wasserabsorption sorgt für eine höchste Durchschlagsfestigkeit und Integrität über einen weiten Bereich von Betriebs- und Klimabedingungen hinweg.
Die Verschraubungen werden häufig in Erdgas-Pipelines auf Impulsleitungen vor Überwachungsstationen installiert und unterbrechen den Kathodenstromfluss bei gleichzeitig vollem Durchfluss. Prüflehrenfähige Swagelok®-Rohrverschraubungen oder kegelige Gewindeendanschlüsse (NPT/BSP) ermöglichen einen direkten Anschluss an Präzisionsrohr- oder Rohrsysteme. Dies sorgt für kürzere Montagezeiten.
Haben Sie Fragen zu dielektrischen Verschraubungen?
Categorías de Racores Dieléctricos
Uniones
Los racores dieléctricos Swagelok® aíslan y protegen la instrumentación de los efectos de la corriente eléctrica a la vez que permiten un gran caudal de fluido.
Dielektrische Verschraubungen—Kataloge
Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Drücken und Temperaturen, Optionen und Zubehör.
Los accesorios dieléctricos aíslan los instrumentos de medición de los efectos de la corriente eléctrica. Instalados en las líneas de impulso antes de las estaciones de medición de las tuberías de gas natural, interrumpen la corriente catódica sin restringir el caudal.El diseño de estos accesorios es único, en el sentido de que separan las dos funciones principales de aislamiento eléctrico y contención del fluido. Los aisladores termoplásticos tienen una gran resistencia dieléctrica sobre un amplio rango de condiciones operativas y climáticas. El cierre principal del accesorio lo produce una junta quad seal de FKM fluorocarbono.
Vorteile der Rohrverschraubungen von Swagelok®
Die Rohrverschraubungen von Swagelok erfüllen dank ihrer bewährten Auslegung, der präzisen Herstellung und hochwertiger Werkstoffe selbst die höchsten Anforderungen in Sachen Sicherheit und Zuverlässigkeit.
Vorteile entdeckenRessourcenzentrum
Verschraubungen—eine Einleitung: Ermittlung der Größe und Steigung von Gewinden
Selbst erfahrene Experten haben manchmal Schwierigkeiten damit, Gewinde eindeutig zu bestimmen. Erfahren Sie von Andy Hitchcock, Product Manager bei Swagelok, wie Sie die Gewindegröße und -steigung Ihrer Verschraubungen mithilfe von Messschieber, Gewindeschablone und Gewindeidentifikationshilfe ermitteln.
Holen Sie mit Klemmringverschraubungen mehr aus Ihren Öl- und Gasanlagen heraus
Informieren Sie sich über unsere Klemmringverschraubungen für Offshore-Öl- und Gasanlagen mit mittlerem Druck und welche Vorteile diese gegenüber Konus-/Gewindeverschraubungen im Hinblick auf Installationszeiten und Leistung bieten.
Wie die Shenyang Blower Works Group von sicheren und zuverlässigeren Prozessen profitiert
Erfahren Sie in diesem Beitrag, wie Swagelok Shanghai der Shenyang Blower Works Group Corporation dabei geholfen hat, gleichbleibend hochwertige, zuverlässige und kosteneffiziente Lösungen für Kunden zu entwickeln und dabei gleichzeitig die eigene Sicherheit und Produktionseffizienz zu optimieren.
Installation von Swagelok-Rohrverschraubungen
In diesem Video zeigen wir die wichtigsten Schritte bei der Installation von Swagelok-Rohrverschraubungen, die sich in zahlreichen Anwendungen weltweit durch ihre Leistung, Qualität und Zuverlässigkeit bewährt haben.