Raccords à bride sanitaires Kwik-Clamp Swagelok®
Les raccords à bride sanitaires Kwik-Clamp sont conçus pour des secteurs comme l’agroalimentaire ou la pharmacie, dans lesquels la propreté est primordiale. Ils se connectent et se déconnectent rapidement et facilement lors des opérations de nettoyage et de maintenance.
Voir des raccords sanitairesLes raccords à bride sanitaires Kwik-Clamp Swagelok® sont utilisés dans toutes sortes d’applications biotechnologiques et pharmaceutiques pour assurer un écoulement fiable des fluides. Avec un état de surface offrant un niveau élevé de propreté, les raccords sanitaires sont également adaptés aux applications du secteur agroalimentaire et de l’industrie laitière.
Ces raccords utilisés dans diverses applications sont assemblés avec un joint d’étanchéité adapté aux conditions de l’application comme la pression ou la température. Une butée métallique limite le mouvement de la bague, empêche un serrage excessif et permet de comprimer le joint avec précision. La conception facilite les raccordements et le nettoyage, et favorise la drainabilité du système.
Vous avez des questions sur les raccords sanitaires ?
Categorías de Accesorios Sanitarios

Accesorios con Brida Sanitaria
Le ofrecemos una gran variedad de bridas sanitarias diseñadas para utilizarlas en sectores en los que la limpieza es fundamental, como el alimentario, el farmacéutico y de las bebidas.
Catalogues des raccords sanitaires
Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.

Преимущества трубных обжимных фитингов Swagelok®
Трубные обжимные фитинги Swagelok рассчитаны на самые высокие требования к безопасности и надежности, характеризуются проверенной конструкцией, сверхточным изготовлением и высококачественными материалами.
Узнайте о преимуществахРесурсы Swagelok специально для вас

Вводная информация о фитингах: Определение размера и шага резьбы
Даже у самых квалифицированных специалистов могут возникнуть трудности с определением резьбы. Менеджер по продукции Swagelok Энди Хичкок (Andy Hitchcock) объясняет, как определить размер и шаг резьбы на фитингах с помощью штангенциркуля, калибра и руководства по идентификации резьбы.

Optimización de las Aplicaciones de Petróleo y Gas a Media Presión con Racores de Compresión
Para las aplicaciones de media presión en las plataformas del petróleo y el gas, vea cómo los racores de compresión pueden ofrecer ventajas de velocidad de instalación y rendimiento en comparación con las conexiones de cono y rosca tradicionales.

Une sécurité et une fiabilité accrues pour Shenyang Blower Works Group
Découvrez comment Swagelok Shanghai a aidé Shenyang Blower Works Group Corporation à faire faire des économies à ses clients grâce à des équipements plus fiables, tout en améliorant la sécurité de ses installations et le rendement de sa production.

Installation des raccords pour tubes Swagelok
Cette vidéo montre toutes les étapes de l’installation des raccords pour tubes Swagelok – des raccords qui ont acquis dans le monde entier une réputation de qualité et de fiabilité sur la durée.