![溶接継手](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/banners/weld-fittings-high-purity-1400x411.jpg)
Swagelok®溶接継手
Swagelok溶接継手は、流体システムの効率と安全性を維持するのに欠かせない強度や信頼性を備えています。スウェージロックでは、超高純度用途や特殊なクリーニングが必要な用途、一般産業用途向けに、さまざまな形状やサイズの突き合わせ溶接継手および差し込み溶接継手(Micro-Fit®継手を含む)を取り揃えています。
恒久的に接続可能なSwagelok溶接継手は、優れた強度および信頼性を備えており、アプリケーション設計のニーズに合わせてさまざまなタイプ、そして品質と耐食性の要件を満たす合金を選ぶことができます。スウェージロックでは、高純度用Micro-Fit®(マイクロ・フィット)溶接(ミニチュア・チューブ突き合わせ溶接)継手、パイプ差し込み溶接継手、パイプ突き合わせ溶接継手、チューブ突き合わせ溶接継手、チューブ突き合わせ自動溶接継手、チューブ差し込み溶接継手のほか、溶接アダプターや溶接リングも取り揃えています。
Categorías
![Accesorios Micro-Fit para soldadura de tubo a tope de alta pureza Accesorios Micro-Fit para soldadura de tubo a tope de alta pureza](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/6LV-8MW-9.jpg?impolicy=product)
Accesorios Micro-Fit para soldadura de tubo a tope de alta pureza
Micro-Fit tube butt weld fittings accommodate systems requiring miniaturization while providing flow and service ratings equal to larger weld fittings.
![Accesorios para Soldadura a Tope Accesorios para Soldadura a Tope](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/316L-8TB7-3.jpg?impolicy=product)
Accesorios para Soldadura a Tope
Butt weld fitting straights, elbows, tees, and crosses feature a precisely finished diameter to match tube diameter and create high-integrity connections.
![Accesorios para Soldadura de Tubo por Encastre Accesorios para Soldadura de Tubo por Encastre](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/SS-8-TSW-1-4.jpg?impolicy=product)
Accesorios para Soldadura de Tubo por Encastre
Precisely machined socket weld fittings ensure proper tube fit and feature a thin wall to reduce weld heat input.
![Adaptadores para soldar Adaptadores para soldar](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/SS-8-MPW-A-4TSW.jpg?impolicy=product)
Adaptadores para soldar
High-integrity weld adapter fittings provide strength and reliability and meet your requirements for quality and corrosion-resistance.
![Anillos de Aportación de Material Anillos de Aportación de Material](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/68_WeldRings-400x400.jpg?impolicy=product)
Anillos de Aportación de Material
Weld rings are used with tube butt weld fittings to help align weld joints and add material to the weld zone during manual or orbital welding.
溶接継手のカタログ
構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報を確認することができます。
Tamaños de 6 a 18 mm y de 1/8 a 1 pulg; Materiales: aceros inoxidables 316, 316L, 316L VAR y 316L VIM-VAR; Accesorios para equipos de soldadura manual o automática
![漏れの無いSwagelok<sup>®</sup>チューブ継手を使用した流体システム](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-resources/tube-fitting-advantage-1400x610.jpg)
スウェージロックのリソース
![Swagelokチューブ継手](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/identifying-thread-size-and-pitch-260x154.jpg)
継手の基礎:ねじのサイズとピッチを識別する
経験豊かなベテランでも、ねじを識別するのは容易ではありません。今回は、継手のねじのサイズとピッチを、ノギス、ねじピッチ・ゲージ、ねじ識別ガイドで識別する方法を紹介します。
![石油掘削装置の作業員](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/optimizing-oil-gas-compression-fittings-260x154.jpg)
圧縮継手による中圧オイル/ガス・アプリケーションの最適化
中圧オイル/ガス・アプリケーションのトップサイド設備では、従来型のコーン&スレッド継手の代わりに圧縮継手を使用することで、迅速に取り付けることができ、優れたパフォーマンスを実現できます。
![瀋陽ブロワー・ワークスの従業員は、スウェージロック部品で構築した流体システムを使用しています。](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/sbw-group-safety-260x154.jpg)
瀋陽ブロワー・ワークス・グループ、安全性と信頼性の向上を実現
瀋陽ブロワー・ワークス・グループ・コーポレーションは、スウェージロック上海のサポートによって、顧客のアプリケーションの一貫性、信頼性、コスト削減を実現したばかりか、自社の安全性および生産効率も向上させることができました。
![ギャップ検査ゲージを使用して、Swagelokチューブ継手が適切に取り付けられているかどうかを確認する](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/tube-fitting-installation-260x154.jpg)
Swagelokチューブ継手の取り付け
この動画では、一貫性、品質、信頼性の高い継手として世界的に定評のあるSwagelokチューブ継手の取り付け手順を紹介しています。
![溶接継手](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/additional-content/weld-fittings-640x440.jpg)
溶接継手
Swagelok溶接継手は、さまざまな材質、サイズ、形状が揃っており、あらゆる一般産業用途や高純度用途で使用することができます。恒久的かつ確実に接続できるため、強度と信頼性を実現し、品質や耐食性の要件に適合するさまざまな合金を選ぶことができます。
製品ラインアップ:
- 高純度用Micro-Fit®(マイクロ・フィット)溶接(ミニチュア・チューブ突き合わせ溶接)継手
- パイプ差し込み溶接継手
- 海底用溶接継手
- チューブ突き合わせ自動溶接継手
- チューブ突き合わせ溶接継手
- チューブ差し込み自動溶接継手
- チューブ差し込み溶接継手
- 溶接アダプター継手