text.skipToContent text.skipToNavigation
capteurs de pression

Capteurs de pression Swagelok®

Assurez un contrôle électronique précis de la pression avec les capteurs de pression Swagelok pour applications industrielles standard et antidéflagrantes.

Demander plus de détails

Les capteurs de pression Swagelok® peuvent être configurés – plages de pression, raccordements au process, connecteurs électriques, signaux de sortie – en fonction des besoins de vos systèmes.

Modèle S (industriel standard) et modèle E (antidéflagrant)

Durables et compacts, ces capteurs de pression en acier inoxydable résistent aux pics de pression, aux chocs et aux vibrations. La technologie des capteurs piézorésistifs et à film mince garantit la fiabilité et la stabilité des mesures avec une précision de 0,5 % de l’intervalle de mesure [étalonnage du point limite] (0,25 % de l’intervalle de mesure [droite du meilleur ajustement]).

Ils sont proposés avec un vaste choix d’unités de mesure (psi, bar, MPa, kg/cm2, kPa), de références de pression (combinée, relative, absolue), de raccordements au process (adaptateur pour tube Swagelok®, filetage NPT, RG, RJ ou conique ISO7). Une version à membrane affleurante est disponible pour une utilisation avec des fluides visqueux.

Les capteurs de pression modèle S Swagelok® sont adaptés aux usages industriels généraux – contrôle de machine, contrôle de process, matériel de laboratoire, systèmes hydrauliques. Les capteurs de pression modèle E Swagelok® sont des capteurs antidéflagrants conçus pour des environnements particuliers – surveillance des têtes de puits, secteur de la pétrochimie, secteur du pétrole et du gaz offshore. Conforme aux normes IP67/NEMA 4X et certifié CSA/FM, le modèle E résiste aux pics de pression, aux vibrations et à l’humidité, avec comme températures nominales T6 à 60°C (140°F) et T4 à 105°C (221°F).

Besoin d’aide pour réguler ou surveiller la pression ?

Trouver une assistance technique

Catalogues des capteurs de pression

Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.

Un sous-système prêt à monter Swagelok

Petits mais essentiels : comment détecter et se prémunir contre les défaillances des manomètres

Apprenez à reconnaître les signes d’un manomètre défaillant et découvrez comment éviter tout risque pour votre personnel ainsi que des mises à l’arrêt coûteuses pour effectuer les réparations nécessaires.

Apprenez à éviter les défaillances de manomètre

Les ressources de Swagelok sélectionnées pour vous

Installation d’un raccord pour tubes Swagelok
Causes courantes et coût des fuites dans les systèmes fluides

Dans la plupart des installations industrielles, les fuites dans les systèmes fluides sont un phénomène courant. Découvrez comment et pourquoi des fuites se produisent, comment les localiser, quels tests effectuer pour confirmer leur présence et enfin comment élaborer une stratégie pour remédier au problème et les limiter dans l’ensemble des installations.

Pleins feux sur les systèmes d’alimentation de garnitures mécaniques
Pleins feux sur les systèmes d’alimentation de garnitures mécaniques

Découvrez comment les systèmes d’alimentation de garnitures mécaniques Swagelok® intègrent les meilleures pratiques de la norme API 682 et vont encore plus loin en incorporant des principes de conception qui rendent les systèmes faciles à installer et à entretenir.

Un ingénieur inspecte des systèmes fluides à tubes de petit calibre sur un ensemble sur mesure
Externaliser la fabrication de systèmes fluides lorsque les ressources sont limitées en interne

Le bon fonctionnement d’une usine dépend de la fiabilité de plusieurs systèmes fluides courants. Choisir le bon sous-traitant pour externaliser la fabrication de ces systèmes peut vous être très profitable si vos ressources sont limitées.

Des travailleurs discutent des mesures du process dans une usine
Mesures du process – Meilleures pratiques concernant les lignes d’impulsion

Identifier un problème dans une ligne d’instrumentation de process peut s’avérer compliqué si on se concentre uniquement sur le transmetteur. Découvrez comment résoudre ces problèmes avec les conseils et les bonnes pratiques de Swagelok.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.