text.skipToContent text.skipToNavigation

Sistema de Soldadura

Sistema de soldadura disponible con estas especificaciones:

  • Hasta 200 A de potencia pico
  • Pantalla táctil en color fácil de utilizar y en varios idiomas
  • Unidad de potencia para soldadura orbital por arco de tungsteno con gas fiable y consistente
  • El controlador de caudal másico integrado controla automáticamente el caudal de gas de protección del diámetro exterior
  • Peso aproximado 23 kg (50 lb)

Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.

Está filtrando por:
  • Bloques de fijación y collarines
Borrar todos los filtros
Filtrar por:
Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

⚠ Warnung: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.