Шланг Swagelok® с центральной трубкой из полиэтилена
Шланг Swagelok с центральной трубкой из полиэтилена соответствует требованиям Управления по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) и предназначен для работы с продуктами питания, молочными продуктами и водой.
Написать специалисту для уточненияПолиэтиленовый материал центральной трубки шланга серии 7P соответствует требованиям Управления по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) 21CFR, часть 177.1520 и стандарту NSF-51. Внутреннее армирование волокном улучшает номинальные параметры давления шланга. Оболочка из полиуретана препятствует абразивному истиранию и предотвращает скопление влаги и загрязнение системы.
Технические характеристики
| Материалы | Центральная трубка: С гладким каналом, полиэтиленовая Армирование: Волоконная оплетка Оболочка: Неперфорированный синий полиуретан Торцевые соединения: Нерж. сталь 316 |
| Номинальные размеры шланга | От 1/4 до 1 дюйма |
| Рабочее давление | До 2750 psig (189 бар ман) |
| Диапазон температур | От –10 до 150°F (от –23 до 65°C) |
| Торцевые соединения | Трубные обжимные фитинги Swagelok, трубные переходники Swagelok, фитинги с наружной резьбой NPT, фитинги с наружной конической и цилиндрической резьбой ISO/BSP, фитинги с приемным шарнирным соединением SAE 37° (JIC), универсальное сферическое уплотнение, метрические фитинги с приемным шарнирным соединением |
Hose and Flexible Tubing Catalogs
Locate detailed product information, including materials of construction, pressure and temperature ratings, options, and accessories.
Ánimas disponibles en materiales metálicos, PTFE, PFA, vinilo, nilón, polietileno y goma; Tamaños nominales desde 1/8 a 2 pulg; Gran variedad de conexiones finales fraccionales y métricas; Longitudes personalizadas disponibles; Cubiertas, etiquetado y pruebas opcionales
Swagelok® Hose Advisory Services
Learn how to enhance your hose selection, installation, inspection, and maintenance procedures to improve hose life and performance, reducing costs in the process.
Read About Hose ManagementSwagelok Resources Curated for You
3 Steps to Hose Safety & Lower Plant Costs
Industrial hose safety is often deprioritized during regular plant maintenance. It is important hoses receive the attention they deserve—leaks and wear can put your facility at risk. Learn tips to avoid dangerous situations while lowering plant costs.
How an Industrial Hose Maintenance Plan Could Save Your Plant Thousands
Knowing the proper time to replace your industrial hoses can save your plant thousands in maintenance costs. Learn how to evaluate your systems and develop a preventive maintenance plan to manage the health of your hoses.
Industrial Hose Replacement: Core Tube Material Considerations
When selecting an industrial hose, the first place to start is the core tube—the hose’s innermost layer. Learn how to select the ideal hose for your application with information on core tube materials & wall construction from the experts at Swagelok.
How to Select the Right Hose Reinforcement
Industrial hoses typically contain critical reinforcement layers that contribute to longevity and performance. Learn about different reinforcement layer types and which is best suited for different fluid system applications.