Überströmventile — Entlüftungs- und Belüftungsventile, Serien BV und P — Entlüftungsventil, gerade Ausführung
Bitte wählen Sie Optionen aus, um Ihr Produkt zu konfigurieren, Preise zu sehen oder das Produkt in den Warenkorb zu legen.
Alle Filter löschen
Alle Filter löschen
Kataloge
Überströmventile — Entlüftungs- und Belüftungsventile, Serien BV und P — Entlüftungsventil, gerade Ausführung
Be- und Entlüften des Signalleitungsdrucks an die Atmosphäre und Kalibrierung Ihres Kontrollgeräts mit unseren Be- und Entlüftungsventilen.
Válvulas de purga, Tapones de purga:
Presiones de servicio hasta 689 bar (10 000 psig); Temperaturas hasta 454°C (850°F); Materiales de acero inoxidable 316, acero al carbono o aleación 400; Presiones de servicio hasta 275 bar (4 000 psig); Temperaturas hasta 315°C (600°F); Materiales de acero inoxidable 316, latón o acero al carbono
Ähnliche Produkte
Art.-Nr.
|
Körperwerkstoff
|
Größe Verbindung 1
|
Typ Verbindung 1
|
Größe Verbindung 2
|
Typ Verbindung 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
B-4P-2M | Latón | 1/8 pulg. | NPT macho | - | - | Produkt anzeigen |
B-4P-4M | Latón | 1/4 pulg. | NPT macho | - | - | Produkt anzeigen |
B-4P-4M-MP-SC11 | Latón | 1/4 pulg. | NPT macho | - | - | Produkt anzeigen |
B-4P-6M | Latón | 3/8 pulg. | NPT macho | - | - | Produkt anzeigen |
S-4P-4M | Acero al carbono | 1/4 pulg. | NPT macho | - | - | Produkt anzeigen |
SS-4P-2M | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | NPT macho | - | - | Produkt anzeigen |
SS-4P-4 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Produkt anzeigen |
SS-4P-4M | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT macho | - | - | Produkt anzeigen |
SS-4P-4T | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Extensión de Tubo | - | - | Produkt anzeigen |
SS-4P-6M | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | NPT macho | - | - | Produkt anzeigen |
SS-4PM2RT | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | - | - | Produkt anzeigen |
SS-4PM8 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | NPT macho | - | - | Produkt anzeigen |
SS-4PST4 | Acero inoxidable 316 | 7/16-20 pulg. | Male UNF Thread | - | - | Produkt anzeigen |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.