|
VAC Goop™ Thread Lubricant, Fluorosilicone-Based, 1 oz. (29.5 cm3) Tube
Part #: MS-TL-VGT
|
||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Specifications
VAC Goop™Assemble connections easily with our complete line of Swagelok thread lubricants, formulated for many materials, alloys, and temperatures. Log in or Register to view price ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Sichere Produktauswahl:
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich. |
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.
VAC Goop™ Thread Lubricant, Fluorosilicone-Based, 1 oz. (29.5 cm3) Tube
Log in or Register to view price
Catalogs
VAC Goop™
Detectores de fugas líquidos Snoop®; Lubricantes para roscas Goop™ ; Sellante para roscas SWAK®, cinta de PTFE y sellante sin PTFE
Características: Procedimiento de identificación paso a paso de roscas y conexiones finales.
Specifications
MS-TL-VGT — VAC Goop™ Thread Lubricant, Fluorosilicone-Based, 1 oz. (29.5 cm3) Tube
| Attribute | Value |
|---|---|
| Container Size | 1 oz. (29.5 cm3) |
| Temperature Range | Temperatures up to 300 F (148 C) |
| eClass (4.1) | 23060102 |
| eClass (5.1.4) | 23060102 |
| eClass (6.0) | 23060102 |
| eClass (6.1) | 23060102 |
| eClass (10.1) | 23060102 |
| UNSPSC (4.03) | 31201612 |
| UNSPSC (10.0) | 41111932 |
| UNSPSC (11.0501) | 41111932 |
| UNSPSC (13.0601) | 41111932 |
| UNSPSC (15.1) | 41111932 |
| UNSPSC (17.1001) | 40173303 |
Resources
Drawings
Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Sales drawings are available for this product. Download the files.
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.