카탈로그
지지 시스템 — 볼트식 플라스틱 클램프 튜브 지지대
스웨즈락 튜빙 지지대 키트로 튜브 또는 파이프 공급 시스템에서 충격과 진동의 영향을 최소화합니다.
Stainless Steel Seamless Tubing, Fractional, Metric, and Imperial Sizes
Features: Standard instrumentation tubing; 1/8 to 2 in. and 3 to 25 mm outside diameter; Marked to indicate size, material, specifications, and heat number
비슷한 제품
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
튜브 외경(OD)
|
길이
|
굽힘 반경
|
|
---|---|---|---|---|---|
304-S1-PA-4T | ポリアミド | 1/4 インチ | - | - | 제품 보기 |
304-S1-PP-10TM | ポリプロピレン | 10 mm | - | - | 제품 보기 |
304-S1-PP-12TM | ポリプロピレン | 12 mm | - | - | 제품 보기 |
304-S1-PP-4T | ポリプロピレン | 1/4 インチ | - | - | 제품 보기 |
304-S1-PP-6T | ポリプロピレン | 3/8 インチ | - | - | 제품 보기 |
304-S1-PP-6TM | ポリプロピレン | 6 mm | - | - | 제품 보기 |
304-S1-PP-8TM | ポリプロピレン | 8 mm | - | - | 제품 보기 |
304-S3-PA-16T | ポリアミド | 1 インチ | - | - | 제품 보기 |
304-S3-PA-8T | ポリアミド | 1/2 インチ | - | - | 제품 보기 |
304-S3-PP-10T | ポリプロピレン | 5/8 インチ | - | - | 제품 보기 |
304-S3-PP-12T | ポリプロピレン | 3/4 インチ | - | - | 제품 보기 |
304-S3-PP-14T | ポリプロピレン | 7/8 インチ | - | - | 제품 보기 |
304-S3-PP-16T | ポリプロピレン | 1 インチ | - | - | 제품 보기 |
304-S3-PP-16TM | ポリプロピレン | 16 mm | - | - | 제품 보기 |
304-S3-PP-18TM | ポリプロピレン | 18 mm | - | - | 제품 보기 |
304-S3-PP-25TM | ポリプロピレン | 25 mm | - | - | 제품 보기 |
304-S3-PP-8T | ポリプロピレン | 1/2 インチ | - | - | 제품 보기 |
304-S5-PP-20T | ポリプロピレン | 1 1/4 インチ | - | - | 제품 보기 |
304-S5-PP-24T | ポリプロピレン | 1 1/2 インチ | - | - | 제품 보기 |
316-S3-PP-8T | ポリプロピレン | 1/2 インチ | - | - | 제품 보기 |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.