|
316 Stainless Steel Cap for 1/4 in. OD Tubing
Part #: SS-400-C
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Specifications
CapsTube cap fitting provides a secure seal for unused tube ends—ideal for protecting system integrity during maintenance, testing, or shutdowns. Log in or Register to view price ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Sichere Produktauswahl:
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich. Warning: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers. |
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.
Warning: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.
316 Stainless Steel Cap for 1/4 in. OD Tubing
Log in or Register to view price
Catalogs
Caps
Disponibles en medidas de tubo desde 2 a 50 mm y desde 1/16 a 2 pulg.; Galgabilidad consistente en la instalación inicial; Fácil desconexión y reutilización; Gran variedad de materiales y configuraciones
Detectores de fugas líquidos Snoop®; Lubricantes para roscas Goop™ ; Sellante para roscas SWAK®, cinta de PTFE y sellante sin PTFE
Características: Procedimiento de identificación paso a paso de roscas y conexiones finales.
Selección del tubo ; Manejo del tubo ; Servicio de gases ; Instalación del tubo; Tablas de presiones de servicio admisibles sugeridas; Tubo de acero al carbono; Tubo de acero inoxidable; Tubo de cobre; Tubo de aluminio; Tubo de aleación 400; Tubo de aleación C-276; Tubo de aleación 20; Tubo de aleación 600; Tubo de titanio grado 2; Tubo Súper Dúplex SAF 2507™; Tubo de aleación 825; Tubo de aleación 625; Factores de temperatura elevada
Este documento especifica las directrices seguidas por Swagelok® Company y sus proveedores, para asegurar el cumplimiento de los requisitos de limpieza del producto según está establecido por ASTM G93 Nivel C.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Specifications
SS-400-C — 316 Stainless Steel Cap for 1/4 in. OD Tubing
| Attribute | Value |
|---|---|
| Body Material | 316 Stainless Steel |
| Bored Through | No |
| Cleaning Process | Standard Cleaning and Packaging (SC-10) |
| Connection 1 Size | 1/4 in. |
| Connection 1 Type | Swagelok® Tube Fitting |
| Flow Restrictor | No |
| eClass (4.1) | 37020713 |
| eClass (5.1.4) | 37020517 |
| eClass (6.0) | 22560207 |
| eClass (6.1) | 37020517 |
| eClass (10.1) | 37020517 |
| UNSPSC (4.03) | 40142603 |
| UNSPSC (10.0) | 40142607 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142607 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183104 |
| UNSPSC (15.1) | 40183104 |
| UNSPSC (17.1001) | 40141607 |
Resources
Drawings
Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Sales drawings are available for this product. Download the files.
Similar Products
|
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2507-400-C-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | View Product |
| 2507-600-C-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | View Product |
| 2507-810-C-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | View Product |
| 6MO-400-C | 6-Moly | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | View Product |
| 6MO-810-C | 6-Moly | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | View Product |
| B-100-C | Latón | 1/16 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | View Product |
| B-1010-C | Latón | 5/8 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | View Product |
| B-200-C | Latón | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | View Product |
| B-400-C | Latón | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | View Product |
| B-600-C | Latón | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | View Product |
| B-810-C | Latón | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | View Product |
| PFA-420-C | PFA | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | View Product |
| SS-100-C | Acero inoxidable 316 | 1/16 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | View Product |
| SS-1010-C | Acero inoxidable 316 | 5/8 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | View Product |
| SS-10M0-C | Acero inoxidable 316 | 10 mm | Racor Swagelok® | - | - | View Product |
| SS-1210-C | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | View Product |
| SS-12M0-C | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Racor Swagelok® | - | - | View Product |
| SS-14M0-C | Acero inoxidable 316 | 14 mm | Racor Swagelok® | - | - | View Product |
| SS-15M0-C | Acero inoxidable 316 | 15 mm | Racor Swagelok® | - | - | View Product |
| SS-1610-C | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | View Product |
| SS-16M0-C | Acero inoxidable 316 | 16 mm | Racor Swagelok® | - | - | View Product |
| SS-18M0-C | Acero inoxidable 316 | 18 mm | Racor Swagelok® | - | - | View Product |
| SS-2000-C | Acero inoxidable 316 | 1 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | View Product |
| SS-200-C | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | View Product |
| SS-20M0-C | Acero inoxidable 316 | 20 mm | Racor Swagelok® | - | - | View Product |
| SS-22M0-C | Acero inoxidable 316 | 22 mm | Racor Swagelok® | - | - | View Product |
| SS-2400-C | Acero inoxidable 316 | 1 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | View Product |
| SS-25M0-C | Acero inoxidable 316 | 25 mm | Racor Swagelok® | - | - | View Product |
| SS-300-C | Acero inoxidable 316 | 3/16 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | View Product |
| SS-3200-C | Acero inoxidable 316 | 2 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | View Product |
| SS-3M0-C | Acero inoxidable 316 | 3 mm | Racor Swagelok® | - | - | View Product |
| SS-4M0-C | 316 Stainless Steel | 4 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | View Product |
| SS-500-C | 316 Stainless Steel | 5/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | View Product |
| SS-600-C | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | View Product |
| SS-6M0-C | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | View Product |
| SS-810-C | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | View Product |
| SS-8M0-C | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | View Product |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.