Racores para Tubo y Adaptadores — Recambios y Accesorios — Juegos de Tuercas y Férulas
Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo
Catálogos
Racores para Tubo y Adaptadores — Recambios y Accesorios — Juegos de Tuercas y Férulas
Sistemas sin fugas gracias una sujeción robusta del tubo y resistencia a las vibraciones. La alta fiabilidad del racor Swagelok ha sido probada durante más de 65 años de éxitos, y está documentada en un gran número de informes de ensayos publicados, incluyendo ensayos realizados bajo condiciones extremas.
Racores para Tubo Galgables y Adaptadores:
Disponibles en medidas de tubo desde 2 a 50 mm y desde 1/16 a 2 pulg.; Galgabilidad consistente en la instalación inicial; Fácil desconexión y reutilización; Gran variedad de materiales y configuraciones
Productos similares
|
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-400-NFSET | Latón | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
| B-600-NFSET | Latón | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
| B-810-NFSET | Latón | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
| SS-100-NFSET | Acero inoxidable 316 | 1/16 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
| SS-10M0-NFSET | Acero inoxidable 316 | 10 mm | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
| SS-12M0-NFSET | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
| SS-200-NFSET | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
| SS-400-NFSET | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
| SS-600-NFSET | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
| SS-6M0-NFSET | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
| SS-810-NFSET | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
| SS-8M0-NFSET | Acero inoxidable 316 | 8 mm | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.