Трубные фитинги — Колпаки и заглушки — Трубные заглушки
Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все
Каталоги
Трубные фитинги — Колпаки и заглушки — Трубные заглушки
Подберите выполненные прецизионным методом фитинги, переходники и другие продукты Swagelok, размеры и материалы изготовления которых подходят для вашей системы.
Pipe Fittings
Optimize sealing and minimize galling with pipe fittings manufactured to Swagelok's high quality standards in configurations such as pipe adapters and couplings.
Похожие изделия
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
2507-8-P-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 in. | Male NPT | - | - | Просмотр изделия |
B-4-P | Brass | 1/4 in. | Male NPT | - | - | Просмотр изделия |
B-8-P | Brass | 1/2 in. | Male NPT | - | - | Просмотр изделия |
SS-12-P | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Male NPT | - | - | Просмотр изделия |
SS-16-P | 316 Stainless Steel | 1 in. | Male NPT | - | - | Просмотр изделия |
SS-1-P | 316 Stainless Steel | 1/16 in. | Male NPT | - | - | Просмотр изделия |
SS-2-P | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Male NPT | - | - | Просмотр изделия |
SS-2-P-RS | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | - | - | Просмотр изделия |
SS-4-P | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | - | - | Просмотр изделия |
SS-4-P-RS | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | - | - | Просмотр изделия |
SS-4-P-RT | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | - | - | Просмотр изделия |
SS-6-P | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Male NPT | - | - | Просмотр изделия |
SS-6-P-RS | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | - | - | Просмотр изделия |
SS-6-P-RT | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Male ISO Tapered Thread | - | - | Просмотр изделия |
SS-8-P | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male NPT | - | - | Просмотр изделия |
SS-8-P-RS | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | - | - | Просмотр изделия |
SS-8-P-RT | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male ISO Tapered Thread | - | - | Просмотр изделия |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.