7Pシリーズ・ホースのコア材質は、FDA 21 CFR Part 177 1520およびNSF-51に準拠しています。内部の繊維補強材により、ホースの使用圧力範囲が向上しています。ポリウレタン製カバーは耐磨耗性があり、湿気のたまりやシステム内のコンタミネーションを防止します。
仕様
| 材質 | コア:スムーズボア・タイプのポリエチレン 補強材:繊維製ブレード カバー:非せん孔ポリウレタン(ブルー) エンド・コネクション:316ステンレス鋼 |
| ホース内径(呼び径)サイズ | 1/4~1 インチ |
| 最高使用圧力 | 18.9 MPa |
| 使用温度範囲 | –23~65°C |
| エンド・コネクション | Swagelokチューブ継手、Swagelokチューブ・アダプター、NPTおねじ、ISO管用テーパーおねじ、ISO管用平行おねじ、SAE 37°(JIC)めすスウィベル、グローブ・シール、めすスウィベル(ミリ・サイズ) |
ホース/フレキシブル・チューブのカタログ
構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。
Ánimas disponibles en materiales metálicos, PTFE, PFA, vinilo, nilón, polietileno y goma; Tamaños nominales desde 1/8 a 2 pulg; Gran variedad de conexiones finales fraccionales y métricas; Longitudes personalizadas disponibles; Cubiertas, etiquetado y pruebas opcionales
スウェージロックのホース・アドバイス・サービス
ホースの選定、取り付け、検査、メンテナンスを適切に行うことで、ホースの耐久性やパフォーマンスを向上させ、プロセスのコストを削減することができます。
ホース管理サービスの詳細を見る関連資料/コラム記事
ホースの安全性確保とプラント・コスト低減のための3つのステップ
プラントの定期メンテナンスでは、一般産業用ホースは軽視されがちです。しかし、ホースには相応の注意を払う必要があります。ホースに漏れや摩耗が生じると、設備が危険に曝されるおそれがあるからです。今回は、ホースの不具合による危険な状況を回避し、プラント・コストを低減するためのヒントを紹介します。
一般産業用ホースのメンテナンス計画を策定してプラントのコストを大幅に削減する
一般産業用ホースの適切な交換時期を見極めることができれば、プラントのメンテナンス費用を大幅に削減することができます。今回は、システムの評価とメンテナンス計画の策定を通じて、ホースの交換サイクルを管理する方法を紹介します。
一般産業用ホースの交換:コア・チューブの材質に関する検討事項
一般産業用ホースを選定する際は、最初にホースの最も内側の層にあるコア・チューブを選んでください。今回は、コア・チューブの材質と内面構造に基づいてアプリケーションに最適なホースを選定する方法を紹介します。
適切なホース補強材の選定方法
一般産業用ホースの寿命やパフォーマンスは、使用している補強材次第であると言っても過言ではありません。今回は補強材のタイプと、さまざまな流体システムのアプリケーションに適した補強材について紹介します。