Verschraubungen mit Dichtkonus und Sicherungsgewinde — Adapter — Gerade Ausführungen
Bitte wählen Sie Optionen aus, um Ihr Produkt zu konfigurieren, Preise zu sehen oder das Produkt in den Warenkorb zu legen.
Alle Filter löschen
Alle Filter löschen
Kataloge
Verschraubungen mit Dichtkonus und Sicherungsgewinde — Adapter — Gerade Ausführungen
Cone and thread (C&T) connections provide dependable medium- and high-pressure performance. Weep holes standard on all pressure connections to verify proper connection.
Accesorios, Tubo y Válvulas y Herramientas para media y alta presión
Características: Construcción en acero inoxidable 316; Temperaturas hasta 537°C (1000°F); Tamaños de los accesorios de media presión (MP)—1/4 a 1 pulg., Presión de servicio—hasta 1378 bar (20.000 psig); Tamaños de los accesorios de alta presión (HP)—1/4 a 9/16 pulg., Presión de servicio—hasta 4134 bar (60.000 psig); Disponibles en cumplimiento de NACE® MR0175/ISO15156
Ähnliche Produkte
Art.-Nr.
|
Körperwerkstoff
|
Größe Verbindung 1
|
Typ Verbindung 1
|
Größe Verbindung 2
|
Typ Verbindung 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
CN4HM4NF15 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Macho con cono y rosca de alta presión | 1/4 pulg. | NPT hembra | Produkt anzeigen |
CN4NM4MF15 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Conexión hembra con cono y rosca de media presión | 1/4 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
CN6HM4HF60 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Macho con cono y rosca de alta presión | 1/4 pulg. | Conexión hembra con cono y rosca de alta presión | Produkt anzeigen |
CN6MM4NF15 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Macho con cono y rosca de media presión | 1/4 pulg. | NPT hembra | Produkt anzeigen |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。