Accesorios con cono y rosca — Adaptadores
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche Optionen
-
Accesorios con cono y rosca — Adaptadores — Rectos
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 2CN4HM4NF15 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Macho con cono y rosca de alta presión 1/4 pulg. NPT hembra CN6HM4HF60 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Macho con cono y rosca de alta presión 1/4 pulg. Conexión hembra con cono y rosca de alta presión CN6MM4NF15 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Macho con cono y rosca de media presión 1/4 pulg. NPT hembra CN4NM4MF15 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Conexión hembra con cono y rosca de media presión 1/4 pulg. NPT macho
Produktverfügbarkeit je nach Filialenstandort
Stunden