Racores para Tubo y Adaptadores — Tapones para tubo y tapones para racor — Tapones para tubo
Catálogos
Racores para Tubo y Adaptadores — Tapones para tubo y tapones para racor — Tapones para tubo
Erzielen Sie leckfreie Leistung mit robuster Rohrerfassung und Vibrationswiderstand. Die Rohrverschraubungen von Swagelok bewähren sich seit mehr als 65 Jahren unter extremen Bedingungen. Die Leistung ist auch in zahlreichen veröffentlichten Testberichten dokumentiert.
The proven Swagelok® tube fitting design manufactured from corrosion-resistant alloy 2507 with NORSOK M0630 and M-650 compliance standard, NACE MR0175/ISO 15156 optional.
Disponibles en medidas de tubo desde 2 a 50 mm y desde 1/16 a 2 pulg.; Galgabilidad consistente en la instalación inicial; Fácil desconexión y reutilización; Gran variedad de materiales y configuraciones
Temperaturas de servicio desde 20 a 204°C (70 a 400ºF); Presiones de servicio hasta 18,9 bar (275 psig); Tamaños desde 1/8 a 1/2 pulg.
Productos similares
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
2507-400-C-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
2507-600-C-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
2507-810-C-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
6MO-400-C | 6-Moly | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
6MO-810-C | 6-Moly | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
B-100-C | Latón | 1/16 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
B-1010-C | Latón | 5/8 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
B-200-C | Latón | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
B-400-C | Latón | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
B-600-C | Latón | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
B-810-C | Latón | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
PFA-420-C | PFA | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
SS-100-C | Acero inoxidable 316 | 1/16 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
SS-1010-C | Acero inoxidable 316 | 5/8 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
SS-10M0-C | Acero inoxidable 316 | 10 mm | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
SS-1210-C | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
SS-12M0-C | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
SS-14M0-C | Acero inoxidable 316 | 14 mm | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
SS-15M0-C | Acero inoxidable 316 | 15 mm | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
SS-1610-C | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
SS-16M0-C | Acero inoxidable 316 | 16 mm | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
SS-18M0-C | Acero inoxidable 316 | 18 mm | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
SS-2000-C | Acero inoxidable 316 | 1 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
SS-200-C | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
SS-20M0-C | Acero inoxidable 316 | 20 mm | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
SS-22M0-C | Acero inoxidable 316 | 22 mm | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
SS-2400-C | Acero inoxidable 316 | 1 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
SS-25M0-C | Acero inoxidable 316 | 25 mm | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
SS-300-C | Edelstahl 316 | 3/16 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
SS-3200-C | Edelstahl 316 | 2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
SS-3M0-C | Edelstahl 316 | 3 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
SS-400-C | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
SS-4M0-C | Edelstahl 316 | 4 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
SS-500-C | Edelstahl 316 | 5/16 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
SS-600-C | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
SS-6M0-C | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
SS-810-C | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
SS-8M0-C | Edelstahl 316 | 8 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.