카탈로그
중압 튜브 피팅 — 유니온 — 90° 엘보우
Los racores para media presión serie FK Swagelok ofrecen un excelente cierre en gas y resistencia a las vibraciones en aplicaciones hasta 1378 bar (20.000 psig). Disponibles en Acero inox. 316, aleación súper dúplex 2507 o aleación 625
Características: Construcción en acero inoxidable 316; Temperaturas hasta 537°C (1000°F); Tamaños de los accesorios de media presión (MP)—1/4 a 1 pulg., Presión de servicio—hasta 1378 bar (20.000 psig); Tamaños de los accesorios de alta presión (HP)—1/4 a 9/16 pulg., Presión de servicio—hasta 4134 bar (60.000 psig); Disponibles en cumplimiento de NACE® MR0175/ISO15156
비슷한 제품
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-12FK0-9 | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Racor para Tubo Swagelok® de Media Presión | 3/4 pulg. | Racor para Tubo Swagelok® de Media Presión | 제품 보기 |
SS-4FK0-9 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor para Tubo Swagelok® de Media Presión | 1/4 pulg. | Racor para Tubo Swagelok® de Media Presión | 제품 보기 |
SS-6FK0-9 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor para Tubo Swagelok® de Media Presión | 3/8 pulg. | Racor para Tubo Swagelok® de Media Presión | 제품 보기 |
SS-8FK0-9 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor para Tubo Swagelok® de Media Presión | 1/2 pulg. | Racor para Tubo Swagelok® de Media Presión | 제품 보기 |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.