Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.
Warnung: Produkte oder Komponenten von Swagelok, die nicht mit den Industriestandards übereinstimmen, einschließlich Rohrverschraubungen und Endanschlüsse von Swagelok, dürfen nicht mit solchen anderer Hersteller kombiniert/ausgetauscht werden.
ANSI-Flanschadapter aus Edelstahl, 1 Zoll Swagelok-Rohrverschraubung, Nennweite 1 Zoll, Klasse 600
Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen
Kataloge
Gerade Ausführungen
Einfacher Übergang von Rohren auf Schläuche für kontinuierlichen Durchfluss mit Swagelok-Rohrverschraubungen.
Características: Transición sin rosca y sin soldaduras de sistemas de tubería con bridas a sistemas de tubo; Los tipos de bridas cumplen las normas ASME, DIN, EN y JIS; Cuerpo forjado de una pieza mecanizado integralmente; Disponible con conexiones finales mediante racores para tubo Swagelok® de hasta 50 mm y 2 pulg.
Disponibles en medidas de tubo desde 2 a 50 mm y desde 1/16 a 2 pulg.; Galgabilidad consistente en la instalación inicial; Fácil desconexión y reutilización; Gran variedad de materiales y configuraciones
Pages 1-3. Features: installation in high-pressure applications and high safety-factor systems.
Technische Daten
Attribute | Wert |
---|---|
Körperwerkstoff | Edelstahl 316 |
Reinigungsverfahren | Standardreinigung und -verpackung (SC-10) |
Größe Verbindung 1 | 1 Zoll |
Typ Verbindung 1 | Swagelok®-Rohrverschraubung |
Größe Verbindung 2 | Nennweite 1 Zoll |
Typ Verbindung 2 | ANSI-Flansch, Klasse 600 |
Durchflusswiderstand | Nein |
eClass (4.1) | 37020230 |
eClass (5.1.4) | 37020205 |
eClass (6.0) | 37020500 |
eClass (6.1) | 37020500 |
UNSPSC (4.03) | 40141710 |
UNSPSC (10.0) | 40142612 |
UNSPSC (11.0501) | 40142612 |
UNSPSC (13.0601) | 40183109 |
UNSPSC (15.1) | 40183109 |
Ressourcen
Zeichnungen
Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.
Ähnliche Produkte
Art.-Nr.
|
Körperwerkstoff
|
Größe Verbindung 1
|
Typ Verbindung 1
|
Größe Verbindung 2
|
Typ Verbindung 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-10M0-F8-150 | Acero inoxidable 316 | 10 mm | Racor Swagelok® | NPS 1/2 pulg. | Brida ANSI, Clase 150 | Produkt anzeigen |
SS-1210-F12-150 | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Racor Swagelok® | NPS 3/4 pulg. | Brida ANSI, Clase 150 | Produkt anzeigen |
SS-1210-F12-300 | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Racor Swagelok® | NPS 3/4 pulg. | Brida ANSI, Clase 300 | Produkt anzeigen |
SS-1210-F12-600 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | NPS 3/4 pulg. | Brida ANSI, Clase 600 | Produkt anzeigen |
SS-1210-F16-150 | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Racor Swagelok® | NPS 1 pulg. | Brida ANSI, Clase 150 | Produkt anzeigen |
SS-12M0-F12-600 | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Racor Swagelok® | NPS 3/4 pulg. | Brida ANSI, Clase 600 | Produkt anzeigen |
SS-12M0-F32-150 | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Racor Swagelok® | NPS 2 pulg. | Brida ANSI, Clase 150 | Produkt anzeigen |
SS-12M0-F32-300 | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Racor Swagelok® | NPS 2 pulg. | Brida ANSI, Clase 300 | Produkt anzeigen |
SS-12M0-F8-150 | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Racor Swagelok® | NPS 1/2 pulg. | Brida ANSI, Clase 150 | Produkt anzeigen |
SS-12M0-F8-300 | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Racor Swagelok® | NPS 1/2 pulg. | Brida ANSI, Clase 300 | Produkt anzeigen |
SS-1610-F16-150 | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | Racor Swagelok® | NPS 1 pulg. | Brida ANSI, Clase 150 | Produkt anzeigen |
SS-1610-F16-300 | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | Racor Swagelok® | NPS 1 pulg. | Brida ANSI, Clase 300 | Produkt anzeigen |
SS-1610-F32-150 | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | Racor Swagelok® | NPS 2 pulg. | Brida ANSI, Clase 150 | Produkt anzeigen |
SS-600-F8-150 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | NPS 1/2 pulg. | Brida ANSI, Clase 150 | Produkt anzeigen |
SS-600-F8-300 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | NPS 1/2 pulg. | Brida ANSI, Clase 300 | Produkt anzeigen |
SS-810-F12-150 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | NPS 3/4 pulg. | Brida ANSI, Clase 150 | Produkt anzeigen |
SS-810-F12-300 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | NPS 3/4 pulg. | Brida ANSI, Clase 300 | Produkt anzeigen |
SS-810-F12-600 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | NPS 3/4 pulg. | Brida ANSI, Clase 600 | Produkt anzeigen |
SS-810-F16-150 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | NPS 1 pulg. | Brida ANSI, Clase 150 | Produkt anzeigen |
SS-810-F16-300 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | NPS 1 pulg. | Brida ANSI, Clase 300 | Produkt anzeigen |
SS-810-F16-600 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | NPS 1 pulg. | Brida ANSI, Clase 600 | Produkt anzeigen |
SS-810-F32-150 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | NPS 2 pulg. | Brida ANSI, Clase 150 | Produkt anzeigen |
SS-810-F8-150 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | NPS 1/2 pulg. | Brida ANSI, Clase 150 | Produkt anzeigen |
SS-810-F8-300 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | NPS 1/2 pulg. | Brida ANSI, Clase 300 | Produkt anzeigen |
SS-810-F8-600 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | NPS 1/2 pulg. | Brida ANSI, Clase 600 | Produkt anzeigen |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.