Ultra-Torr-Vakuumverschraubungen — Gerade Verschraubungen
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche Optionen
-
Ultra-Torr-Vakuumverschraubungen — Gerade Verschraubungen — Codos de 90°
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 2SS-4-UT-9 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío 1/4 pulg. Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío -
Ultra-Torr-Vakuumverschraubungen — Gerade Verschraubungen — Rectos
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 2SS-6-UT-6 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío 3/8 pulg. Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío SS-6-UT-6-4 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío 1/4 pulg. Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío SS-8-UT-6-810 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío 1/2 pulg. Racor Swagelok® SS-12-UT-6 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío 3/4 pulg. Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío SS-16-UT-6 Acero inoxidable 316 1 pulg. Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío 1 pulg. Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío SS-4-UT-6 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío 1/4 pulg. Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío SS-4-UT-6-200 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío 1/8 pulg. Racor Swagelok® SS-4-UT-6-400 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío 1/4 pulg. Racor Swagelok® SS-8-UT-6-4 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío 1/4 pulg. Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío SS-6-UT-6-600 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío 3/8 pulg. Racor Swagelok® SS-8-UT-6 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío 1/2 pulg. Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío SS-8-UT-6-400 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío 1/4 pulg. Racor Swagelok® -
Ultra-Torr-Vakuumverschraubungen — Gerade Verschraubungen — Tes
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 2SS-4-UT-3 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío 1/4 pulg. Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío SS-8-UT-3 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío 1/2 pulg. Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío
Produktverfügbarkeit je nach Filialenstandort
Stunden