Swagelok® Gasflaschen-Umschaltregler
Die Regler der Serie KCM schalten die Gasquellen automatisch um, wodurch ein kontinuierlicher Gasfluss gewährleistet und Ausfallzeiten reduziert werden.
Hilfe bei der Auswahl von DruckreglernDie Gasflaschen-Umschaltregler der Serie KCM von Swagelok schalten automatisch zwischen zwei Gasquellen um, um in kritischen Industrieanwendungen einen kontinuierlichen Gasfluss aufrechtzuerhalten und so Ausfallzeiten und Arbeitskosten zu reduzieren. Die Umschaltregler der Serie KCM sind so ausgelegt, dass sie einen minimalen Wartungsaufwand erfordern und eine zuverlässige Gasverteilung mit geringem Überwachungsaufwand ermöglichen. Gewellte, nicht perforierte Membranen in den Druckreglern der Serie KCM sorgen für Langlebigkeit und ein verbessertes Druckverhalten.
Spezifikationen
Max. Eingangsdruck | 300 bar (4351 psig) mit PEEK-Sitz 248 bar (3.600 psig) Flaschenanschlüsse und Schlauchzubehör können zu einer Begrenzung des Eingangsdrucks führen. |
Druckregelbereiche | 0 bis 0,68 bar (10 psig)–0 bis 34,4 bar (500 psig) |
Nominale Umschaltdrücke | 6,8, 17,2 und 34,4 bar (100, 250 und 500 psig) |
Durchflusskoeffizient (Cv | 0,06 |
Max. Betriebstemperatur | 80 °C (176 °F) mit PCTFE-Sitz 200 °C (392 °F) mit PEEK-Sitz 100 °C (212 °F) mit PEEK-Sitz und max. Eingangsdruck über 248 bar (3600 psig) |
Tipps zur Auswahl des passenden Druckreglers für Ihre Anwendung
Gasflaschen-Umschaltregler—Kataloge
Hier finden Sie ausführliche Informationen zu unseren Gasflaschen-Umschaltreglern, einschließlich Werkstoffe, Zubehör sowie Druck- und Temperaturstufen.
Reductores de presión; Reguladores de contrapresión; Reguladores para cambio de botella; Modelos Vaporizadores

Sie brauchen Unterstützung bei der Auswahl der richtigen Druckregler?
In unserem Video zur Druckreglerauswahl erfahren Sie mehr über die verschiedenen Druckreglertypen unter verschiedenen Einsatzbedingungen.
Finden Sie den richtigen DruckreglerSwagelok-Ressourcen zu Druckreglern

So verringern Sie den Versorgungsdruckeffekt bei Druckreglern
Der Versorgungsdruckeffekt beschreibt die inverse Abhängigkeit zwischen dem Eingangs- und dem Ausgangsdruck in einem Druckregler. Mit den Tipps von Swagelok lässt sich dieses Phänomen einfach in den Griff bekommen.

Wie gründliche Tests eine zuverlässige Reglerleistung garantieren
Haben Sie sich schon einmal gefragt, welche Tests ein Produkt durchlaufen muss, das für den Einsatz unter extremen Bedingungen entwickelt wurde? Werfen Sie einen Blick hinter die Labortüren und erfahren Sie mehr über die Entwicklung der Druckregler der Serie RHPS, die bei Temperaturen von weit unter 0 Grad eingesetzt werden können.

Wie Sie die Durchflusskurve von Druckreglern flach halten und die Regeldifferenz minimieren
Regeldifferenzen treten bei allen Druckminderern auf. Erfahren Sie, wie verschiedene Konfigurationen mit dombelasteten Reglern dazu beitragen, Regeldifferenzen zu minimieren und die Durchflusskurve von Druckreglern abzuflachen.

Wie sich Zeitverzögerungen in Analysesystemen mithilfe von Reglern reduzieren lassen
Zeitverzögerungen werden in Analysesystemen häufig unter- oder falsch eingeschätzt. Eine Möglichkeit, diese Verzögerung abzumildern, ist ein druckgesteuerter Regler. Erfahren Sie, wie Sie Zeitverzögerungen in Ihrem Analysesystem einfach in den Griff bekommen.