Válvulas de Alivio — Válvulas de purga y Tapones de purga, Series BV y P
Válvulas disponibles con estas especificaciones:
- 6 a 8 mm (1/8 a 1/2 pulg.)
- –53°C (–65°F) a 454°C (850°F)
- Acero inoxidable 316, acero al carbono, aleación 400, aleación C-276
- 419 bar (6085 psig) a 689 bar (10 000 psig)
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
Válvulas de Alivio — Válvulas de purga y Tapones de purga, Series BV y P — Válvulas de purga, Modelo recto
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2SS-4PM2RT Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica - - B-4P-6M Latón 3/8 pulg. NPT macho - - S-4P-4M Acero al carbono 1/4 pulg. NPT macho - - B-4P-2M Latón 1/8 pulg. NPT macho - - B-4P-4M-MP-SC11 Latón 1/4 pulg. NPT macho - - SS-4P-2M Acero inoxidable 316 1/8 pulg. NPT macho - - SS-4P-4M Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho - - SS-4PST4 Acero inoxidable 316 7/16-20 pulg. Male UNF Thread - - B-4P-4M Latón 1/4 pulg. NPT macho - - SS-4P-4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - SS-4P-4T Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Extensión de Tubo - - SS-4P-6M Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT macho - - SS-4PM8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho - - -
Válvulas de Alivio — Válvulas de purga y Tapones de purga, Series BV y P — Válvula de purga, Modelo recto
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2SS-BVM4RT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 3/16 pulg. Tubo de Venteo SS-BVM6 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT macho 3/16 pulg. Tubo de Venteo SS-BVM4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho 3/16 pulg. Tubo de Venteo SS-BVM4-C3-SH Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho 3/16 pulg. Tubo de venteo dentado SS-BVM8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho 3/16 pulg. Tubo de Venteo SS-BVM8-SH Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho 3/16 pulg. Tubo de Venteo SS-BVST4 Acero inoxidable 316 7/16-20 pulg. Male UNF Thread 3/16 pulg. Tubo de Venteo SS-BVM2-SH Acero inoxidable 316 1/8 pulg. NPT macho 3/16 pulg. Extensión de Tubo SS-BVM4-SH Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho 3/16 pulg. Tubo de Venteo SS-BVM2 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. NPT macho 3/16 pulg. Tubo de Venteo
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas