Enchufe Rápido — Recambios y Accesorios
Válvulas disponibles con estas especificaciones:
- Acero inoxidable 316, latón
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
-
Enchufe Rápido — Recambios y Accesorios — Protectores de las Espigas
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2B-QC4-SP Latón - - - - SS-QC4-SP Acero inoxidable 316 - - - - SS-QC8-SP Acero inoxidable 316 - - - - SS-QF8-SP Acero inoxidable 316 - - - - SS-QC6-SP Acero inoxidable 316 - - - - SS-QF4-SP Acero inoxidable 316 - - - - -
Enchufe Rápido — Recambios y Accesorios — Protectores de las Bases
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2B-QC4-BP Latón - - - - SS-QF4-BP Acero inoxidable 316 - - - - SS-QF8-BP Acero inoxidable 316 - - - - SS-QC6-BP Acero inoxidable 316 - - - - SS-QC6A-B-KITVT Acero inoxidable 316 - - - - SS-QC8-BP Acero inoxidable 316 - - - - SS-QC4-BP Acero inoxidable 316 - - - - -
Enchufe Rápido — Recambios y Accesorios — Protectores de las Bases - Con Retención de la Presión
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2SS-QC4-BPPR Acero inoxidable 316 - - - -
Наличие изделий по местоположению склада
часов