text.skipToContent text.skipToNavigation
벨로우즈 밸브

Swagelok® 벨로우즈 밸브

Swagelok 벨로우즈 밸브는 대부분 패킹이 없는 구조 또는 용접 씰을 사용하여 누설 가능성을 억제하도록 설계됩니다. 또한, 대기압에 대한 밀폐가 작업자의 안전을 유지하고 공정이 설계대로 작동하는 데 필수적인 애플리케이션에서 신뢰성 높고 누설 없는 성능을 제공합니다.

벨로우즈 밸브 보기

Swagelok 벨로우즈 밸브는 다양한 스타일과 구성으로 공급 가능하므로, 사용자가 일반 및 고순도 애플리케이션에서 원활하게 작동할 옵션을 찾을 수 있습니다. 가스켓 또는 용접 방식의 몸체-벨로우즈 씰, 차단 또는 조절 서비스용 스템 팁, 다양한 연결구, 광범위한 유량 계수, 판넬 또는 하부 고정 등의 옵션이 있습니다.

  • 마이크로미터 핸들이 있는 특수 Swagelok 벨로우즈 밸브를 사용하면 스템 위치를 최소 0.025 mm 단위로 변경하여 정밀하고 반복 가능한 유량 설정이 가능합니다
  • 방향 전환 서비스용 소형 Swagelok 벨로우즈 밸브는 수동 또는 스프링 리턴형 또는 복동형 공압 액추에이터를 사용하여 한 라인에서 다른 라인으로 유동을 변경할 수 있습니다.
  • 고압, 공압 작동 Swagelok 벨로우즈 밸브는 공정 요건에 부합하는 높은 사용 압력과 온도를 지원합니다
  • 일부 Swagelok 벨로우즈 밸브는 일차 밀폐가 실패하는 경우에도 대기 누설을 방지하는 이차 오염 방지 시스템이 적용되어 신뢰성, 다기능성, 안전성을 강화합니다.

벨로우즈 밸브 선택에 도움이 필요하십니까?

현지 전문가에게 문의

Faltenbalgventile — Kategorien

Ersatzteile und Zubehör

Ersatzteile und Zubehör

Hochwertige Komponenten für optimale Kompatibilität – Ersatz- und Zubehörteile für Spindelspitzen, Faltenbälge, Stellungsmelder und Dichtungen.

Faltenbalg-Dosierventile, Serie BM

Faltenbalg-Dosierventile, Serie BM

Zuverlässige Faltenbalgventile für die Dosierung mit Stellantrieb aus gehärtetem Edelstahl, max. Durchfluss nach sechs Umdrehungen und geschlitzten Griffen.

Faltenbalg-Ventilblöcke mit mehreren Ventilen — Serie V3

Faltenbalg-Ventilblöcke mit mehreren Ventilen — Serie V3

Faltenbalg-Ventilblock mit drei Ventilen für Systeme mit hohen Anforderungen an die Fluidrückhaltung.

Faltenbalgventil für Umschaltanwendungen, Serie BY

Faltenbalgventil für Umschaltanwendungen, Serie BY

Faltenbalgventil der Serie BY für Umschaltanwendungen – kompaktes, packungsloses Design mit Torlon®-Spindelführung für eine sichere Absperrung. 

Faltenbalgventil, allgemeiner Einsatz, Serien B und H

Faltenbalgventil, allgemeiner Einsatz, Serien B und H

Präzisionsgeformte Faltenbalgventile aus Metall mit Dichtung oder Schweißverbindung zwischen Ventilkörper und Faltenbalg und Spindelspitzen.

Hochdruck-Faltenbalgventile (Serie, HB)

Hochdruck-Faltenbalgventile (Serie, HB)

Pneumatisch betriebene Hochdruck-Faltenbalgventile mit metallischer Dichtung zur Atmosphäre und voller Druckstufe in beide Richtungen.

Hochreine Faltenbalgventile, Serie BN

Hochreine Faltenbalgventile, Serie BN

Hochreine Ventile mit positiver Spindelrückführung, leichtgängiger Betätigung und Überwurfmutter – für eine optimierte Lebensdauer und Sauberkeit.

Hochtemperatur-Faltenbalgventile mit Sekundärpackung, Serie U

Hochtemperatur-Faltenbalgventile mit Sekundärpackung, Serie U

Zuverlässige und vielseitige Faltenbalgventile der Serie U mit sekundärem Rückhaltesystem zur Vermeidung von Leckagen in die Atmosphäre. 

Pneumatische Steuerköpfe

Pneumatische Steuerköpfe

Hochwertige pneumatische Stellantriebe für Faltenbalgventile – für eine zuverlässige und präzise Fluidkontrolle und eine verbesserte Systemleistung. 

벨로우즈 밸브 카탈로그

구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리를 포함한 자세한 제품 정보를 찾을 수 있습니다.

Swagelok flow coefficient (C<sub>v</sub>) calculator for valves

Calculate Flow Rate for the Right Valve Selection

Use our valve flow coefficient (Cv) calculator to chose a valve sized correctly for your needs.

Use the Tool

Swagelok Resources Curated for You

Valve selection for  fluid sampling systems
How to Select the Right Valves for Your Industrial Fluid System

Learn how to apply the practical STAMPED method to select the valves most suited to your industrial fluid or sampling system design applications.

Reducing fugitive emissions in the chemical and refining industries
Minimize the Costs of Fugitive Emissions with Low-E Valves

Fugitive emissions are a growing concern in the chemical and petroleum refining industry. Certified low-emissions (Low-E) valves can protect your facility and bottom line. Learn what they are, how they are tested, and how they can help you in this post.

Block valves in an industrial fluid system
How to Isolate Industrial Fluid Systems with Block Valves

The isolation of industrial fluid system lines prior to maintenance is vital to plant safety. One of the safest ways to isolate a fluid system line is to install two block valves. Learn how to design proper configurations for your system.

Cleanroom assembly of a Swagelok ALD20 UHP valve for semiconductor industry use
One New Valve. Three Reasons It Could Change Semiconductor Manufacturing

Find out how the latest innovation in atomic layer deposition (ALD) valve technology is changing the game for high-tech semiconductor manufacturers.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.