The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.
Attention: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していないスウェージロック部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。
316ステンレス鋼製 IPTシリーズ NVT型 ニードル・バルブ、0.58 Cv、3/8 インチ・サイズ コーン&スレッド ・コネクション、V型ステム・チップ、20 000 psi(1378 bar)
Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix
Catalogues
ストレート型、V型ステム
スウェージロックは、一般用途、過酷条件用途において流れを制御する締め切り型および流量調節型ニードル・バルブを幅広くご用意しています。
■ 最高使用圧力:413.4 MPa/■ エンド・コネクション・サイズ:1 1/2 インチ、12 mmまで/■ NACE® MR0175/ISO 15156に準拠した製品もございます
Spécifications
Attribut | Valeur |
---|---|
Matériau du corps | 316ステンレス鋼 |
Procédé de nettoyage | 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様) |
Dimension du raccordement 1 | 3/8 インチ |
Type du raccordement 1 | めす中圧用コーン&スレッド |
Dimension du raccordement 2 | 3/8 インチ |
Type du raccordement 2 | めす中圧用コーン&スレッド |
eClass (4.1) | 37010201 |
eClass (5.1.4) | 37010201 |
eClass (6.0) | 37010203 |
eClass (6.1) | 37010203 |
UNSPSC (4.03) | 40141602 |
UNSPSC (10.0) | 40141602 |
UNSPSC (11.0501) | 40141602 |
UNSPSC (13.0601) | 40141602 |
UNSPSC (15.1) | 40141602 |
UNSPSC (17.1001) | 40141600 |
Ressources
Produits similaires
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
NVT4FK1VA20 | 316ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®ミディアム・プレッシャー・チューブ継手 | 1/4 インチ | Swagelok®ミディアム・プレッシャー・チューブ継手 | Afficher le produit |
NVT4H1VM60 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | めす高圧用コーン&スレッドエンド・コネクション | 1/4 インチ | めす高圧用コーン&スレッドエンド・コネクション | Afficher le produit |
NVT4H1VY30 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | めす高圧用コーン&スレッドエンド・コネクション | 1/4 インチ | めす高圧用コーン&スレッドエンド・コネクション | Afficher le produit |
NVT4M1VA20 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | めす中圧用コーン&スレッドエンド・コネクション | 1/4 インチ | めす中圧用コーン&スレッドエンド・コネクション | Afficher le produit |
NVT4N1VG15 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTめねじ | 1/4 インチ | NPTめねじ | Afficher le produit |
NVT8FK1VB20 | 316ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®ミディアム・プレッシャー・チューブ継手 | 1/2 インチ | Swagelok®ミディアム・プレッシャー・チューブ継手 | Afficher le produit |
NVT8N1VB15 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | NPTめねじ | 1/2 インチ | NPTめねじ | Afficher le produit |
NVT9H1VM60 | 316 ステンレス鋼 | 9/16 インチ | めす高圧用コーン&スレッドエンド・コネクション | 9/16 インチ | めす高圧用コーン&スレッドエンド・コネクション | Afficher le produit |
NVT9H1VY30 | 316 ステンレス鋼 | 9/16 インチ | めす高圧用コーン&スレッドエンド・コネクション | 9/16 インチ | めす高圧用コーン&スレッドエンド・コネクション | Afficher le produit |
NVT9M1VB20 | 316 ステンレス鋼 | 9/16 インチ | めす中圧用コーン&スレッドエンド・コネクション | 9/16 インチ | めす中圧用コーン&スレッドエンド・コネクション | Afficher le produit |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.